Si2169-D DVB-T2/S2X/S2/T/C/S デジタル・デモジュレータ

The Si2169-D integrates DVB-S, DVB-S2 and DVB-S2X digital demodulators into a single advanced CMOS Si2169-D for next generation terrestrial, cable and satellite TV standards. Leveraging our proven digital demodulation architecture, Si2169-D devices achieve excellent reception performance for each media while significantly minimizing front-end design complexity, cost and power dissipation. Connecting a Si2169-D device to a terrestrial and cable hybrid TV tuner or digital only tuner, such as our Si2177, Si2151 and Si2141 devices, results in a high-performance and cost optimized TV front-end solution.

Si2169-D devices offer an on-chip blind scanning algorithm for DVB-S2X/S2/S and DVB-C standards, as well as a blind lock subset mode. The DVB-T and DVB-C, including ITU-T J.83 AnnexB, demodulators leverage Si2164/67/69 digital television demodulator field proven technology.

パッケージ
7 x 7 mm
Pin compatible and API compatible
Single demodulator

Si2169 共通仕様

  • DVB-T2 および T2-Lite(ETSI EN 302 755-V1.3.1)
    • COFDM デモジュレータおよび FEC(LDPC + BCH)デコーダ
    • 帯域幅:1.7、5、6、7、または 8 MHz(および拡張 BW)
    • 最大 255 PLP および出力データ PLP に加えてコモン PLP をサポート(シングル TS)
    • L1 ポスト・シグナリングのスクランブルをサポート
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-T (ETSI EN 300 744)
    • COFDM デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-C(ETSI EN 300 429)/ ITU J.83 アネックス A/C
    • QAM デモジュレータおよび FEC デコーダ
    • 1~7.2 M Symbol (秒)
    • C-Book 対応
  • DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1)
    • QPSK/8PSK デモジュレータおよび FEC(LDPC)デコーダ
  • DVB-S2X (ETSI EN 302 307-2)
    • QPSK/8PSK、8/16/32APSK 復調器
    • 0.05 から 0.35 へのロールオフ・ファクター
  • DVB-S (ETSI EN 300 421) および DSS
    • QPSK デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
  • すべてのサテライトスタンダードで 1 ~ 45 MSymbol/s(32APSK において <40 MSps)
  • DiSEqC™ 2.0 インターフェース、Unicable 対応
  • 同一チャンネル干渉に対する耐性強化
  • I2C のシリアル・バス・インターフェイス(マスターおよびホスト)
  • T/C チューナ用の独立した差動 IF 入力および衛星チューナ用差動 ZIF I/Q 入力
  • 衛星および T/C チューナー制御をする独立 AGC(最大 4)用 GPIO および多目的ポート
  • アップグレード能力のためのファームウェア制御
  • 直列または並列単一出力による柔軟な TS インターフェイス
  • すべてのメディアにおいて短いロック時間
  • 2電源のみ:1.2 および 3.3 V
  • すべての Si216x/8x シングル・デモジュレータ・ファミリで Pin-to-pin 互換性
  • すべてのシングル/デュアル・デモジュレータ・ファミリで API 互換性
  • 7 x 7 mm, QFN-48 pin package, Pb-free/RoHS compliant
Find the Right Si2169 Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
DVB-T2/S2X/S2/T/C/S デジタル・デモジュレータ QFN48 7 x 7

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software