Si21692/682-D デュアル・デジタル TV デモジュレータ

Si21692/682-D dual demodulators integrate two separate high-performance single demodulators in a compact 8 x 8 mm QFN package and support DVB-T2/S2X/S2/T/C/S and DVB-T2/T/C. Leveraging our proven digital demodulation architecture, each embedded demodulator achieves excellent reception performance for each media while significantly minimizing front-end design complexity and cost. Connecting the Si21692/682-D to a dual terrestrial/cable TV tuner and a dual satellite tuner results in a high-performance and cost optimized dual-channel TV or STB front-end solution.

Our DVB-T2 (including T2-Lite) demodulators support all modes specified by the DVB-T2 standard (V1.3.1) and features include: SISO and MISO support, FEF management, fully autonomous signal acquisition including automatic L1 signaling parsing support for all pilot patterns and DVB-T2/T auto-detection. サテライト復調機能では、広範な DVB-Sの復調、 DIRECTV™ (DSS)、 DVB-S2、および DIRECTV™ (AMC) レガシースタンダードが、新しい DVB-S2 (S2X) サテライト放送スタンダード Part II と同様に利用可能です。A zero-IF interface allows for a seamless connection to market-proven satellite silicon tuners.

The Si216x2 embeds two independent programmable transport stream interfaces which provide a flexible range of output modes, including a TS cross-bar functionality, and are fully compatible with all MPEG decoders or conditional access modules to support any application.

パッケージ
As small as 8 x 8 mm
Pin compatible and API compatible
デュアル・デモジュレータ

Si21692/682 共通仕様

  • DVB-T2(ETSI EN 302 755-V1.3.1)および T2-Lite(アネックス 1)
  • 帯域幅:1.7、5、6、7、または 8 MHz(および拡張 BW)
    • L1 ポスト・シグナリングのスクランブルをサポート
    • FEF 管理
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1)
    • QPSK/8PSK デモジュレータ
  • DVB-S2X (ETSI EN 302 307-2)
    • QPSK/8PSK、8/16/32APSK 復調器
    • 0.05 から 0.35 へのロールオフ・ファクター
  • DVB-C(ETSI EN 300 429)および ITU-T J.83 アネックス A/B/C
    • QAM デモジュレータおよび FEC デコーダ
    • 1~7.2 M Symbol (秒)
  • DVB-T (ETSI EN 300 744)
    • COFDM デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-S (ETSI EN 300 421) および DSS
  • T2 および S2X/S2 規格の LDPC および BCH 復号
  • すべてのサテライト・スタンダードで 1 ~ 45 MSymbol/s(32APSK において <40 MSps)
  • デュアル DiSEqC™ 2.x インターフェイス、Unicable サポート
  • 同一チャンネル干渉に対する耐性強化
  • I2C のシリアル・バス・インターフェイス(マスターおよびホスト)
  • T/C チューナ用のデュアルの独立した差動 IF 入力および衛星チューナ用の差動 ZIF I/Q 入力
  • GPIO および多目的ポート(デモジュレータごとに2つ)
  • アップグレード能力のためのファームウェア制御
  • Separate flexible TS interfaces with serial or parallel outputs and cross-bar feature
  • すべてのメディアにおいて短いロック時間
  • 2電源のみ:1.2 および 3.3 V
  • 8 x 8 mm, QFN68 package, Pb-free/RoHS compliant
  • Si216x2/8x2 デュアル・デモジュレータ・ファミリとのピン対ピン互換性
  • すべてのシングル/デュアル・デモジュレータ・ファミリで API 互換性
Find the Right Si21692/682 Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
デュアル DVB-T2/T/C デジタル・デモジュレータ QFN68 8x8
デュアル DVB-T2/S2X/S2/T/C/S デジタル・デモジュレータ QFN68 8x8

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software