Si21832/822/812/802 デュアル ISDB-T デジタル・デモジュレータ

Each of the Si218x2 dual demodulators integrates two separate high-performance single demodulators in a compact 8 x 8 mm QFN package. Si21832/822/812/802 devices support ISDB-T and DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S, DVB-T2/S2X/S2/T/C/S, DVB-S2X/S2/T/C/S and DVB-T/C, respectively. Leveraging our proven digital demodulation architecture, each embedded demodulator achieves excellent reception performance for each media while significantly minimizing front-end design complexity and cost. Connecting Si218x2 devices to both a dual terrestrial/cable TV tuner and a dual satellite tuner results in a high-performance and cost optimized dual-channel TV or STB front-end solution.

Si218x2 demodulators accept a standard IF (36 MHz) or low-IF input for terrestrial and cable standards and offer an on-chip blind scanning algorithm for DVB-S2X/S2/S and DVB-C standards (as well as blind lock). Si218x2 devices embed two independent programmable transport stream interfaces to provide a flexible range of output modes, including a TS cross-bar functionality, and are fully compatible with all MPEG decoders or conditional access modules to support any application.

パッケージ
As small as 8 x 8 mm
Pin compatible and API compatible
デュアル・デモジュレータ

Si21832/822/812/802 共通仕様

  • DVB-C2 (ETSI EN 302 769)
    • 16-QAM から 4096-QAM への OFDM 復調
    • 6 MHz および 8 MHz 帯域幅、ノッチ管理
  • DVB-T2(ETSI EN 302 755-V1.3.1)および T2-Lite(アネックス I)
    • 帯域幅:1.7、5、6、7、または 8 MHz(および拡張 BW)
    • L1 ポスト・シグナリングのスクランブルをサポート
    • FEF 管理
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1)
    • QPSK/8PSK デモジュレータ
  • DVB-S2X (ETSI EN 302 307-2)
    • QPSK/8PSK、8/16/32APSK 復調器
    • 0.05 から 0.35 へのロールオフ・ファクター
  • DVB-C(ETSI EN 300 429)および ITU-T J.83 アネックス A/B/C
    • QAM デモジュレータおよび FEC デコーダ
    • 1~7.2 M Symbol (秒)
  • ISDB-T (ABNT NBR 16.601 および 15.604)
    • 6, 7 and 8 MHz bandwidth
    • 部分受信もサポート
    • AC1/AC2 デコーディング
  • DVB-T (ETSI EN 300 744)
    • COFDM デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-S (ETSI EN 300 421) および DSS
  • T2/C2 および S2X/S2 規格の LDPC および BCH 復号
  • すべてのサテライト・スタンダードで 1 ~ 45 MSymbol/s(32APSK において <40 MSps)
  • デュアル DiSEqC™ 2.x インターフェイス、Unicable サポート
  • 同一チャンネル干渉に対する耐性強化
  • I2C のシリアル・バス・インターフェイス(マスターおよびホスト)
  • T/C チューナ用のデュアルの独立した差動 IF 入力および衛星チューナ用の差動 ZIF I/Q 入力
  • GPIO および多目的ポート(デモジュレータごとに2つ)
  • アップグレード能力のためのファームウェア制御
  • クロスバー機能を含む、シリアルまたはパラレル出力の個別の柔軟な TS インターフェイス
  • すべてのメディアにおいて短いロック時間
  • 2電源のみ:1.2 および 3.3 V
  • 8 x 8 mm, QFN68 package, Pb-free/RoHS compliant
  • Si216x2/8x2 デュアル・デモジュレータ・ファミリとのピン対ピン互換性
  • すべてのシングル/デュアル・デモジュレータ・ファミリで API 互換性
Find the Right Si21832/822/812/802 Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
デュアル ISDB-T および DVB-T/C デジタル・デモジュレータ QFN68 8 x 8
デュアル ISDB-T および DVB-S2X/S2/T/C/S デジタル・デモジュレータ QFN68 8 x 8
デュアル ISDB-T および DVB-T2/S2X/S2/T/C/S デジタル・デモジュレータ QFN68 8 x 8
デュアル ISDB-T および DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S デジタル復調器 QFN68 8 x 8

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software