Si2137/77 第5世代シリコン TV チューナ IC

Si21x7 solutions are the 5th generation universal hybrid TV tuners and support digital and analog reception for all worldwide terrestrial and cable TV standards. By combining our proven digital low-IF architecture with a 5th-generation RF front-end, Si21x7 devices maintain the highest performance, exceeding that of MOPLL-based tuners, including industry-leading 2nd order distortion performance. Pin and API compatibility to the previous generation minimize development effort. Si21x7 devices deliver unprecedented integration with no external balun, tracking filters, LNAs, SAW filters or inductive power supply filtering.

Our proprietary and field-proven architecture deliver an optimized BOM and world-class system performance. オプションとしてシングル電源またはデュアル電源と内部パワー・オン・リセットを選べます。優れた Wi-Fi および LTE 耐久性をもたらす高調波除去ミキサーが、外部フィルタリングを不要にします。

The Si21x7 solutions deliver industry-leading integrated phase noise, exceptional picture quality and a higher number of received stations when compared to other solutions. Incorporating worldwide field experience from four prior tuner generations in mass production, Si21x7 devices deliver the highest tolerance to real-world reception conditions.

パッケージ
最小サイズ 4 x 4 mm
Excellent immunity to interferers
Wi-Fi, LTE, undesired TV signals

Si21x7 共通仕様

  • 全世界対応ハイブリッド TV チューナ
    • アナログ TV:NTSC、PAL/SECAM
    • デジタル TV:ATSC/QAM、DVB-T2/T/C2/C、ISDB-T/C、DTMB​
  • A/74、NorDig、D-Book、C-Book、ARIB、EN55020、OpenCable™ 仕様への業界最先端のマージン
  • シリコン・ハイブリッド TV チューナにおける最も低い部品表(BOM)コスト
    • バランなし
    • SAW フィルタまたは巻き線型インダクタなし
    • 統合された LNA と完全なトラッキング・フィルタ
  • 業界最高の実際的受信性能
    • MOPLL ベース・チューナを超越
    • 業界最先端の位相ノイズ性能
    • 高い Wi-Fi および LTE 干渉
  • 低消費電力
    • 3.3 Vおよび 1.8 V 電源
    • 3.3 V のみの動作に対する単一電源供給オプション
  • 内蔵パワーオン・リセット回路
  • 柔軟な出力インターフェイス
    • SoCへのALIF/DLIF 総合出力
    • オプションの外部デモジュレータに対する DLIF 出力
  • 標準 CMOS プロセス技術
  • 4x4 mm, QFN28 package
  • RoHS 準拠
適切な Si21x7 デバイスを検索する 列を選択
列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
NTSC 用アナログ・デモジュレータ付き全世界対応アナログ TV チューナ、 PAL/SECAM QFN28 4 x 4
NTSC 用アナログ・デモジュレータ付きの全世界対応デジタルおよびアナログ TV チューナ、 PAL/SECAM、 ATSC/QAM、 DVBT2/T/C2/C、 ISDB-T/C、 DTMB QFN28 4 x 4

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software