Si2144/24 第 6 世代シリコン STB チューナ IC

With fully integrated loop-through (LT) and a best-in-class compact 3 x 3 mm package outline, Si2144 and Si2124 solutions are designed specifically for set-top box (STB) applications. Built upon 6 generations of field-hardened, market-share leading silicon TV tuners with over 400 Mu sold worldwide, Si2144 devices support all worldwide digital cable and terrestrial standards, with Si2124 devices targeted specifically to digital terrestrial STB. Si2144 and Si2124 STB tuners deliver a winning combination of proven RF performance, uncompromising quality, low-power consumption and small BOM.

パッケージ
As small as 3 x 3 mm
Active loop-through mode &
Zero-power loop-through mode

Si21x4 共通仕様

  • 1.7 MHz、6 MHz、7 MHz、8 MHz、および 10 MHz チャンネル帯域幅
  • Conforms to NorDig, DTG and ARIB
  • No balun, SAW filters or wire-wound inductors
  • ゼロ電力モード付きの統合されたループスルー
  • 統合された LNA と完全なトラッキング・フィルタ
  • 業界最高の実際的受信性能
  • 業界最先端の位相ノイズ性能
  • 高い Wi-Fi および LTE 干渉
  • 低消費電力
  • 3.3 Vおよび 1.8 V 電源
  • 内蔵 1.8 V LDO により 3.3 V シングル電源操作が可能
  • SoC および/またはデモジュレータへの単一低 IF (LIF) 出力
  • 標準 CMOS プロセス技術
  • シリコン・デジタル TV チューナとしては最小の設置面積
  • 3 x 3 mm, RoHS-compliant 24-pin QFN
Find the Right Si21x7 Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
ATSC/QAM 用デジタル地上波セット・トップ・ボックス・チューナ、 DVB-T2/T、 ISDB-T QFN24 3 x 3
ATSC/QAM 用全世界対応デジタル・セット・トップ・ボックス・チューナ、 DVB-T2/C2/T/C、 ISDB-T/C、 DTMB QFN24 3 x 3

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software