Si2151/41 第 6 世代シリコン TV チューナ IC

Si2151/41 solutions are the industry's most advanced silicon TV tuner ICs supporting all worldwide terrestrial and cable TV standards for digital and analog TV reception. Si2151/41 devices deliver unprecedented integration with no external balun, tracking filters, LNAs, SAW filters or inductive power supply filtering. Leveraging five generations of field-proven TV tuner technology, Si2151/41 devices deliver improved RF performance over our Si21x7 TV tuner family while further reducing footprint size and bill of materials cost.

A fully integrated 1.8 V LDO enables single supply operation, while a dual supply option offers additional system flexibility. Increased immunity to LTE interference and a harmonic rejection mixer with outstanding immunity to Wi-Fi interference eliminates the need for external filtering. For advanced digital broadcast standards with high-order constellations, such as DVB-T2 and DVB-C2, the superior integrated phase noise of Si2151/41 devices provides industry-leading reception performance as well as exceptional picture quality and a higher number of received stations compared to other silicon TV tuners.

パッケージ
As small as 3 x 3 mm
5 generations of TV tuners
卓越した性能

Si21x1 共通仕様

  • 全世界対応ハイブリッド TV チューナ
    • アナログ TV:NTSC、PAL/SECAM
    • デジタル TV:ATSC/QAM、DVB-T2/T/C2/C、ISDB-T/C、DTMB​
  • A/74、NorDig、D-Book、C-Book、ARIB、EN55020、OpenCable™ 仕様への業界最先端のマージン
  • シリコン・ハイブリッド TV チューナにおける最も低い部品表(BOM)コスト
    • バランなし
    • SAW フィルタまたは巻き線型インダクタなし
    • 統合された LNA と完全なトラッキング・フィルタ
  • 業界最高の実際的受信性能
    • MOPLL ベース・チューナを超越
    • 業界最先端の位相ノイズ性能
    • 高い Wi-Fi および LTE 干渉
  • 低消費電力
    • 3.3 Vおよび 1.8 V 電源
    • 内蔵 1.8 V LDO により 3.3 V シングル電源操作が可能
  • 内蔵パワーオン・リセット回路
  • 柔軟な出力インターフェイス
    • SoCへのALIF/DLIF 総合出力
    • オプションの外部デモジュレータに対する DLIF 出力
  • 標準 CMOS プロセス技術
  • シリコン・ハイブリッド TV チューナとしては最小の設置面積
    • 3 x 3 mm, QFN24 package
  • RoHS 準拠
Find the Right Si21x1 Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
ATSC/QAM 用デジタル TV チューナ、 DVBT2/T/C2/C、 ISDB-T/C、 DTMB QFN24 3 x 3
NTSC 用全世界対応デジタルおよびアナログ TV チューナ、 PAL/SECAM、 ATSC/QAM、 DVB-T2/T/C2/C、 ISDB-T/C、 DTMB QFN24 3 x 3

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software