ボイス

市場で最小、最もコスト効率の高い音声 IC のメリットを利用して、さまざまなテレフォニー、広帯域音声通信およびデータ送信機器を可能にします。

グローバル・コンプライアンスとソフトウェアのプログラム可能性により、弊社の DAA および加入者線インターフェイス(SLIC)製品が世界唯一の設計として容易に実装され、お客様は外部部品を変更することなく回路 1 基を出荷することができます。

  ProSLIC ボイス・コーデック ボイス DAA
FXS ポート 1 または 2 N/A 0
FXO ポート 1 または 0 N/A 1
ホスト・インターフェイス PCM/SPI または ISI ISOmodem 専用PCM GCI または PCM/SPI
マイクロフォンおよびラインレベル入力 なし あり なし
ヘッドフォンおよびラインレベル出力 なし あり なし
注目商品 Si3219x Si3000 Si3050
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software