+ シングルチップ ProSLICSi3217x®Si32911/19

The Si3217x ProSLIC subscriber line interface (SLIC) devices are the industry's first two-chip FXS+FXO solution. これらの SLIC ソリューションはまた、業界最高の低消費電力を可能にします。

Single FXS
オプションの FXO
ホスト・インターフェイス
PCM/SPI または ISI

Si3217x + Si32911/19 共通仕様

  • 単一チップ FXS ソリューション
  • 5 mm x 7 mm QFN パッケージで最小の基盤面積が可能
  • 最低消費電力
  • DC-DC コントローラをトラッキング
  • 内部のバランスまたはアンバランスのリンギング
  • 特許取得済みの低出力リンギング
  • グローバルなプログラマビリティ
  • ProSLIC API がサポートする簡易設定と診断
  • リンギング周波数、振幅、鳴動、波形
  • ハイブリッド間のバランス
  • DC 電流ループ・フィード (10〜45 mA)
  • ループ・クルージャおよびリング・トリップしきい値
  • グラウンド・キー検出のしきい値
  • 統合試験荷重
  • 広帯域ボイス・サポート
  • オンフック送信
  • ループまたはグラウンド・スタート・オペレーション
  • 高圧ライン・フィード・オプション(-140 V :Si32170/3/7; -136 V Si32179)
  • DTMF 検出オプション (Si32170/1/5/8/9)
  • 2チップ FXS+FXO オプション (Si32178/9)
  • Si3050 からの業界をリードするボイス DAA テクノノジーを使用
  • グローバルなプログラマビリティ
  • 5 kV 絶縁よりも高度
  • 最大 +6 dBm TX/RX レベル
  • 並列端末機検出
  • タイプ I および II 発信者 ID サポート
  • 統合リング検出器
  • プログラム可能なデジタル・ハイブリッド
Find the Right Si3217 + Si32911/19 Single-Chip ProSLIC Device 列を選択
列を選択
部品番号 ホスト・インターフェイス # FXS チャネル # FXO チャネル 最大 V バッテリ 広帯域 DTMF 検出 パルス・メータリング デイジー・チェーン・モード スマート・リンギング DC-DC オプション* パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
PCM/SPI 1 0 -140 LCQC、 FB LGA42 5x7
PCM/SPI 1 0 -110 LCQC LGA42 5x7
ISI 1 0 -110 LCQC LGA42 5x7
ISI 1 0 -140 LCQC、 FB LGA42 5x7
PCM/SPI 1 0 -110 LCQC LGA42 5x7
ISI 1 0 -110 LCQC LGA42 5x7
PCM/SPI 1 0 -110 LCQC LGA42 5x7
PCM/SPI 1 0 -140 LCQC、 FB LGA42 5x7
PCM/SPI 1 1 -110 LCQC LGA42 5x7
PCM/SPI 1 1 -136 LCQC、 FB LGA42 5x7
PCM/SPI 0 0 0 NA SOIC16 9.9 x 3.9
PCM/SPI 0 0 0 NA SOIC16 9.9 x 3.9

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

*LCCB(低コスト容量式ブースト)、LCQC(低コスト Quasi Cuk)、FB(フライバック)、およびLCUB(低コスト高効率ブースト)

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software