Si3218x 次世代シングル・チャンネル ProSLIC®

新しい主力製品である Si3218x シングル・チャンネル ProSLIC 加入者線インターフェイス回路(SLIC)デバイスは、業界最小レベルの消費電力、最小レベルの設置面積、最高レベルのプログラマビリティ、最低レベルの BOM コストを実現します。無比の電力効率性は、特許出願中のオンチップ・インテリジェント DC-DC コントローラ、特許取得済みの低出力リンギング(LPR)、極めて低出力のオンフック・モードを使用して実現されます。PCM/SPI and our three-wire integrated serial interface (ISI) options are supported.

QFN package
5 x 6 mm
ホスト・インターフェイス
PCM/SPI または ISI

Si3218x 共通仕様

  • シングル・チップ/シングル・チャンネル FXS ソリューション
  • 5 mm x 6 mm または 6mm x 6mm QFN パッケージで小さな基板面積に対応
  • 特許出願中の低コスト容量式ブースト・トラッキング DC-DC コントローラ
    • BOM コストの削減と業界で提供されているその他のトラッキング/共有サプライ
  • 超低消費電力(50mW オン・フック)
  • 特許取得済みの低出力リンギング
  • PCM/SPI (Si32184/5)または 3 線 ISI (Si32182/3)ホスト・インターフェイス・オプション
  • グローバルなプログラマビリティ
  • ProSLIC API がサポートする簡易設定と診断
  • リンギング周波数、振幅、鳴動、波形
  • ハイブリッド間のバランス
  • DC 電流ループ・フィード (10〜45 mA)
  • ループ・クルージャおよびリング・トリップしきい値
  • グラウンド・キー検出のしきい値
  • 統合試験荷重
  • 広帯域ボイス・サポート
  • オンフック送信
  • ループまたはグラウンド・スタート・オペレーション
  • DTMF 検出オプション (Si32183/5)
  • DTMF 生成
  • パルス・メータリング
  • -106 V 最大 Vbat
  • 3.3 V 動作
  • 1.8 V または 3.3 V I/O (レベル・シフタなし)
Find the Right Si3218 Single-Channel Device 列を選択
列を選択
部品番号 ホスト・インターフェイス # FXS チャネル # FXO チャネル 最大 V バッテリ 広帯域 DTMF 検出 パルス・メータリング デイジー・チェーン・モード スマート・リンギング DC-DC オプション* パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
ISI 1 0 -106 LCCB QFN36 5 x 6
ISI 1 0 -106 LCCB QFN36 5 x 6
PCM/SPI 1 0 -106 LCCB QFN40 6 x 6
PCM/SPI 1 0 -106 LCCB QFN40 6 x 6

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

*LCCB(低コスト静電容量式ブースト)

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software