Si3226x シングルチップ・デュアル ProSLIC®

Si3226xDual ProSLIC® デバイスは単一パッケージで2つの完全フォーリン・エクスチェンジ・ステーションのテレフォニー・インターフェイスを実装しています。Si3226x デバイスは 3.3 V 供給から作動します。The Si32260/1 have standard PCM/SPI or GCI bus digital interfaces, while the Si32266/7 devices use our proprietary three-wire digital Integrated Serial Interface (ISI). 内蔵の DC-DC コンバータ・コントローラにより、各線の状況に必要な最適な電池電圧を自動的に生成し、効率を最大限に高め、熱発生を最小限に抑えます。

Dual FXS
With daisy chain option
サポート対象
Up to -140 Vbat max

Si3226x 共通仕様

  • 単一チップで2つの完全 FXS チャンネル
  • あらゆる BORSCHT 機能を実行
  • ショートまたはロングのループのアプリケーションに最適
  • 超低消費電力
  • 内部のバランスまたはアンバランスのリンギング
  • 特許取得済みの低出力リンギング
  • 適応性リンギング
  • ProSLIC AP がサポートする簡易設定と診断
  • GR-909 ループ診断
  • ループバックによるオーディオ診断
  • 統合試験荷重
  • 広帯域ボイス・サポート
  • オンフック送信
  • ループまたはグラウンド・スタート・オペレーション
  • スムーズな極性反転
  • パルス・メータリング
  • ソフトウェアをプログラム可能なパラメータ:
    • リンギング周波数、振幅、鳴動、波形
    • 2ワイヤ AC インピーダンス
    • ハイブリッド間のバランス
    • DC 電流ループ・フィード (10〜45 mA)
    • ループ・クルージャおよびリング・トリップしきい値
    • グラウンド・キー検出のしきい値
  • MOSFET への直接接続が可能な統合 DC-DC コントローラ
  • 3つの高電圧供給オプション
  • グラウンド・キー検出のしきい値
  • DTMF ジェネレータ/デコーダ
  • A-Law/µ-Law 圧伸、リニア PCM
  • GCI/IOM-2 モード・サポート(Si32260/1)
  • 3.3 V 動作
  • 無Pb/RoHS準拠パッケージ
Find the Right Si3226x Device 列を選択
列を選択
部品番号 ホスト・インターフェイス # FXS チャネル # FXO チャネル 最大 V バッテリ 広帯域 DTMF 検出 パルス・メータリング デイジー・チェーン・モード スマート・リンギング DC-DC オプション* パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
PCM/SPI 2 0 -110 LCQC LGA60 8 x 8
PCM/SPI 2 0 -110 LCQC LGA47 6x8
PCM/SPI 2 0 -140 LCUB、 LCQC、 FB LGA60 8 x 8
PCM/SPI 2 0 -140 LCUB、 LCQC、 FB LGA47 6x8
ISI 2 0 -110 LCQC LGA50 6x8
ISI 2 0 -140 LCUB、 LCQC、 FB LGA50 6x8

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

*LCCB(低コスト容量式ブースト)、LCQC(低コスト Quasi Cuk)、FB(フライバック)、およびLCUB(低コスト高効率ブースト)

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software