Si3228x デュアル・チャンネル ProSLIC®

Si3228x デュアル・チャンネル ProSLIC 加入者線インターフェイス回路(SLIC)デバイスは、業界最小レベルの消費電力、最高レベルのプログラマビリティ、最低レベルの BOM コストを実現します。無比の電力効率性は、特許出願中のオンチップ・インテリジェント DC-DC コントローラ、特許取得済みの低出力リンギング(LPR)、極めて低出力のオンフック・モード、2 チャンネル・アプリケーションで電源アダプタ・コストを削減する、エネルギーに優しいスマート・リンギングを使用して実現されます。A selectable digital interface enables the system architect to interface with the SoC via a standard PCM/SPI digital interface or our three-wire integrated serial interface (ISI).

Dual FXS
For cost-optimized gateways
ホスト・インターフェイス
PCM/SPI または ISI

Si3228x 共通仕様

  • シングル・チップ/デュアル・チャンネル FXS ソリューション
  • 7 mm x 7 mm または 8 mm x 8 mm QFN パッケージで小さな基板面積に対応
  • 特許出願中の低コスト容量式ブースト・トラッキング DC-DC コントローラ
    • BOM コストの削減と業界で提供されているその他のトラッキング/共有サプライ
  • 超低消費電力(チャンネル当たり 50mW オン・フック)
  • 特許取得済みの低出力リンギング
  • スマート・リンギングが 2 チャンネル・リンギングによってピーク電流を低減(Si32284/5/6/7)
  • グローバルなプログラマビリティ
  • ProSLIC API がサポートする簡易設定と診断
  • リンギング周波数、振幅、鳴動、波形
  • ハイブリッド間のバランス
  • DC 電流ループ・フィード (10〜45 mA)
  • ループ・クルージャおよびリング・トリップしきい値
  • グラウンド・キー検出のしきい値
  • 統合試験荷重
  • 広帯域ボイス・サポート
  • オンフック送信
  • ループまたはグラウンド・スタート・オペレーション
  • DTMF 検出オプション (Si32181/3/5/7)
  • DTMF 生成
  • パルス・メータリング
  • -106 V 最大 Vbat
  • 3.3 V 動作
Find the Right Si3228x Device 列を選択
列を選択
部品番号 ホスト・インターフェイス # FXS チャネル # FXO チャネル 最大 V バッテリ 広帯域 DTMF 検出 パルス・メータリング デイジー・チェーン・モード スマート・リンギング DC-DC オプション* パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
ISI 2 0 -106 LCCB QFN48 7 x 7
ISI 2 0 -106 LCCB QFN48 7 x 7
PCM/SPI 2 0 -106 LCCB QFN56 8x8
PCM/SPI 2 0 -106 LCCB QFN56 8x8
ISI 2 0 -106 LCCB QFN48 7 x 7
ISI 2 0 -106 LCCB QFN48 7 x 7
PCM/SPI 2 0 -106 LCCB QFN56 8x8
PCM/SPI 2 0 -106 LCCB QFN56 8x8

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

*LCCB(低コスト静電容量式ブースト)

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software