Si3229x 次世代デュアル・チャンネル ProSLIC®

The Si3229x dual-channel ProSLIC subscriber line interface circuit (SLIC) device supports up to 55 Vrms + 48 Vdc offset and 5 REN load with the lowest BOM cost using patented 7.6 W low-cost capacitive ultra-boost dc-dc tracking controllers. 静電容量ブースト DC-DC を備えた低コストインダクタは、7.6 W ケーブルアプリケーションでよく使用される変圧器ベースのフライバック DC-DC 設計に取って代わるものです。特許取得済みの低電力リンギング(LPR)およびエネルギーに優しいスマートリンギングにより電力効率が向上し、2 チャネルのアプリケーションで電源アダプタのコストを節約することができます。

A selectable digital interface enables the system architect to interface with the SoC via a standard PCM/SPI digital interface or our three-wire integrated serial interface (ISI).

Newest dual FXS
For high voltage applications
QFN package
8 x 8 mm

Si3229x 共通仕様

  • シングル・チップ/デュアル・チャンネル FXS ソリューション
  • 8 mm x 8 mm QFN パッケージで小型の基盤面積を実現
  • 特許取得済みの低コスト静電容量式ブースト・トラッキング DC-DC コントローラ
    • BOM コストの削減と業界で提供されているその他のトラッキング/共有サプライ
  • 超低消費電力(チャンネル当たり 50mW オン・フック)
  • 特許取得済みの低出力リンギング
  • スマート・リンギングが 2 チャンネル・リンギングによってピーク電流を低減(Si32295/7)
  • グローバルなプログラマビリティ
  • SimpleVoice API がサポートする簡易設定と診断
  • リンギング周波数、振幅、鳴動、波形
  • ハイブリッド間のバランス
  • DC 電流ループ・フィード (10〜45 mA)
  • ループ・クルージャおよびリング・トリップしきい値
  • グラウンド・キー検出のしきい値
  • 統合試験荷重
  • 広帯域ボイス・サポート
  • オンフック送信
  • ループまたはグラウンド・スタート・オペレーション
  • DTMF 検出オプション (Si32291/3/5/7)
  • DTMF 生成
  • パルス・メータリング
  • -140 V 最大 Vbat
  • 3.3 V 動作
Find the Right Si3229x Device 列を選択
列を選択
部品番号 ホスト・インターフェイス # FXS チャネル # FXO チャネル 最大 V バッテリ 広帯域 DTMF 検出 パルス・メータリング デイジー・チェーン・モード スマート・リンギング DC-DC オプション* パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
ISI 2 0 -140 LCUB QFN68 8 x 8
ISI 2 0 -140 LCUB QFN68 8 x 8
PCM/SPI 2 0 -140 LCUB QFN68 8 x 8
PCM/SPI 2 0 -140 LCUB QFN68 8 x 8
ISI 2 0 -140 LCUB QFN68 8 x 8
PCM/SPI 2 0 -140 LCUB QFN68 8 x 8

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

*LCUB(低コスト超ブースト)

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software