スマートホーム、ウェアラブル、医療 のための Bluetooth セレクタ・ガイド
スマートホーム、ウェアラブル、コネクテッド医療機器などの消費者向け IoT アプリケーションのための Bluetooth SoC およびモジュール・セレクタ・ガイドは、次の IoT 設計に最適な Bluetooth チップの選択に役立ちます。
あなたの Bluetooth 開発者体験を始める
Silicon Labs がプロジェクトの各段階でお客様をサポートできるようにすることで、Bluetooth デバイスの開発を加速します。評価から展開まで、Silicon Labs で製品をより迅速に市場に送り出します。
産業用および商用 IoT デバイスのための Bluetooth セレクタ・ガイド
当社のビルおよびファクトリー・オートメーション、スマート農業、または医療追跡デバイス向けの Bluetooth SoC およびモジュール・セレクタ・ガイドは、次の LOT 設計に最適な Bluetooth チップの選択に役立ちます。
IoT のグローバルリーダーによる、堅牢で信頼性の高い低消費電力 Bluetooth ソリューション
ハードウェア
Bluetooth | メッシュサポート | 出力ファミリ最大(dBm) | CPU コア | GPIO | フラッシュ(kB) | RAM(kB) | セキュリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着
EFR32BG26 シリーズ 2 SoCs 新着
EFR32BG26 シリーズ 2 SoC
|
5.4 | 19.5 | ARM Cortex®-M33 | 28、 45、 64 | 2048 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG24 シリーズ 2 SoC
EFR32BG24 シリーズ 2 SoC
|
5.4 | +19.5、 19.5 | ARM Cortex-M33 | 20、 26、 28、 32 | 1024、 1536 | 128、 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG27 シリーズ 2 SoC
EFR32BG27 シリーズ 2 SoC
|
5.4 | 8 | ARM Cortex-M33 | 18、 19、 25、 26 | 768 | 64 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG24 シリーズ 2 モジュール
EFR32BG24 シリーズ 2 モジュール
|
5.4 | 10、 19.6 | ARM Cortex-M33 | 26、 32 | 1536 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
新着
EFR32BG22 シリーズ 2 SoCs 新着
Bluetooth Low Energy EFR32BG22 SoC(シリーズ 2)
|
5.4 | 6 | ARM Cortex-M33 | 18、 26 | 352、 512 | 32 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG22 シリーズ 2 モジュール
EFR32BG22 ベースのモジュール(シリーズ 2)
|
5.4 | 8 | ARM Cortex-M33 | 24、 25 | 352、 512 | 32 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG21 シリーズ 2 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG21 SoC(シリーズ 2)
|
5.4 | 20 | ARM Cortex-M33 | 17、 20 | 512、 768、 1024 | 64、 96 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG21 シリーズ 2 モジュール
Bluetooth Low Energy EFR32BG21 ベースのモジュール(シリーズ 2)
|
5.4 | 20 | ARM Cortex-M33 | 20 | 1024 | 96 | — | |
EFR32BG13 シリーズ 1 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG13 SoC(シリーズ 1)
|
5.2 | 20 | ARM Cortex-M4 | 16、 31 | 512 | 64 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG13 シリーズ 1 モジュール
Bluetooth Low Energy EFR32BG13 ベースのモジュール(シリーズ 1)
|
5.2 | 19 | ARM Cortex-M4 | 25、 32 | 512 | 64 | — | |
EFR32BG12 シリーズ 1 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG12 SoC(シリーズ 1)
|
5.2 | 20 | ARM Cortex-M4 | 28、 31、 46、 65 | 512、 1024 | 64、 128、 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG1 シリーズ 1 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG1 SoC(シリーズ 1)
|
5.2 | 20 | ARM Cortex-M4 | 16、 19、 28、 31 | 256 | 32 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG1 シリーズ 1 モジュール
Bluetooth Low Energy EFR32BG1 ベースのモジュール(シリーズ 1)
|
5.2 | 8 | ARM Cortex-M4 | 14、 25、 30 | 256 | 32 | — | |
Bluegiga のレガシー モジュール
Bluetooth Low Energy Bluegiga Legacy モジュール
|
— | 8 | 8051 | — | 128 | 8 | — |
Silicon Labs の Bluetooth SoC とモジュールが理想的な理由
超小型フットプリント、低消費電力、長距離、究極のRF感度 - Silicon Labs は、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。当社のすべての Bluetooth モジュールと SoC は、同じ開発者体験を提供するため、将来を見据えた設計や、製品ポートフォリオ全体でのアプリケーションの進化が可能です。
Silicon Labs は 20 年近くにわたって商用メッシュ・ソリューションを提供しており、当社の Bluetooth メッシュ SoC とモジュールで、産業および商用 IoT セグメント向けの信頼性と安全性の高いワイヤレス・メッシュ・アプリケーションの構築を支援しています。
超低消費電力設計 | 事前認定済みモジュール | Signature RF 性能 |
当社の超低消費電力 Bluetooth チップ設計は、コイン型電池で 10 年以上の IoT 製品の動作寿命を可能にします。 | 最先端の内部アンテナ設計と世界各国のRF認証を取得した認証済みのBluetoothモジュールにより、開発の時間とコストを大幅に削減できます。 | 当社のBluetooth SoCとモジュールは、優れたRF性能で高い評価を得ており、市場で最も高い信頼性と堅牢性を提供しています。 |
堅牢なハードウェア・セキュリティ | 最新の Bluetooth バージョンをサポート | 製品開発の総コストを最小化する |
当社のSoCとモジュールは、信頼の基点レベルまでセキュリティが確保されており、業界をリードする最先端の保護機能スイートであるSecureVault によって保護されています。 | Silicon Labs のハードウェアは、下位互換性を備えた最新の Bluetooth Low Energy および Bluetooth メッシュ・プロトコル・バージョンを常にサポートしています。 | 当社のいずれかの認証済み Bluetooth モジュールを使用して最初の製品を迅速に立ち上げ、収益を生み出し、生産量の増加に応じて、コスト効率の良いチップダウン設計するためにあらゆる SoC に移行することができます。 |
キットとボード
Bluetooth 開発キット
Bluetooth LE キットのポートフォリオ概要
Silicon Labs の Bluetooth 開発キットは、お客様の開発ニーズに応じて、実験用、プロトタイピング、量産品開発用の 3 つのカテゴリーに分かれています。 そして、EFR Connect、Bluetooth Low Energy モバイルアプリは、お使いのアプリケーションのスムーズなスマートフォン接続と無線(OTA) アップデート機能の開発とテストをサポートします。これは Silicon Labs のすべての Bluetooth 開発キットと連動し、iOS と Android 向けにダウンロードしていただけます。
当社のキットは、Simplicity Studio と共に、SDK と業界をリードする開発ツールを含む統合された開発環境を提供します。このキットは GCC および IAR C 言語コンパイラによってサポートされています。
Bluetooth Low Energy キットとボードを検索する
ソフトウェア開発用と IoT デバイスの機能評価用 Pro Kits (3) モジュラー・キット | ||
BG22-PK6022A | BG22 Bluetooth デュアル偏光アンテナ・アレイ Pro キット | MSRP$299.00 |
XG24-PK6009A | EFR32xG24 Pro キット +10 dBm | MSRP$179.00 |
XG24-PK6010A | EFR32xG24 Pro キット +20 dBm | MSRP$179.00 |
xG27-PK6017A | EFR32xG27 Pro キット +8 dBm | MSRP$188.00 |
xG27-PK6018A | EFR32xG27 Pro Kit +4 dBm (Buck) | MSRP$174.00 |
xG27-PK6019A | EFR32xG27 Pro キット +4 dBm (ブースト) | MSRP$176.00 |
検索キット (2) 低コストの探索キット - 始めるには | ||
BG22-EK4108A | BG22 Bluetooth SoC エクスプローラー・キット | MSRP$16.00 |
BGM220-EK4314A | BGM220 Bluetooth モジュール・エクスプローラー・キット | MSRP$9.99 |
xG24-EK2703A | EFR32xG24 エクスプローラー・キット | MSRP$39.00 |
スターターキット(6) IoTデバイスのソフトウェア開発用と機能評価用モジュールキット | ||
SLWSTK6006A | EFR32xG21 ワイヤレス Gecko スターター・キット | MSRP$533.00 |
SLWSTK6020B | EFR32BG Bluetooth SoC スターター・キット | MSRP$191.00 |
SLWSTK6021A | EFR32xG22 ワイヤレス Gecko スターター・キット | MSRP$193.00 |
SLWSTK6023A | EFR32xG21 Bluetoothスターター・キット | MSRP$164.00 |
SLWSTK6102A | xGM210P ワイヤレス・モジュール・スターター・キット | MSRP$353.00 |
SLWSTK6103A | BGM220 Bluetooth モジュール・ワイヤレス・スターター・キット | MSRP$186.00 |
開発キット (3) フル機能のアプリケーション開発キット | ||
XG24-DK2601B | EFR32xG24 開発キット | MSRP$79.00 |
xG27-DK2602A | EFR32xG27 開発キット | MSRP$75.00 |
特定の SoC またはモジュール・ワイヤレス・デバイスを搭載した無線基板 (20) ワイヤレス・スターター・キット・プラグイン・ボード | ||
BG22-RB4191A | BG22 Bluetooth デュアル偏光アンテナ・アレイ無線基板 | MSRP$149.00 |
SLWRB4100A | EFR32BG1 Bluetooth +10.5 dBm 無線基板 | MSRP$29.00 |
SLWRB4180B | EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無線基板 | MSRP$49.00 |
SLWRB4181B | EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板 | MSRP$49.00 |
SLWRB4181C | EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き | MSRP$49.00 |
SLWRB4182A | EFR32xG22 Wireless Gecko 2.4 GHz +6 dBm 5x5、QFN40 無線基板 | MSRP$29.00 |
SLWRB4183A | EFR32xG22 Wireless Gecko 2.4 GHz +6 dBm、4x4 QFN32 無線基板 | MSRP$29.00 |
SLWRB4308C | xGM210PB ワイヤレス Gecko 2.4 GHz + 20 dBm 無線基板、Secure Vault 付き | MSRP$49.00 |
SLWRB4308D | xGM210PB ワイヤレス Gecko 2.4 GHz + 10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き | MSRP$49.00 |
SLWRB4309B | xGM210L Wireless Gecko 2.4 GHz +12.5 dBm 無線基板 | MSRP$49.00 |
SLWRB4310A | BGM220SC12 Bluetooth SiP モジュール 2.4 GHz +0 出力パワー無線基板 | MSRP$29.00 |
SLWRB4311A | BGM220PC22 Bluetooth PCB モジュール 2.4 GHz +8 出力パワー無線基板 | MSRP$29.00 |
SLWRB4312A | BGM220SC22 Bluetooth SiP モジュール 2.4 GHz +6 出力パワー無線基板 | MSRP$29.00 |
XG24-RB4186C | EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板 | MSRP$39.00 |
XG24-RB4187C | EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm 無線基板 | MSRP$39.00 |
XG24-RB4188A | EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm アンテナ・ダイバーシティ無線基板 | MSRP$49.00 |
xG27-RB4194A | EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm 無線基板 | MSRP$11.00 |
xG27-RB4111B | EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +4 dBm 無線基板 (Boost) | MSRP$35.00 |
xG27-RB4110B | EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +4 dBm 無線基板 (Buck) | MSRP$35.00 |
XGM240-RB4316A | xGM210P +10 dBm モジュール無線基板 | MSRP$49.00 |
XGM240-RB4317A | xGM210P +20 dBm モジュール無線基板 | MSRP$49.00 |
IoT デバイス用 Thunderboard キット (2) 低コスト・ソフトウェア開発およびプロトタイピング・キット | ||
SLTB010A | EFR32BG22 Thunderboard キット | MSRP$45.00 |
ソフトウェアおよびツール
Bluetooth ソフトウェアおよびツール
当社は、お客様の製品を安全に保ち、競合他社をリードする Bluetooth ソフトウェアソリューションに継続的に投資しています。Silicon Labs の Bluetooth ソフトウェア開発キット(SDK)は、GSDK の一部です。これには、プロジェクト例と周辺機器ドライバ、Bluetooth Low Energy および Bluetooth メッシュのプロトコル・スタックが含まれます。
マルチプロトコル・サポート | Bluetooth、独自規格、15.4 のプロトコルをシングルチップで。 |
Apple HomeKit | 世界で最も人気のあるスマートホーム・エコシステム向けに Bluetooth 製品を開発。 |
方向検知 | サブメーター精度で、IoT アプリケーションの屋内ポジショニングと経路検索を可能にします。 |
Wi-Fi 共存 | 干渉を低減し、マルチラジオ・デバイスの信頼性を高めます。 |
Bluetooth 開発ツール
無料ツールの Simplicity Studio は、SDK と業界をリードする開発ツールを含む統一された開発環境を提供します。このキットは GCC および IAR C 言語コンパイラによってサポートされています。
ハードウェアに依存しないソフトウェア・スタック
当社のシングルスタック・ハードウェアに依存しないアプローチで製品開発をスピードアップし、新しい Bluetooth や Bluetooth メッシュ製品のソフトウェアとハードウェアの移行作業を根本から最小限に抑え、一貫した動作でより堅牢なコードを実現します。
あなたのに合ったものを見つけてください。
Bluetooth LE SDK | GSDK の一部として提供される Bluetooth SDK は、開発者に単一の BLE プロトコル・スタック、API、サンプル・プロジェクト、ペリフェラル・ドライバを提供します。 | |
Bluetooth メッシュ SDK | GSDK の一部として提供される Bluetooth メッシュ SDK は、開発者に単一のメッシュ・プロトコル・スタック、API、サンプル・プロジェクト、ペリフェラル・ドライバを提供します。 | |
Bluegiga Bluetooth スマート・ソフトウェア | Bluegiga の Bluetooth スマート・ソフトウェアは、Bluegiga のレガシ Bluetooth スマート製品向けの完璧な Bluetooth スマート・ソフトウェア・スタックです。このソフトウェアは、属性プロトコル(ATT)、汎用属性プロファイル(GATT)、汎用アクセス・プロファイル(GAP)、セキュリティ・マネージャー、接続管理など、Bluetooth スマートのプロトコル・レイヤーをすべて実装します。 | |
Bluegiga iWRAP Bluetooth Classic ソフトウェア | iWRAP は、Bluegiga のレガシ Bluetooth クラシック・モジュール向けの組み込み型 Bluetooth スタックです。これにより、強力で使いやすいコマンド・インターフェイスを使って Bluetooth の動作を管理できるようになります。 |
-
技術資料
データシート、アプリケーションノートなどを検索する
-
Bluetooth トレーニング
文書とビデオモジュールを含む、トレーニング・カリキュラムに関する詳細
-
Bluetooth LE ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
BLE 向けのよりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
-
Xpress ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
Xpress 向けのよりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
-
コミュニティを訪問する
世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。
モバイルアプリ開発
EFR 接続
データ・スループットとスマートフォン相互運用性テストなどを備えた唯一の BLE モバイル・アプリ。
Bluetooth メッシュ アプリ
Bluetooth メッシュネットワークをプロビジョニング、構成、制御する最も簡単な方法。
アプリケーション
注目の Bluetooth アプリケーション
Silicon Labsは、さまざまなアプリケーションの最も厳しい要求を満たす、柔軟で高度に統合されたBluetooth製品を提供しています。当社は、長寿命であること、業界最高のRF感度と消費電力を持つ製品を設計しています。さらに、Silicon Labsは、アプリケーションの開発と統合のプロセスを容易にするのに役立つ、使いやすくパワフルなソフトウェアソリューションを提供しています。
Silicon Labs Bluetooth について
Bluetooth とは?
BluetoothはBluetooth Special Interest Group(SIG)によって管理される無線技術標準です。短距離でのデータ転送とデータ交換用に設計された Bluetooth では、免許不要のISM帯域を 2.4 GHzで使用しています。Bluetooth には、ポイントツーポイントのオーディオ・ストリーミングから照明やホームオートメーション用の大規模多対多のメッシュネットワークにまたがる多数の機能が含まれています。
Silicon Labs は柔軟で高度に統合された Bluetooth 製品を提供し、最も厳しい要件に適合しますので、さまざまなアプリケーションで使用可能です。Silicon Labs が耐用寿命、そして業界最高の RF 感度と消費電力を持つように考慮して設計した製品の数々を提供しています。さらに、Silicon Labsは、アプリケーションの開発と統合のプロセスを容易にするのに役立つ、使いやすくパワフルなソフトウェアソリューションを提供しています。
セキュリティと Bluetooth
IoT でセキュリティを考慮する場合、開発者が考慮すべき側面がいくつかあります。送信されるプロトコルに、暗号化が何も実装されていないということはほとんどありません。ほとんどの標準ベースのプロトコルの背後に存在するアライアンスは、そのことを必須とする傾向があり、独自プロトコルのほとんどは、既存の実績のある業界スキームを使用してプロトコル・セキュリティを実装する傾向があります。
ただしすべての場合で、このプロトコルで使用される暗号化は、物理的なデバイス自体が提供するセキュリティと同じ強度でしかありません。最も簡単なデバイスの攻撃は、ソフトウェアへマルウェアを注入するのリモート攻撃です。そのため、信頼とセキュアブートのハードウェアルートが重要になります。多くの IoT デバイスは、サプライチェーン内で簡単に取得でき、「ハンズオン」形式や「ローカル」形式での攻撃を許したり、デバッグ・ポートの攻撃、サイド・チャネル解析などの物理的な攻撃を使用った通信暗号化の外部にある秘密を回復させしたりします。Silicon Labsはデバイスレベルのセキュリティオプションのポートフォリオを提供しています。
証明書ベースの認証とペアリング(CBAP)
証明書ベースの認証とペアリング (CBAP) により、お客様は手動認証を必要とせずに Bluetooth LE デバイスに接続できるため、Bluetooth 認証とペアリングのプロセスを合理化できます。資産追跡から照明、家電、企業ネットワークまで、QRコード、パスキー、NFCベースのペアリングを使用する必要がなく、プライベートキーとパブリックキーを使用して認証された接続を自動的に確立します。現在、CBAP は Secure Vault-High および Secure Vault-Mid デバイスでサポートされています。