Bluegiga レガシー モジュール(BLE)

Bluegiga レガシー Bluetooth Low Energy (BLE) モジュールは、2011 年の発売以降人気があり、今日でも大量生産されています。ただし、新しいBluetooth 5 設計に対しては、当社の EFR32BG SOC に基づいた、当社の最新のBGM13 Bluetooth モジュール および BGX13 Bluetooth モジュール を推奨しています。

Bluegiga モジュールの共通仕様

Bluetooth:

  • Bluetooth スマート(低エネルギー)サポート
  • L2CAP、ATT、GATT、およびセキュリティ・マネージャー
  • Bluetooth スマート・プロファイル
  • クライアントおよびマスター・モード 
  • マスター・モードで最大 8 個の接続
  • 100 kbps 以上のスループット
  • 無線によるファームウェアのアップグレード

ハードウェアの特徴:

  • UART ホスト・インターフェイス
  • SPI、I2C、PWM、UART、GPIO 周辺インターフェイス
  • 12 ビット ADC
  • 温度範囲:-40°C ~ +85°C
  • 寸法: 15.75 mm x 9.15 mm x 1.9 mm
  • 電源:2.0〜3.6 V

ラジオ:

  • Bluetooth 4.0 Low Energy 無線
  • 送信電力:+0 dBm
  • レシーバの感度:-93 dBm
  • 一体型アンテナ
  • TX ピーク電流:18.2 mA
  • TX ピーク電流:18.2 mA(DC/DC の場合)
  • RX ピーク電流:14.3 mA
  • スリープ・モード電流:0.4 uA

MCU の機能:

  • 8051 マイクロコントローラ
  • 8 kB RAM
  • 128 kB または 256 kB フラッシュ

ソフトウェアの機能:

  • 組み込み Bluegiga Bluetooth スマート・スタック
  • BGAPI™ ホスト・プロトコル
  • スタンドアロン・アプリケーション向けの Bluegiga BGScript™ プログラミング
  • ANSI C および IAR Embedded Workbench SDK でスタンドアロン・アプリケーションを作成可能
  • Bluetooth スマート・プロファイル開発用の Bluegiga Profile Toolkit™

認定:

  • Bluetooth
  • CE
  • FCC
  • IC
  • 日本
  • 韓国
ステータス
最適なBluegiga のレガシー モジュールを探す 列を選択
列を選択
部品番号 TX 電力(dBm) RX 感度(dBm) 平均的な範囲 MCU コア 寸法(mm)
3 -92 150 8051 18.10 x 12.05 x 2.3
0 -93 40 8051 15.75 x 9.15 x 1.9
8 -98 250〜450 8051 14.7 x 13.0 x 1.8 
0 -93 30 8051 USB ドングル

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software