Bluetooth の仕様は、Bluetooth シグナルの方向を検知することができる方向探知機能を持つ位置情報サービスを強化します。Bluetooth 位置情報サービスがあれば、開発者はデバイスの位置を理解し、メートル以下の精度で位置がわかる製品を市場投入することができます。
Bluetooth 位置情報サービスのアプリケーション

スマートリテール

スマート医療

スマート・ウェアハウス

スマート・ビル
Silicon Labs の方向探知ソリューション
BG22 Bluetooth デュアル偏光アンテナ・アレイ無線基板
このキットは、Bluetooth 5.1 仕様で提供されている到着角(AoA)および出発角(AoD)のサポートの評価と開発用の 4x4 アンテナ・アレイ・ボードを提供します。
- 方向探知付き Bluetooth スタック
- EFR32BG24 SoC
- EFR32BG22 SoC および SiP モジュール
- アンテナのリファレンスデザインおよび無線基板
到着角度と出発角度について理解する
Angle of Arrival(AoA)

- アセットが、(TX)自身の位置情報を、ワイヤレスアクセスポイント(AP)、コネクテッド照明、またはスマート照明として AoA ロケーターへと放映します。
- ロケーターがそのシグナルの到着角度を測定します。
Angle of Departure(AoD)

- ビーコンが、複数のアンテナを用いて座標のような AoD 情報を伝送します。
- モバイルデバイスが、ビーコンを受信して位置を計算する
到達角の設計上の考慮事項

- 施設に必要なのはアンテナ1本のみで、低電力、そして追加の Bluetooth LE 機能を同時サポートします。
- ロケーターにはアンテナ・アレイが必要です
- エッジゲートウェイが角度測定値を処理して、アセットの管理システムとクラウドで通信してデバイスの位置を特定します。
発射角の設計上の考慮事項

- ビーコンには 4 x 4アンテナ・アレイが必要です
- モバイルデバイスは、AoD アルゴリズムをサポートしている必要があります
- ロケーション・サービス・システムがビーコン座標を知らせる必要があります。