EFR32BGM270S モジュールの仕様
ワイヤレス・システム・オン・チップ
- DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備えた、効率的な信号処理をおこなう、32-ビット76.8 MHz ARM Cortex®-M33
- 最大 768 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 最大 64 kB RAM データ・メモリ
- 2.4 GHz 無線動作
無線性能
- -106.5 dBm の感度 @ 125 kbps GFSK
- -102.2 dBm の感度 @ 500 kbps GFSK
- -98.8 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
- -95.9 dBm の感度 @ 2 Mbps GFSK
- TX 電力は最大 +6.5 dBm
低システム消費電力
- 1 Mbps GFSKで3.8 mA RX電流
- 4.7 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
- 11.2 mA TX 電流 @ 6.5 dBm 出力パワー
- 76.8 MHz で29 μA/MHz(アクティブ・モード (EM0))
- 2.2 μA EM2 ディープ・スリープ電流(完全な RAM 保持および LFXO から RTC を実行)
- 0.22 μA EM4電流
サポートされている変調形式
- 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
- O-QPSK DSSS
対応プロトコル
- Bluetooth Low Energy 6.0
広範にわたる MCU 周辺機器
- アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)
- 12 ビット(1 Msps)
- 16 ビット(76.9 ksps)
- アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 最大 26 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
- 8 チャンネル DMA コントローラ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 3 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 2 × 32-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 32 -ビット リアルタイムカウンタ (SYSRTC/BURTC)
- 波形生成用 24 ビット 低消費電力タイマー (LETIMER)
- 1× ウォッチドッグ・タイマー (WDOG)
- 2 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
- 1× 強化型ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (UART/SPI)
- 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
- デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
- 32 KHz スリープクリスタルを置きかえる精密低周波数 RC 発振器
- 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー
- クーロン・カウンターを DC-DC に統合する
広範な動作範囲
- 1.8〜3.8 V
- -40〜105 °C
パッケージ
- LGA 6.5 mm x 6.5 mm
規制認定:
- CE (EU)
- UKCA (英国)
- FCC (米国)
- ISED (カナダ)
- MIC (日本)
- KC (韓国)
セキュリティ機能
- 信頼性と安全なローダー(RTSL)を備えたセキュア・ブート
- AES128/256、SHA-1、SHA-2(最大 256-ビット)、ECC(最大 256-ビット)、ECDSA、ECDH のためのハードウェア暗号化アクセラレーション
- DPA 対策
- PUF を使った顧客キー管理
- NIST SP800-90 と AIS-31 に準拠した、真のランダム番号発生器(TRNG)
- ARM® TrustZone®
- ロック/ロック解除機能でセキュアなデバッグ
- 外部タンパー検出
xGM270S Module Explorer Kit
xGM270SModule Explorer Kitは、Wireless GeckoモジュールMGM270S向けの超低コスト、スモール・フォーム・ファクタの開発・評価プラットフォームです。省エネルギーなコネクテッドIoTアプリケーションの開発に最適で、2.4GHzワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートします。
xGM270S ワイヤレス 2.4 GHz +6.5 dBm モジュール無線基板
MGM270S +6.5 dBm 無線基板は、WSTK メインボード (別売) と連動するように設計されており、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Matter などのプロトコルに基づく2.4GHz ワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。