BGM270SC22SNA
- 仕様
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数 (MHz)
76.8
|
フラッシュ (kB)
768
|
||
|
RAM (kB)
64
|
最大出力電力(dBm)
6.5
|
Secure Vault™
中
|
||
|
パッケージ・タイプ
LGA
|
パッケージ・サイズ(mm)
6.5x6.5
|
アンテナ
—
|
||
|
最高温度(℃)
105
|
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
|
コア周波数 (MHz)
76.8
|
|
フラッシュ (kB)
768
|
|
RAM (kB)
64
|
|
最大出力電力(dBm)
6.5
|
|
Secure Vault™
中
|
|
パッケージ・タイプ
LGA
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
6.5x6.5
|
|
アンテナ
—
|
|
最高温度(℃)
105
|
xGM270S Module Explorer Kit
xGM270SModule Explorer Kitは、Wireless GeckoモジュールMGM270S向けの超低コスト、スモール・フォーム・ファクタの開発・評価プラットフォームです。省エネルギーなコネクテッドIoTアプリケーションの開発に最適で、2.4GHzワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートします。
xGM270S ワイヤレス 2.4 GHz +6.5 dBm モジュール無線基板
MGM270S +6.5 dBm 無線基板は、WSTK メインボード (別売) と連動するように設計されており、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Matter などのプロトコルに基づく2.4GHz ワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
xGM270S Module Explorer Kit
xGM270SModule Explorer Kitは、Wireless GeckoモジュールMGM270S向けの超低コスト、スモール・フォーム・ファクタの開発・評価プラットフォームです。省エネルギーなコネクテッドIoTアプリケーションの開発に最適で、2.4GHzワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートします。
xGM270S ワイヤレス 2.4 GHz +6.5 dBm モジュール無線基板
MGM270S +6.5 dBm 無線基板は、WSTK メインボード (別売) と連動するように設計されており、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Matter などのプロトコルに基づく2.4GHz ワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the BGM270SC22SNA until at least 2 月 20 日36. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。