EFR32BG2B シリーズ2 最低消費電力 Bluetooth® 6SoC

近日発売予定

EFR32BG2B SoC ファミリは、Silicon Labs のポートフォリオの中で消費電力が最も低い Bluetooth SoC で、次世代のバッテリー駆動 IoT デバイス向けに構築されています。BG2Bは、80 MHz Arm Cortex-M33、Bluetooth 6、最大 1 MB のフラッシュ、128 kB RAM、次世代の Bluetooth チャネル・サウンディング、ハードウェアベースのセキュリティ機能、豊富な周辺機器の統合を組み合わせています。これにより顧客は、電池寿命を延長しシステムの複雑性を低減しながら、セキュアな接続型製品を開発できます。

新しいデュアル出力バックDC-DCアーキテクチャに基づき、BG2Bは Silicon Labs の Bluetooth ポートフォリオ全体で最小の消費電力を提供しながら、従来は外部部品を必要としていた機能を統合します。BG2B はCAN-FD、LED ブーストおよび 4チャンネル LED シンク、デュアル 12ビット ADC、可変抵抗負荷(VRL)を単一の SoC に統合し、BOM コスト、PCB 実装面積、ソフトウェアの複雑さ、および電子棚ラベル(ESL)や資産追跡から産業モニタリング、フリート管理、車両診断まで、幅広いアプリケーションの開発労力を削減します。

位置認識アプリケーション向けに、BG2B は包括的な Bluetooth チャネルサウンディング・ソリューションを提供します。モード 3、NADM、Inline PCT をサポートし、開発者が主要なモバイル・エコシステム全体で相互運用可能な製品を構築できるように設計されています。

EFR32BG2B シリーズ 2ブロック・ダイアグラム
Bluetooth 6 および独自規格をサポートする
チャネルサウンディング対応の超低消費電力 Bluetooth LE

EFR32BG2B 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 80 MHz ARM Cortex®-M33
  • 最大 1016 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 128 kB RAM データ・メモリ
  • 2.4 GHz 無線動作

無線性能

  • -102.1 dBm の感度 @ 250 kbps O-QPSK DSSS
  • -106.8 dBm の感度 @ 125 kbps GFSK
  • -99.0 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • -96.1 dBm の感度 @ 2 Mbps GFSK
  • TX 電力は最大 +8 dBm

低システム消費電力

  • 3.1 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
  • 4.1 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 11.06 mA TX 電流 @ +8 dBm 出力パワー
  • 80 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 23 μA/MHz
  • 1.5 μA EM2 ディープスリープ電流(128 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
  • 1.1 μA EM2 ディープスリープ電流(16 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
  • 0.17 μA EM4電流

広範にわたる MCU 周辺機器

  • 2 x 12 ビット・アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)
    • 12 ビット(1 Msps)
  • アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 最大 32 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 20 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 3 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 2 × 32-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 1 × 監視タイマ
  • 2 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
  • 1 x 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(EUSART/SPI)
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • 1 x デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
  • 1 x フレキシブル・データレート付きコントローラー・エリア・ネットワーク(CAN FD)
  • 32 KHz スリープクリスタルを置きかえる精密低周波数 RC 発振器
  • 選択的 OOK モードを携えた RFSENSE
  • 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー
  • 2 x 可変抵抗負荷 (VRL)、VREGVDD 上の切り替え可能な負荷でバッテリー内部抵抗を測定し、バッテリーの残容量を推定
  • 4 x 内蔵の点滅パターン生成機能と PWM 輝度制御機能付き調整可能な定電流 LED シンク 

サポートされている変調形式

  • OQPSK DSSS
  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • (G)MSK

対応プロトコル

広範な動作範囲

  • 電源範囲 1.8 V ~ 3.8 V
  • –40 〜 +125°C

パッケージ

  • QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm、0.4 mm ピッチ
  • QFN48 6 mm x 6 mm x 0.85 mm、0.4 mm ピッチ

 

Secure Vault™ High

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software