デバイス/モジュールの画像

SiBG301M104XIL

The SiBG301M104XIL is an ideal solution for Bluetooth wireless connectivity for smart home, smart LED lighting, and smart building applications. The feature rich device provides 0 kB Flash and 512 kB RAM, best-in-class RF performance including -98.6 dBm receive sensitivity (BLE 1 Mbps) and 10 dBm output power, with low current consumption. Its Tri-Core design combines a 150 MHz ARM Cortex-M33, a radio core for timing-critical functions, and Secure Vault for robust security. With PIXELRZ for efficient LED control and graphics rendering, it simplifies design and delivers an advanced, cost-effective platform for smart home, lighting, and building applications.

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
150
フラッシュ (kB)
0
RAM (kB)
512
Secure Vault™
最大出力電力(dBm)
10
GPIO
22
最高温度
125
パッケージ・タイプ
QFN40
Zigbee 対応
なし
Thread 対応
なし
Bluetooth Low Energy 対応
あり
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
150
フラッシュ (kB)
0
RAM (kB)
512
Secure Vault™
最大出力電力(dBm)
10
GPIO
22
最高温度
125
パッケージ・タイプ
QFN40
Zigbee 対応
なし
Thread 対応
なし
Bluetooth Low Energy 対応
あり

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the SiBG301M104XIL until at least 9 月 20 日35. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。