Matter:IoT デバイス開発への統一アプローチ
Matter は、実証済みの IP ベースの技術に基づいて構築された信頼性と安全性の高いワイヤレス・プロトコルにより、主要な IoT エコシステム間の統合を推進することで開発を簡素化し、エコシステムとメーカー間でデバイスを接続します。
注目の Matter over Wi-Fi および Matter over Thread 製品
- ハードウェア
ハードウェア
| 周波数帯域 | アプリケーション MCU | オンボード IP サポート | 主な周辺装置 | |
|---|---|---|---|---|
|
SiWx917 ワイヤレス SoC
Wi-Fi 6 plus と Bluetooth LE 5.4
|
シングルバンド(2.4) | SDIO 、 SDIO、 SPI 、 SDIO、 SPI、 UART | ||
|
SiWx917Y ワイヤレス・モジュール
SiWx917Y ワイヤレス・モジュール
|
シングルバンド(2.4) | SDIO、 SPI 、 SDIO、 SPI、 UART 、 SDIO、 UART |
| スレッド認証 | 周波数帯域(MHz) | フラッシュ(kB) | RAM(kB) | 出力電力範囲(dBm) | MCU コア | TX 電流(mA)0 dBm | RX 電流(mA) | RX 感度(dBm) | セキュリティ | GPIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注目商品
SiMG301 シリーズ 3 SoC
Zigbee および Thread SiMG301 SoC(シリーズ 3)
|
2.4 GHz | 0 、 2048 、 3072 、 4096 | 384 、 512 | -32.1 10 | ARM Cortex-M33 | 11.1 | 8.8 | -106.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ | 17 、 20 、 22 、 28 | |
|
EFR32MG26 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG26 SoC(シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 2048 、 3200 | 256 、 512 | -20 19.5 | ARM Cortex-M33 | 5.9 | 6.2 | -105.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ | 28 、 32 、 45 、 49 、 64 | |
|
EFR32MG26 シリーズ 2 モジュール
MGM260 モジュール (シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 3200 | 512 | -33 20 | ARM Cortex-M33 | 6.8 | 6.4 | -105.8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | |
|
EFR32MG24 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG24 SoC(シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 1024 、 1536 | 128 、 192 、 256 | -20 19.5 | ARM Cortex-M33 | 5.0 | 5.1 | -105.4 (802.15.4) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ | 26 、 28 、 32 | |
|
EFR32MG24 シリーズ 2 モジュール
MGM240 モジュール (シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 1536 | 192 、 256 | -33.7 19.9 | ARM Cortex-M33 | 4.8 | 5.2 、 5.9 、 7.7 | -106 (802.15.4) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 12 、 26 、 32 | |
|
EFR32MG21 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG21 SoC(シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 512 、 768 、 1024 | 64 、 96 | -20 20 | ARM Cortex-M33 | 9.9 | 9.4 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 20 | |
|
EFR32MG21 シリーズ 2 モジュール
MGM210 モジュール (シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 1024 | 96 | -20 20 | ARM Cortex-M33 | 16.1 | 9.4 | -104 (802.15.4) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 20 |
- キットとボード
キットとボード
Matter 開発キット
Silicon Labs は、コンパクトで機能満載の低コスト・プロトタイピング・プラットフォームから、堅牢で安全なメッシュネットワーク用のマルチノード高度マルチプロトコル・キットに至るまで、さまざまなThreadおよびWi-Fi向けのMatterに準拠する開発キットを提供しています。あなたのニーズに最適なキットをこちらでご覧ください。
シリーズ 2 Matter Over Thread エンドデバイスとボーダールーター用開発キット
EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm Pro キット
EFR32xG26 エクスプローラー・キット
EFR32xG26 開発キット
EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz + 10 dBm BGA136無線基板
EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板
EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm 無線基板
シリーズ 2 OpenThread ボーダー・ルーター用開発キット
EFR32xG21 ワイヤレス 2.4 GHz Pro キット +10 dBm
EFR32xG21 ワイヤレス 2.4 GHz Pro キット +20 dBm
EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
EFR32xG21B Rev D ワイヤレス 2.4 GHz + 10 dBm 無線基板
EFR32xG21B Rev D ワイヤレス 2.4 GHz + 20 dBm 無線基板
EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無線基板
EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板
Wi-Fi over Matter 用開発キット
SiWx917M Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 開発キット
SiWx917 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 8 MB フラッシュ SoC Pro キット
コプロセッサ拡張キット用シールド・アダプタボード
コプロセッサ拡張キット用 Raspberry Pi アダプタボード
コプロセッサ拡張キット用 EXP アダプタボード
SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE SoC 8 MB フラッシュ無線ボード
SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE SoC 4 MB フラッシュ・コプロセッサ無線ボード
SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 8 MB フラッシュ + 8 MB 外部 PSRAM 無線ボード
- デモ
デモ
Matter Over Thread ブリッジング:
Zigbee と Z-Wave
Matter Over Wi-Fi および Thread
- アプリケーション
アプリケーション
注目の Matter アプリケーション
Matter 内での IP ネットワークのサポートだけでなく、ビルディング・オートメーション、スマートホーム、産業用 IoT、スマート市場にまたがる Silicon Labs の幅広い IoT ワイヤレス専門知識を活用することで、開発者は基盤となるネットワーク・プロトコルに関係なく、幅広いネットワークやデバイスを接続できます。
LED 照明
HVAC
ドアロック
商業用照明
- Matter について
Matter について
IoT デバイス開発への統一アプローチ
Matter は、主要なスマートホーム IoT エコシステム間の統合を推進し、1 つの簡単で信頼性が高く、安全なワイヤレス・プロトコルを作成して、家庭のすべての IoT デバイスとネットワークを接続します。
Matter、開発者と消費者のメリット
Matter は Wi-Fi や Thread などの既存の IP テクノロジーを活用して、統一型ワイヤレス接続エコシステムを構築し、IP ベースのネットワーキングにより、メーカーは開発を簡素化しながら、消費者のデバイスの互換性を改善できます。Connectivity Standards Alliance(CSA)は、コネクテッド・エクスペリエンスがより信頼性が高く、安全で、効果的に連携するべきであるという信念に動機づけられており、デバイスメーカーが Amazon の Alexa、Apple® Siri®、Google Assistant™ など、スマートホームや音声サービスに対応するデバイスを簡単に構築できるように、Matter(旧 Connected Home over IP プロジェクト)を立ち上げました。
また、「セキュリティ・バイ・デザイン」と「ゼロ・トラスト」に基づくセキュリティ・アーキテクチャにより、さまざまな脅威に対する防御機能も構築されています。その一環として、Matter はすべてのメッセージが保護されるようにセキュリティ対策を構築します。
開発者のメリット:
-
開発の簡素化、開発および運用コストの削減
-
コミュニティのコラボレーションにより、品質の向上、プロセスの迅速な処理、より広範なユースケースをキャプチャ
-
開発者が既存の実装を活用できるため、製品化までの時間を短縮
-
適切に保護されたキーを使用したオープンソースで信頼できる標準の暗号化アルゴリズム
消費者のメリット:
-
Matter 製品は、購入、設定、使用が簡単であるべきである
-
複数のブランドのデバイスがネイティブに連動
-
消費者が、デバイスとの対話に関するプライバシーと許可を管理する
- FAQ
FAQ
Matter に関する FAQ
当社の専門家が、Matter に関するよくある質問にお答えします。各 Matter FAQ をクリックすると、回答と追加のリソースが表示されます。
開発者体験
Silicon Labs は、Matter 開発者体験のあらゆるステップでお客様をサポートします。
当社は、主要なエコシステムプロバイダーの道筋を案内するなど、プロジェクトの各段階においてお客様を支援することで、Matter デバイスの開発を加速することができます。
注目の Matter リソース
Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング
今年の主要IoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、詳細なトレーニングを、もう一度体験しましょう。つながる未来を形作る知見、イノベーション、インスピレーションを、いつでもどこでも、自分に合った方法でストリーミングできます。