Matter:IoT デバイス開発への統一アプローチ

Matter は、実証済みの IP ベースの技術に基づいて構築された信頼性と安全性の高いワイヤレス・プロトコルにより、主要な IoT エコシステム間の統合を推進することで開発を簡素化し、エコシステムとメーカー間でデバイスを接続します。

注目の Matter over Wi-Fi および Matter over Thread 製品

ハードウェア

Wi-Fi 6 SoC とモジュール 条件を選択
列を選択
製品名 周波数帯域 アプリケーション MCU オンボード IP サポート 主な周辺装置
SiWx917 ワイヤレス SoC
Wi-Fi 6 plus と Bluetooth LE 5.4
シングルバンド(2.4) SDIOSDIO、 SPISDIO、 SPI、 UART
SiWx917Y ワイヤレス・モジュール
SiWx917Y ワイヤレス・モジュール
シングルバンド(2.4) SDIO、 SPISDIO、 SPI、 UARTSDIO、 UART

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

      Thread SoC およびモジュール 条件を選択
      列を選択
      製品名 スレッド認証 周波数帯域(MHz) フラッシュ(kB) RAM(kB) 出力電力範囲(dBm) MCU コア TX 電流(mA)0 dBm RX 電流(mA) RX 感度(dBm) セキュリティ GPIO
      EFR32MG26 シリーズ 2 SoC
      Zigbee および Thread EFR32MG26 SoC(シリーズ 2)
      2.4 GHz 20483200 256512 -20 19.5 ARM Cortex-M33 5.9 6.2 -105.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ 2832454964
      EFR32MG26 シリーズ 2 モジュール
      MGM260 モジュール (シリーズ 2)
      2.4 GHz 3200 512 -33 20 ARM Cortex-M33 6.8 6.4 -105.8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 32
      EFR32MG24 シリーズ 2 SoC
      Zigbee および Thread EFR32MG24 SoC(シリーズ 2)
      2.4 GHz 10241536 128192256 -20 19.5 ARM Cortex-M33 5.0 5.1 -105.4 (802.15.4) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ 262832
      EFR32MG24 シリーズ 2 モジュール
      MGM240 モジュール (シリーズ 2)
      2.4 GHz 1536 192256 -33.7 19.9 ARM Cortex-M33 4.8 5.25.97.7 -106 (802.15.4) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 122632
      EFR32MG21 シリーズ 2 SoC
      Zigbee および Thread EFR32MG21 SoC(シリーズ 2)
      2.4 GHz 5127681024 6496 -20 20 ARM Cortex-M33 9.9 9.4 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 20
      EFR32MG21 シリーズ 2 モジュール
      MGM210 モジュール (シリーズ 2)
      2.4 GHz 1024 96 -20 20 ARM Cortex-M33 16.1 9.4 -104 (802.15.4) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 20

        A -> Z で並べ替え
        Z -> A で並べ替え

        値別にフィルタ…

          キットとボード

          Matter 開発キット

          Silicon Labs は、コンパクトで機能満載の低コスト・プロトタイピング・プラットフォームから、堅牢で安全なメッシュネットワーク用のマルチノード高度マルチプロトコル・キットに至るまで、さまざまなThreadおよびWi-Fi向けのMatterに準拠する開発キットを提供しています。あなたのニーズに最適なキットをこちらでご覧ください。

          thread-logo-outline-grey.png

          シリーズ 2 Matter Over Thread エンドデバイスとボーダールーター用開発キット

          EFR32xG24 開発キットは、お客様の開発ニーズに合わせて最適化されたさまざまなハードウェアオプションを提供します。 Explorer キットを使用したラピッド・プロトタイピングであっても、開発キットを使用した概念実証と高度な機能開発、Pro キットを使用した高度な RF および消費電力テストなどの完全な開発でも、Silicon Labs は Matter over Thread 開発のニーズを満たすために適切な開発ハードウェアを提供します。


           シリーズ 2 OpenThread ボーダー・ルーター用開発キット

          EFR32xG21 開発キットは、高度な RF 開発およびデバッグ機能を可能にする Pro キットを使用して、強化された RF 開発を可能にします。パケット・トレースを含む、オープン・スレッド・ボーダー・ルーター向けの堅牢な RF ソリューション。
          wifi-logo-outline-grey.png

          Wi-Fi over Matter 用開発キット

          フル機能のアプリケーション開発キット

          デモ

          Matter Over Thread ブリッジング:
          Zigbee と Z-Wave

          Matter Over Wi-Fi および Thread

          アプリケーション

          注目の Matter アプリケーション

          Matter 内での IP ネットワークのサポートだけでなく、ビルディング・オートメーションスマートホーム産業用 IoT、スマート市場にまたがる Silicon Labs の幅広い IoT ワイヤレス専門知識を活用することで、開発者は基盤となるネットワーク・プロトコルに関係なく、幅広いネットワークやデバイスを接続できます。

          Matter について

          IoT デバイス開発への統一アプローチ

          Matter は、主要なスマートホーム IoT エコシステム間の統合を推進し、1 つの簡単で信頼性が高く、安全なワイヤレス・プロトコルを作成して、家庭のすべての IoT デバイスとネットワークを接続します。


          Matter、開発者と消費者のメリット

          Matter は Wi-FiThread などの既存の IP テクノロジーを活用して、統一型ワイヤレス接続エコシステムを構築し、IP ベースのネットワーキングにより、メーカーは開発を簡素化しながら、消費者のデバイスの互換性を改善できます。Connectivity Standards Alliance(CSA)は、コネクテッド・エクスペリエンスがより信頼性が高く、安全で、効果的に連携するべきであるという信念に動機づけられており、デバイスメーカーが Amazon の Alexa、Apple® Siri®、Google Assistant™ など、スマートホームや音声サービスに対応するデバイスを簡単に構築できるように、Matter(旧 Connected Home over IP プロジェクト)を立ち上げました。

          また、「セキュリティ・バイ・デザイン」と「ゼロ・トラスト」に基づくセキュリティ・アーキテクチャにより、さまざまな脅威に対する防御機能も構築されています。その一環として、Matter はすべてのメッセージが保護されるようにセキュリティ対策を構築します。

          開発者のメリット:

          • アプリケーション・レイヤーの統合

            開発の簡素化、開発および運用コストの削減

          • オープンソース

            コミュニティのコラボレーションにより、品質の向上、プロセスの迅速な処理、より広範なユースケースをキャプチャ

          • 実証済みのテクノロジー

            開発者が既存の実装を活用できるため、製品化までの時間を短縮

          • IP クラス・セキュリティ

            適切に保護されたキーを使用したオープンソースで信頼できる標準の暗号化アルゴリズム

          消費者のメリット:

          • Simplicity

            Matter 製品は、購入、設定、使用が簡単であるべきである

          • 互換性

            複数のブランドのデバイスがネイティブに連動

          • プライバシー

            消費者が、デバイスとの対話に関するプライバシーと許可を管理する

          FAQ

          Matter に関する FAQ

          当社の専門家が、Matter に関するよくある質問にお答えします。各 Matter FAQ をクリックすると、回答と追加のリソースが表示されます。



          開発者体験

          Silicon Labs は、Matter 開発者体験のあらゆるステップでお客様をサポートします。

          当社は、主要なエコシステムプロバイダーの道筋を案内するなど、プロジェクトの各段階においてお客様を支援することで、Matter デバイスの開発を加速することができます。

          すぐに開発する

          Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング

          今年の主要IoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、詳細なトレーニングを、もう一度体験しましょう。つながる未来を形作る知見、イノベーション、インスピレーションを、いつでもどこでも、自分に合った方法でストリーミングできます。

          閉じる
          ロードの結果
          Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software