注目の独自Sub-GHzおよび2.4GHzデバイス
- ハードウェア
ハードウェア
- キットとボード
キットとボード
プロプライエタリ・キットとボード
EFR32xG23 Pro キット +14 dBm
- ソフトウェアおよびツール
ソフトウェアおよびツール
プロプライエタリ・ソフトウェア開発
Flex SDKは、開発用の2つのパスを提供する独自規格ワイヤレス・アプリケーション用の完全なソフトウェア開発スイートです。最初のパスは、Silicon Labs RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)で始まります。これは、プロプライエタリまたは標準ベースのワイヤレス・プロトコルをサポートするように設計された、直感的で簡単にカスタマイズ可能なラジオ・インターフェイス・レイヤです。2番目のパスはSilicon Labs Connectを使用します。これはIEEE 802.15.4 ベースの広範な私有アプリケーション向けのワイヤレス・ネットワーキング・スタックで、サブ GHz と 2.4 GHz 両方の周波数帯域に対応し、シンプルなネットワーク・トポロジをターゲットにした低消費電力が要求されるデバイス用に最適化されています。Flex SDKには、豊富な資料とサンプル・アプリケーション、一般的な範囲テスト、ラボ評価用機能、ウェイク・オン・ラジオ、双方向パケット送受信が含まれます。これらすべての例は、Flex SDKサンプル・アプリケーション内のソース・コードで提供されます。サポート用 Simplicity Studio ツールスイートを使用することで、開発者はグラフィカル・ユーザ・インターフェイスを活用して、ワイヤレス・アプリケーションを迅速に生成し、エネルギーのプロファイリングおよび様々なシステム最適化を実行することができます。
| RAIL(Radio Abstraction Interface Layer) | Silicon Labs の RAIL (Radio Abstraction Interface Layer) を使用すると、これまでのワイヤレス・プロトコルへの投資を犠牲にすることなく、最新の RF 技術を採用できます。独自のプロトコルまたは標準ベースのプロトコルをサポートするように設計された RAIL により、新しい IC へのコードの移行が簡単になるとともに、将来にわたって使い続けることができます。 | |
| Connect スタック | Silicon Labs の Connect は IEEE 802.15.4 ベースの、広範な私有アプリケーション向けのワイヤレス・ネットワーキング・スタックで、低消費電力が要求されるデバイス用に最適化できます。この完全機能の、容易にカスタマイズ可能なネットワーキング・スタックは、世界中のあらゆる地域の規制仕様に適合するよう設計されており、サブ GHz および 2.4 GHz の両方の周波数帯域に対応しています。 |
関連資料
-
技術資料
データシート、アプリケーションノートなどを検索する
-
プロプライエタリ・トレーニング
文書とビデオモジュールを含む、トレーニングカリキュラムに関する詳細。
-
Connect Stack ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
Connect Stack 向けのよりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
-
RAIL ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
RAIL 向けのよりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
開発に関する質問は?
-
コミュニティを訪問する
世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。
- アプリケーション
アプリケーション
プロプライエタリ向けのセキュアなスマートホーム・ソリューション
- プロプライエタリについて
プロプライエタリについて
独自規格ワイヤレス
標準プロトコルがユースケースに適合しない場合や設計独自の要件がある場合は、独自のワイヤレスネットワークが適切なソリューションとなることがあります。独自のプロトコルでユースケースに合わせて設計できるため、メモリや処理の要件が低減され、消費電力や開発コストが削減されます。さらに、データレート、変調、パケット構造の隠れた性質により、独自のネットワークは、他の標準ベースのプロトコルよりも安全です。これらのパラメータは標準プロトコルネットワークで広く知られており、セキュリティ脅威に対する脆弱性を高めます。
独自のサブ GHz
設計にサブ GHz 周波数を使用するメリットは、より長い距離にあります。サブGHz電波は、壁やその他の障害物を通過しやすく、建物の周りを曲げても減衰が非常に少なくなっています。また、サブ GHz 周波数は、Wi-Fi や Bluetooth デバイスなどの他のソースからの信号に混雑する2.4 GHz 帯域よりも干渉が少なくなります。
独自規格の 2.4 GHz バンド
独自の 2.4GHz ネットワークにより、ワイヤレス・アプリケーション・レイヤー・プロトコルをカスタマイズし、世界中のライセンスフリーの帯域で動作できるため、低コストでアプリケーションを展開できます。カスタム・ワイヤレス・プロトコル・アプリケーションとレガシ2.4GHz ワイヤレス・プロトコル・アプリケーションとの相互運用性に最適です。
これらのトレーニングアセットでプロプライエタリの詳細を見る
注目の独自規格リソース
Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング
今年の主要IoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、詳細なトレーニングを、もう一度体験しましょう。つながる未来を形作る知見、イノベーション、インスピレーションを、いつでもどこでも、自分に合った方法でストリーミングできます。