専有製品

サブ GHz および 2.4 GHz 用の独自規格ワイヤレス・プロトコル

注目の独自Sub-GHzおよび2.4GHzデバイス

ハードウェア

独自のワイヤレス・サブ GHz および 2.4 GHz 列を選択
列を選択
Product Name MCU コア 周波数帯域(MHz) フラッシュ(kB) RAM(kB) 最大出力電力(dBm) GPIO セキュリティ ピーク RX 感度
EFR32FG28 シリーズ 2 SoC
サブ GHz と 2.4 GHz の BLE SoC
ARM Cortex-M33 110 970 1024 128256 16 3149 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz)
EFR32FG23 シリーズ 2 SoC
EFR32FG23 シリーズ 2 SoC
ARM Cortex-M33 110 970 128256512 3264 1420 22233031 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz)
EFR32FG23L シリーズ 2 SoC
サブ GHz ワイヤレス SoC
ARM Cortex-M33 110 970 128 32 1420 23 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -97.6-98.6
FGM230 サブ GHz SiP モジュール
FGM230 サブ GHz SiP モジュール
ARM Cortex-M33 863 928 512 64 14 34
EFR32FG22 シリーズ 2 SoC
独自規格 2.4 GHz EFR32FG22 SoC(シリーズ 2)
ARM Cortex-M33 2400 2483.5 512 32 6 1826 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -102.1 (250 kbit/s OQPSK)
EFR32FG12 シリーズ 1 サブ Ghz および 2.4 Ghz SoC
サブ GHz および 2.4 GHz
ARM Cortex-M4 110 2483.5 5121024 64128256 1920 2831324665 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz)
EFR32FG1 シリーズ 1 サブ Ghz および 2.4 Ghz SoC
サブ GHz および 2.4 GHz
ARM Cortex-M4 110 2483.5 3264128256 81632 16.519.520 16283132 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -121 dBm(2.4 kbps 2 GFSK 0.1% BER)-126.4 (600 bps GFSK 915 MHz)-126.4 (600 bps GFSK 915 MHz); -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz)-99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz)
EFR32FG13 シリーズ 1 サブ Ghz および 2.4 Ghz SoC
サブ GHz および 2.4 GHz
ARM Cortex-M4 110 2483.5 512 64 1920 163132 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -102.7 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz)-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz)-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz); -102.7 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz)
EFR32FG14 シリーズ 1 サブ Ghz および 2.4 Ghz SoC
サブ GHz および 2.4 GHz
ARM Cortex-M4 110 2483.5 128256 1632 1920 16283132 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -103.3 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz)-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz)-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz); -103.3 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz)
EZRadioPRO サブ GHz ワイヤレス ICs
独自の EZRadiOpro サブ GHz ワイヤレス IC
119 1050 0131620
Si10xx サブ GHz ワイヤレス MCP
独自の Si10xx サブ GHz ワイヤレス MCP
8051 142 1050 3264 4352 1320 15

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

      キットとボード

      プロプライエタリ・キットとボード

      スターター・キット
      ソフトウェア開発用と IoT デバイスの機能評価用モジュラー・キット
      Pro キット
      ソフトウェア開発用と IoT デバイスの機能評価用モジュラー・キット
      開発キット
      フル機能を搭載したアプリケーション開発キット
      評価キット
      製品および機能評価キット
      デモキット
      使用例と機能固有のデモ
      リファレンスデザイン
      完全なシステム・ソリューションを示すアプリケーション固有の設計
      無線基板
      特定の SoC またはモジュール・ワイヤレス・デバイスを搭載したワイヤレス・スターター・キット・プラグイン・ボード
      拡張ボード
      スターター・キットとエコシステム・アクセサリー・ボード
      Thunderboard キット
      IoT デバイス用低コスト・ソフトウェア開発およびプロトタイピング・キット
      デバッグ・ツールとプログラミング・ツール
      デバッグ・ツールとプログラミング・ツールおよびアクセサリ

      ソフトウェアおよびツール

      プロプライエタリ・ソフトウェア開発

      Flex SDKは、開発用の2つのパスを提供する独自規格ワイヤレス・アプリケーション用の完全なソフトウェア開発スイートです。最初のパスは、Silicon Labs RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)で始まります。これは、プロプライエタリまたは標準ベースのワイヤレス・プロトコルをサポートするように設計された、直感的で簡単にカスタマイズ可能なラジオ・インターフェイス・レイヤです。2番目のパスはSilicon Labs Connectを使用します。これはIEEE 802.15.4 ベースの広範な私有アプリケーション向けのワイヤレス・ネットワーキング・スタックで、サブ GHz と 2.4 GHz 両方の周波数帯域に対応し、シンプルなネットワーク・トポロジをターゲットにした低消費電力が要求されるデバイス用に最適化されています。Flex SDKには、豊富な資料とサンプル・アプリケーション、一般的な範囲テスト、ラボ評価用機能、ウェイク・オン・ラジオ、双方向パケット送受信が含まれます。これらすべての例は、Flex SDKサンプル・アプリケーション内のソース・コードで提供されます。サポート用 Simplicity Studio ツールスイートを使用することで、開発者はグラフィカル・ユーザ・インターフェイスを活用して、ワイヤレス・アプリケーションを迅速に生成し、エネルギーのプロファイリングおよび様々なシステム最適化を実行することができます。

        Silicon Labs の RAIL (Radio Abstraction Interface Layer) を使用すると、これまでのワイヤレス・プロトコルへの投資を犠牲にすることなく、最新の RF 技術を採用できます。独自のプロトコルまたは標準ベースのプロトコルをサポートするように設計された RAIL により、新しい IC へのコードの移行が簡単になるとともに、将来にわたって使い続けることができます。
        Silicon Labs の Connect は IEEE 802.15.4 ベースの、広範な私有アプリケーション向けのワイヤレス・ネットワーキング・スタックで、低消費電力が要求されるデバイス用に最適化できます。この完全機能の、容易にカスタマイズ可能なネットワーキング・スタックは、世界中のあらゆる地域の規制仕様に適合するよう設計されており、サブ GHz および 2.4 GHz の両方の周波数帯域に対応しています。



      関連資料



      開発に関する質問は?

      • コミュニティを訪問する

        世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。

      アプリケーション

      プロプライエタリ向けのセキュアなスマートホーム・ソリューション

      スマートホーム

      資産トラッキング

      スマート・メータリング

      プロプライエタリについて

      独自規格ワイヤレス

      標準プロトコルがユースケースに適合しない場合や設計独自の要件がある場合は、独自のワイヤレスネットワークが適切なソリューションとなることがあります。独自のプロトコルでユースケースに合わせて設計できるため、メモリや処理の要件が低減され、消費電力や開発コストが削減されます。さらに、データレート、変調、パケット構造の隠れた性質により、独自のネットワークは、他の標準ベースのプロトコルよりも安全です。これらのパラメータは標準プロトコルネットワークで広く知られており、セキュリティ脅威に対する脆弱性を高めます。

      独自のサブ GHz

      設計にサブ GHz 周波数を使用するメリットは、より長い距離にあります。サブGHz電波は、壁やその他の障害物を通過しやすく、建物の周りを曲げても減衰が非常に少なくなっています。また、サブ GHz 周波数は、Wi-Fi や Bluetooth デバイスなどの他のソースからの信号に混雑する2.4 GHz 帯域よりも干渉が少なくなります。

      独自規格の 2.4 GHz バンド

      独自の 2.4GHz ネットワークにより、ワイヤレス・アプリケーション・レイヤー・プロトコルをカスタマイズし、世界中のライセンスフリーの帯域で動作できるため、低コストでアプリケーションを展開できます。カスタム・ワイヤレス・プロトコル・アプリケーションとレガシ2.4GHz ワイヤレス・プロトコル・アプリケーションとの相互運用性に最適です。

      これらのトレーニングアセットでプロプライエタリの詳細を見る

      Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング

      今年の主要IoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、詳細なトレーニングを、もう一度体験しましょう。つながる未来を形作る知見、イノベーション、インスピレーションを、いつでもどこでも、自分に合った方法でストリーミングできます。

      閉じる
      ロードの結果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software