EFR32FG23L サブ GHz ワイヤレス SoC

EFR32FG23L サブ GHz ソリューションは、さまざまなアプリケーションに最適なフラッシュ・メモリと RAM を備えた、超低消費電力でコスト効率の高い SoC です。シングル・ダイのマルチコア・ソリューションは、業界最高のリンクバジェット、ウェイクアップ時間の短縮による低消費電力、および IoT デバイスの次世代セキュア接続を可能にする統合パワー・アンプを提供します。シングル・ダイのマルチコア・ソリューションFG23L は効率性と信頼性を実現し、家庭および産業用の自動化、キー・フォブ、スマートシティ・センサー・ノードなどのアプリケーションに適しています。

EFR32BG23L サブ GHz ワイヤレス SoC ブロック図
フラッシュおよび RAM
128 kB フラッシュ と 32 kB RAM
理想的なアプリケーション
産業用自動化、スマートシティ・センサー・ノード、キーフォブ

EFR32FG23L 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ 

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 78 MHz ARM Cortex®-M33 
  • 128 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ 
  • 32 kB RAM データ・メモリ 
  • サブ GHz 無線操作 
  • TX 電力は最大 +20 dBm

広範にわたる MCU 周辺機器

  • アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)
    • 12 ビット(1 Msps)
    • 16 ビット(76.9 ksps)
  • 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 2 × デジタル-アナログ・コンバータ(VDAC)
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス(LESENSE)
  • 最大 23 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
  • 2 × ウォッチドッグ・タイマー
  • 3 × 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(EUSART)
  • 1 × 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • 最大 6x8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
  • ダイ温度センサー、温度範囲全体で +2/-2 °C の精度

低電力消費

  • 4.2 mA の RX 電流(920 MHz、400 kbps 4-FSK)
  • 3.8 mA の RX 電流(915 MHz、4.8 kbps O-QPSK)
  • 5.1 mA の RX 電流(915 MHz、2 Mbps GFSK)
  • 3.7 mA の RX 電流(868 MHz、2.4 kbps GFSK)
  • 3.7 mA の RX 電流(868 MHz、38.4 kbps FSK)
  • 4.0 mA の RX 電流(433 MHz、100 kbps 2GFSK)
  • 25.0 mA TX 電流(915 MHz、14 dBm 出力パワー)(14 dBm パーツ番号)
  • 85.5 mA TX 電流(915 MHz、20 dBm 出力パワー)(20 dBm パーツ番号)
  • 39.0 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 26 μA/MHz
  • 1.5 μA EM2 ディープスリープ電流(32 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
  • 1.2 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)

サポートされている変調形式

  • 2/4(G)FSK、完全構成可能型成形機能付き
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK
  • OOK

対応プロトコル

  • 独自規格

高性能レシーバのパフォーマンス

  • -98.6 dBm 感度( 400 kbps 920 MHz 4-GFSK)
  • -125.8 dBm 感度(4.8 kbps 915 MHz O-QPSK)
  • -96.9 dBm 感度(2Mbps 915 MHz GFSK)
  • -125.3 dBm 感度(2.4 kbps 868 MHz GFSK)
  • -111.5 dBm 感度(38.4 kbps 868 MHz FSK)
  • -110.7 dBm 感度(100 kbps 433 MHz 2GFSK)

広範な動作範囲

  •  単一の 1.71 〜 3.8 V 電源 
  • -40 °C ~ +85 °C 

パッケージ

  • QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm

FG23L セキュリティ 機能

ステータス

最適なEFR32FG23L デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 統合型 MCU MCU コア フラッシュ RAM 最大出力電力(dBm) ピークRX 感度 独自規格 2.4 GHz 独自規格 サブ GHz セキュリティ GPIO 温度センサ タイマ(16 ビット) 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) デバッグ・インターフェイス
1K @ US$1.84 はい ARM Cortex-M33 128 32 14 -98.6 いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 23 はい 4 -40 85 QFN40 5 x 5 SW、 ETM —
1K @ US$1.92 はい ARM Cortex-M33 128 32 20 -97.6 いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 23 はい 4 -40 85 QFN40 5 x 5 SW、 ETM —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software