デバイス/モジュールの画像

Si4055

QFN20 EZRadioPRO ISM バンドは、Si4055 パッケージで入手可能です。Si4x55-C2A ラジオは、性能、新機能、柔軟性の向上だけでなく、旧式の Si4x55-B1B リビジョンに比べてシンプルさとコスト効率を兼ね備えた EZRadio ファミリーの最新世代です。
 

主要仕様

 
出力電力(dBm)
13
最大データ・レート(FSK)
500
最大データ・レート(OOK)
120
RX 感度(dBm)
116
出力電力(dBm)
13
最大データ・レート(FSK)
500
最大データ・レート(OOK)
120
RX 感度(dBm)
116
EZRadio ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the Si4055 until at least 9 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。