EZRadio の共通仕様
- 周波数帯域 = 284 – 960 MHz
- 受信感度 = –116 dBm
- 最大出力パワー +13 dBm まで
- 変調
- (G)FSK
- OOK
- 低いアクティブ消費電力
- +10 dBm で 18 mA TX
- 低スタンバイ電流 = 40 nA ~ 50 nA
- 最大データ・レート = 500 kbps
- プリアンブル、同期ワード、CRC を含むパケット処理
- レガシ・アプリケーション向けのダイレクト・モード
- 電源 = 1.8 - 3.6 V
- TX 64バイト FIFO
- プログラム可能な PA 出力
- 統合されたバッテリ電圧センサー
- 少ない部品表(BOM)
最適なEZRadio デバイスを探す
列を選択
部品番号 | 機能 | 最大出力電力(dBm) | 供給電圧(V) | パッケージ・タイプ | FSK(kbps) | OOK(kbps) | RX 感度(dBm) | 周波数帯域(MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トランスミッタ | 10 | 1.8 3.6 | SOIC14 | 100 | 50 | — | 27〜960 | |
トランスミッタ | 10 | 1.8 3.6 | MSOP10 | 100 | 50 | — | 27〜960 | |
トランスミッタ | 10 | 1.8 3.6 | MSOP10 | 100 | 50 | — | 27〜960 | |
トランスミッタ | 13 | 1.8 3.6 | QFN20 | 500 | 120 | 116 | 284〜960 | |
レシーバ | — | 1.8 3.6 | QFN20 | 500 | 120 | -116 | 284〜960 | |
トランシーバ | 13 | 1.8 3.6 | QFN20 | 500 | 120 | -115 | 284〜960 |