EZRadio® ISM バンド・トランスミッタ、レシーバ、およびトランシーバ

EZRadio® デバイスは、完全統合型、低消費電力かつコスト効率の高いワイヤレス IC で、消費者用、工業用、および車載市場向けの ISM アプリケーションを開発する OEM ニーズを満たすように設計されています。EZRadio IC は使いやすい、低電流、サブ GHz ISM バンド・トランシーバ、レシーバ、およびトランスミッタであり、27 MHz ~ 960 MHz のすべての主要帯域を網羅し、プラグ・アンド・プレイのシンプルさと幅広いアプリケーションに対応するために必要な柔軟性を兼ね備えています。最大 –116 dBm の優れた感度により、より広い動作範囲が可能となり、最大 12 mA のアクティブ消費電流および最大 50 nA 待機消費電流で優れた電池寿命を提供できます。EZRadio デバイスは、アンテナから GPIO や SPI インターフェイス、そして MCU に至るまですべての部品が完全に統合化されており、アプリケーションでの高い性能を容易に実現することができます。これらのデバイスは、リモート・キーレス・エントリ(RKE)、ガレージ・ドア・オープナ、リモート・コントロール、ホーム・オートメーション、およびセキュリティ・デバイスなどの一方向ワイヤレス・リンク・アプリケーションを対象としています。

EZRadio の共通仕様

  • 周波数帯域 = 284 – 960 MHz
  • 受信感度 = –116 dBm
  • 最大出力パワー +13 dBm まで
  • 変調
    • (G)FSK
    • OOK
  • 低いアクティブ消費電力
    • +10 dBm で 18 mA TX
    • 低スタンバイ電流 = 40 nA ~ 50 nA
  • 最大データ・レート = 500 kbps
  • プリアンブル、同期ワード、CRC を含むパケット処理
  • レガシ・アプリケーション向けのダイレクト・モード
  • 電源 = 1.8 - 3.6 V
  • TX 64バイト FIFO
  • プログラム可能な PA 出力
  • 統合されたバッテリ電圧センサー
  • 少ない部品表(BOM)

ステータス

最適なEZRadio デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 機能 最大出力電力(dBm) 供給電圧(V) パッケージ・タイプ FSK(kbps) OOK(kbps) RX 感度(dBm) 周波数帯域(MHz)
トランスミッタ 10 1.8 3.6 SOIC14 100 50 27〜960
トランスミッタ 10 1.8 3.6 MSOP10 100 50 27〜960
トランスミッタ 10 1.8 3.6 MSOP10 100 50 27〜960
トランスミッタ 13 1.8 3.6 QFN20 500 120 116 284〜960
レシーバ 1.8 3.6 QFN20 256 40 -118 315、434、868、915
レシーバ 1.8 3.6 QFN20 500 120 -116 284〜960
レシーバ 1.8 3.6 QFN20 120 120 -113 315、434、868、915
トランスミッタ 3 2.2 5.4 TSSOP16 256 0 315、434、868、915
トランシーバ 7 2.2 3.8 TSSOP16 115 0 434、868、915
トランシーバ 13 1.8 3.6 QFN20 500 120 -115 284〜960

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software