EZRadiOpro 共通仕様
- IEEE 802.15.4g
- Wireless M-Bus
- 高温 125 C° をサポート(Si4468/7)
- 周波数帯域=119〜1050 MHz
- 受信感度 = -124 ~ –133 dBm
- 変調
- (G)FSK、(G)MSK、2(G)FSK、4(G)FSK
- OOK
- 最大出力パワー +20 dBm まで
- +27 dBm または +30 dBm の PA サポート
- 低いアクティブ消費電力
- プリアンブル・センス・ノード
- 10/13 mA RX
- +10 dBm (Si4460) で 18 mA TX
- 超低電流パワーダウン・モード
- 30 nA シャットダウン、40 nA スタンバイ
- データ・レート = 0.1 kbps 〜 1 Mbps
- 電源 = 1.8 - 3.8 V
- 優れた選択性パフォーマンス
- 58 ~ 69 dB 隣接チャンネル
- 1 MHz でのブロッキング > 73 dB
- >8 MHz オフセットで >84 dB ブロッキング
- アンテナ・ダイバーシティおよび T/R スイッチ制御
- 高度な設定が可能なパケット・ハンドラ
- 少ない部品表(BOM)
- 低バッテリ検出器
- 温度センサー
最適なEZRadioPRO デバイスを探す
列を選択
部品番号 | 機能 | 出力電力範囲(dBm) | RX 電流(mA) | +11/+20 dBm TX 電流(mA) | +13 dBm TX 電流(mA) | パッケージ・タイプ | FSK(kbps) | OOK(kbps) | 周波数帯域(MHz) | RX 感度(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トランスミッタ | -8 13 | — | —/— | 30 | QFN20 | 256 | 40 | 900 960 | — | |
トランスミッタ | -8 13 | — | —/— | 30 | QFN20 | 256 | 40 | 240 930 | — | |
トランスミッタ | 1 20 | — | 35/85 | — | QFN20 | 256 | 40 | 240 930 | — | |
トランスミッタ | -40 13 | — | 18/— | 25 | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | — | |
トランスミッタ | -20 20 | — | —/85 | 31 | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | — | |
レシーバ | 0 0 | 10 | —/— | — | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
トランシーバ | -8 13 | 18.5 | —/— | 30 | QFN20 | 256 | 40 | 900 960 | 18.5 | |
トランシーバ | -8 13 | 18.5 | —/— | 30 | QFN20 | 256 | 40 | 240 930 | 18.5 | |
トランシーバ | 1 20 | 18.5 | 35/85 | — | QFN20 | 256 | 40 | 240 930 | 18.5 | |
トランシーバ | -20 20 | 14 | —/75 | — | QFN20 | 500 | 120 | 425 525 | 14 | |
トランシーバ | -40 13 | 10 | 18/— | 25 | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
トランシーバ | -30 16 | 10 | —/— | 31 | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
トランシーバ | -20 20 | 10 | —/85 | — | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
トランシーバ | -20 20 | 10 | —/85 | — | QFN20 | 1000 | 120 | 119 960 | 10 | |
トランシーバ | -40 13 | 10 | —/85 | — | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
トランシーバ | -40 20 | 10 | —/85 | — | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 |
EZRadioPRO Si4463 915 MHz ワイヤレス開発キット
周波数 915 MHz で動作する Si4463 EZRadioPRO 低電流 RF トランシーバを使った評価に必要なツールを提供する Si4463 開発キット
EZRadioPRO Si4461 868 MHz ワイヤレス開発キット
周波数 868 MHz で動作する Si4461 EZRadioPRO 低電流 RF トランシーバを使った評価に必要なツールを提供する Si4461 開発キット
915 MHz アンテナ・マトリックス開発キット
アンテナ・マトリックスは、アンテナ設計および選択を簡素化することを意図しています。915 MHz帯域のマトリックスのアンテナの様々な種類を評価した後、アンテナ設計を任意の設計にコピーすることができます。
868 MHz アンテナ・マトリックス開発キット
アンテナ・マトリックスは、アンテナ設計および選択を簡素化することを意図しています。868 MHz帯域のマトリックスのアンテナの様々な種類を評価した後、アンテナ設計を任意の設計にコピーすることができます。
434 MHz アンテナ・マトリックス開発キット
アンテナ・マトリックスは、アンテナ設計および選択を簡素化することを意図しています。434 MHz帯域のマトリックスのアンテナの様々な種類を評価した後、アンテナ設計を任意の設計にコピーすることができます。