RF シンセサイザ

Si413x RF シンセサイザは、ワイヤレス・パーソナル通信アプリケーションに IF およびデュアル・バンドの低ノイズ RF 周波数シンセサイズを行います。Si413x IC は、実質的に外部からのパッシブ部品数を削減し、外部 VCO とバラクタ・ダイオードを排除し、電力効率を向上させ、シリコン内で不要な外部からの干渉を絶縁することで、パーソナル・ワイヤレス通信で求められる、価格重視、低消費電力かつ高性能の要求に対応します。部品公差マッチングに対して外部調整やレーザー・トリミングが不要な独自のセルフ・チューニング・アーキテクチャにより、安定した低位相ノイズ特性が実現されます。

Si413x 共通仕様

  • デュアル RF およびシングル IF 周波数シンセサイザ
  • RF1 VCO 範囲 900〜1800 MHz
  • RF2 VCO 範囲 750〜1500 MHz
  • IF 出力範囲 62.5〜1000 MHz
  • デュアル・シンセサイザおよびシングル・シンセサイザ・デリバティブあり
  • 完全に統合された VCO
  • プログラム可能なループ・フィルタ
ステータス
Find the Right RF Synthesizer Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ
IF OUT 付き RF シンセサイザー -40 85 QFN28
IF 出力付き RF シンセサイザー -40 85 TSSOP24
RF1/RF2 出力付きシンセサイザー -40 85 QFN28
RF1/RF2 出力付きシンセサイザー -40 85 TSSOP24
RF2/IF 出力付きシンセサイザー -40 85 QFN28
RF2/IF 出力付きシンセサイザー -40 85 TSSOP24
RF1/IF 出力付きシンセサイザー -40 85 QFN28
RF1/IF 出力付きシンセサイザー -40 85 TSSOP24
RF1/RF2/IF 出力付きシンセサイザー -40 85 QFN28
RF1/RF2/IF 出力付きシンセサイザー -40 85 TSSOP24

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software