AMW0x7 共通仕様
- セキュアな TCP ネットワーク・スタックを備えた、自己完結型の超低消費電力 Wi-Fi モジュール
- ソフトウェア・アップグレード用の SPI シリアル・フラッシュとユーザアクセス可能な読み書きファイル・システム
- 単一帯域幅 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi トランシーバ
- Wi-Fi セキュリティ・モードのサポートを含む(Open、WEP、WPA、WPA2-PSK など)
- 最大コア周波数 80 MHz で動作する 32 ビット・プロセッサ
- ウェイクアップ:超低消費電力動作のためのウェイク・ピン
- インターフェイス(一部、モジュール・ピンを共用):
- UART: 1 x 4 ワイヤ、1 x TX のみ(最大 4.5 Mbit/秒)
- GPIO: 最大 16 x GPIO(周辺装置をオーバーレイ)
- A/D コンバータ:1 x 10 ビット解像度
- PWM: 最大 4 個の PWM 出力
- デバイス管理サービス:
- クラウド管理された、信頼性がある無線によるソフトウェア・アップデート
- Cloud Connector to AWS へのクラウド・コネクターである、Azure、および主要なクラウドサービス
- デバイス活動のダッシュボードおよびソフトウエア・リリース・ステータス