Bluegiga Legacy Wi-Fi トランシーバ・モジュール

Bluegiga Wi-Fi トランシーバ・モジュールは、スタンドアロン型 Wi-FI モジュールとトランシーバ Wi-Fi モジュールから構成されています。このスタンドアロン型 Wi-Fi モジュールは、簡単、低コスト、低消費電力のワイヤレス IP 接続が必要とされる組み込み型アプリケーション向けに、完全統合型の 2.4 GHz 802.11 b/g/n 無線、TCP/IP スタックおよび 32 ビット・マイクロコントローラ(MCU)プラットフォームを提供します。このトランシーバ・モジュール(Linux および Android 用ドライバと共に)は、IEEE 802.11 b/g/n 無線、アンテナ、または U.FL アンテナ・コネクタおよび SDIO ホスト・インターフェイスを統合しています。このトランシーバ・モジュールは、オペレーティング・システムと TCP/IP スタック・オンボードを稼働するデバイスに低コストでシンプルな Wi-Fi ソリューションを提供しながら、スモール・フォーム・ファクタ、各種認証、簡単な統合など、モジュールとしての利点ももたらします。

アンテナサポート
統合型または u.FL コネクタ
FCC、CE、IC、日本、および韓国の事前認証

Bluegiga モジュールの共通仕様

  • 無線、アンテナ、および 32 ビット MCU を備えた小型のスタンドアロン 802.11 b/g/n モジュール
  • 優れた無線性能による長距離通信
  • 組み込みの TCP/IP および 802.11 MAC スタック
  • BGScript™ によりオンボード・エンドユーザ・アプリケーションに対応
  • 業界の仕様に準拠し、長寿命で、将来も使い続けられるソリューション
  • 規格認定を取得しており、R&D リスクを低減し、コストを削減し、製品化までの時間を短縮
最適なBluegiga のレガシー モジュールを探す 列を選択
列を選択
部品番号 プロトコル TX 電力(dBm) RX 感度(dBm) シリアル・インターフェイス アソシエイテッド・スリープ(mA) オンボード・スタック フラッシュ RAM パッケージ・サイズ(mm) アプリ・プロセッサー
802.11 b/g/n +16 -97 (UART/I2C) 512 128 15.4 x 26.2 x 2.0 BGScript

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software