生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

WF121

IoT アプリケーション用 Wi-Fi モジュール

WF121 は、スタンドアロン型 Wi-Fi モジュールで、シンプルな低コスト・低電力ワイヤレス IP 接続が必要な組み込みアプリケーションに、完全統合型の 2.4 GHz 802.11 b/g/n 無線、TCP/IP スタック、および 32 ビット・マイクロコントローラ(MCU)プラットフォームを提供します。また、WF121 Wi-Fi モジュールにさまざまな周辺インターフェイスを直接接続するための SPI、I2C、ADC、GPIO、タイマなどの柔軟な周辺インターフェイスも提供します。また、WF121 Wi-Fi モジュールにより、シンプルな BGScript™ スクリプト言語と無料の開発ツールを使用して、オンボード 32 ビット MCU にエンドユーザ・アプリケーションを組み込むことができます。この結果、追加の MCU が不要になり、エンドユーザはより小型で低コストの Wi-Fi デバイスを開発できます。WF121 は、外部 MCU が必要なアプリケーションでもモデムのよなモードで使用できます。802.11 アクセスポイントと HTTP サーバー機能には、簡単な構成と電話、タブレット、PC での直接接続も含まれています。統合型 802.11 無線、アンテナ、単一電源、CE、FCC、IC 規制認証を備えた WF121 は、Wi-Fi 接続を必要とするアプリケーションに対して低リスクで迅速な製品化を実現します。
 

主要仕様

 
アンテナ
チップ・アンテナ
フラッシュ
512
RAM
128
RX 感度
-97
TX 電力
+16
パッケージ・サイズ(mm)
15.4 x 26.2 x 2.0
アンテナ
チップ・アンテナ
フラッシュ
512
RAM
128
RX 感度
-97
TX 電力
+16
パッケージ・サイズ(mm)
15.4 x 26.2 x 2.0
Bluegiga レガシ Wi-Fi モジュールのブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the WF121 until at least 3 月 20 日23.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software