RS9113-NB0-D0N
仕様
主要仕様
Bluetooth 5
あり
|
周波数帯域
デュアルバンド (2.4/5)
|
パッケージ・タイプ
LGA101
|
||
寸法(mm)
14 x 15 x 2.1
|
Bluetooth 5
あり
|
周波数帯域
デュアルバンド (2.4/5)
|
パッケージ・タイプ
LGA101
|
寸法(mm)
14 x 15 x 2.1
|
RS9113 デュアルバンド Wi-Fi + Bluetooth 開発キット
RS9113 デュアルバンド開発キットは Silicon Labs の RS9113 ファミリをサポートし、802.11a/b/g/n Wi-Fi(2.4 GHz と 5 GHz)、802.11j、デュアルモード Bluetooth 4.0 と Zigbee などの包括的なワイヤレス接続ソリューションを提供します。

技術文書
ソフトウェアとツール
RS9113 デュアルバンド Wi-Fi + Bluetooth 開発キット
RS9113 デュアルバンド開発キットは Silicon Labs の RS9113 ファミリをサポートし、802.11a/b/g/n Wi-Fi(2.4 GHz と 5 GHz)、802.11j、デュアルモード Bluetooth 4.0 と Zigbee などの包括的なワイヤレス接続ソリューションを提供します。

品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the RS9113-NB0-D0N until at least 7 月 20 日25.
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。