WGM110 シリーズ 1 Wi-Fi モジュール

WGM110 シリーズ 1 モジュールは、良好な RF 性能、低消費電力、および製品化までの時間の短縮が重要な要件となるアプリケーション向けの包括的な Wi-Fi モジュールです。WGM110 デバイスは、優れた RF パフォーマンスを備え、堅牢なワイヤレス接続とセキュリティを備えた長距離範囲をカバーします。WGM110 には、802.11b/g/n 無線、統合型アンテナ、各種認定、マイクロコントローラ、Wi-Fi および IP スタック、HTTP サーバ、TCP や UDP のような複数プロトコルなどの、Wi-Fi IoT に必要なすべての要素が統合されています。WGM110 は、BGScript エンド・ユーザ・アプリケーションのホスト、またはお客様の既存のマイクロコントローラとネットワーク・コプロセッサ・モードを実行することができます。WGM110 モジュールには、さまざまな周辺機器やセンサーに対応できる柔軟性の高いハードウェア・インターフェイスが備わっています。Silicon Labs では、Wi-Fi モジュール本体だけでなく、WGM110 を使用して製品化までの時間を短縮しながら IoT アプリケーションの構築の指導やサポートも提供します。

サブ GHz 周波数帯域をサポート
BGScript™ および BGAPI™
製品化までの時間を短縮
完全認定済み Wi-Fi モジュール

WGM110 共通仕様

    ラジオ
  • 一体型および外部アンテナ型
  • TX 電力: +16 dBm
  • TX 感度:-98 dBm
  •  
    Wi-Fi
  • 802.11: b/g/n
  • ビット・レート: 72.2 Mbps
  • 802.11 セキュリティ: WPA2/WPA Personal、WPA2/WPA Enterprise および WEP
  • ステーション・モード(STA)
  • ソフト・アクセス・ポイント・モード(SofTap):最大 5 クライアント
  • Wi-Fi ダイレクト
  • WPS: 1.0 (プッシュ・ボタン)
  •  
    IP スタック
  • IP バージョン: IPv4
  • TCP: クライアント/サーバ
  • UDP: クライアント/サーバ
  • TCP ソケット: 20+
  • DHCP: クライアント/サーバ
  • ARP
  • DNS: クライアント/サーバ
  • mDNS
  • DNS-SD
  • HTTP: サーバ
  • TLS/SSL:クライアント
    MCU の機能
  • ARM® Cortex®-M3
  • 48 MHz
  • 128 kB RAM
  • 1 MB フラッシュ
  •  
    ハードウェア・インターフェイス
  • ホスト・インターフェイス: UART/SPI/USB
  • 周辺機器インターフェイス
  • 2 x USART (UART/SPI)
  • 1 x USB (2.0 フルスピード)
  • 2 x I2C 周辺機器インターフェイス
  • 最大 32 x GPIO (割り込みあり)
  • 12 ビット ADC
  • 2 x タイマ (3 PWM それぞれ)
  • リアルタイム・カウンタ
  •  
    消費電力
  • +16 dBm で 261 mA の TX 電流
  • 81 mA の RX 電流
  • 2.2 mA の関連アイドル消費
  • 22 μA のディープ・スリープ電流
  •  
    寸法
  • 14.4 x 21.0 x 2.0 mm
    電気的特性
  • 供給電圧: 2.7 ~ 4.8 V (ラジオ・ブロック用)
  • 供給電圧: 1.98 ~ 3.8 V (プロセッサ・ブロック用)
  •  
    ソフトウェア API
  • モデム使用のための UART/SPI/USB での BGAPI™ シリアル・プロトコル API
  • BGAPI シリアル・プロトコルを実装する BGLIB™ ホスト API
  • スタンドアロン使用のための BGScript™ スクリプト言語
  •  
    ソフトウェア開発ツール
  • 無料の SDK
  •  
    環境仕様
  • 温度範囲:-40° ~ +85°C
  •  
    モジュラー認証(出願中)
  • CE
  • FCC
  • IC
  • 日本
  • 韓国

ステータス

WFM110 モジュール 列を選択
列を選択
部品番号 プロトコル 統合型アンテナ TX 電力(dBm) RX 感度(dBm) シリアル・インターフェイス フラッシュ RAM パッケージ・サイズ(mm)

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software