Zentri モジュールの共通仕様
- IEEE 802.11 b/g/n
- Open
- WEP-40
- WEP-104
- WPA
- WPA2-PSK
- WPA/WPA2 混合
- UART, SPI, I²C, USB, JTAG/SWD
プロトコル
Wi-Fi セキュリティ
ハードウェア通信インターフェイス
- 4 Mbit/秒(UART の場合)、10 Mbit/秒(SPI の場合)
- 18 dBm 以上(11b 最大)
- 16 dBm 以上(11g 最大)
- 14 dBm 以上(11n 最大)
- ARM Cortex-M4
- 512 kB フラッシュ内蔵
- オンボード 8 Mbit(1 MByte)
- SPI シリアル・フラッシュ
データ・スループット
RF 送信電力
マイクロプロセッサ & メモリ
- -30~ +85 ºC
- スタンバイ:3.8 μA
- スリープ:10 μA
- Wi-Fi パワーセーブ:0.77 mA
- アクティブ RX:5.7 mA(1 Mbit/秒 UDP)
- アクティブ TX:11.4 mA(1 Mbit/秒 UDP)
- ZentriOS による事前プログラム済み