アンテナ | BLE スタック | Bluetooth メッシュ | 寸法(mm) | TX 電力(dBm) | RX 感度(dBm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Xpress BGX220
Wireless Xpress モジュールBGX220
|
内蔵 | 5 5.2 | 12.9 x 15.0 x 2.2、 6 x 6 x 1.1 | 6、 8 | -98.9 | |
Wireless Xpress BGX13
Bluetooth Low Energy Wireless Xpress モジュールBGX13
|
内蔵 | 5 | 12.9 × 15.0 × 2.2、 6.5 x 6.5 x 1.4 | 8 | -94.8、 -94.1 |
寸法(mm) | フラッシュ | インターフェイス | |
---|---|---|---|
Wireless Xpress AMW0x7
Wireless Xpress AMW0x7 モジュール
|
12 x 11 x 1.8、 20.3 x 15.2 x 2.7 | 2048 | (UART/SPI/GPIO/ADC/PWM) |
BGX モジュールは、その他の BGX モジュールとスマートフォン間のワイヤレス・リンクを提供します。BGX モジュールは、カスタム Xpress ストリーミング・サービスを使用してシリアル・インターフェイスの代替を作成します。組み込み型ホストは、UART RX および TX ピンを介してデータを送受信します。モバイルアプリは、Xpress フレームワークを使用して BGX モジュールに接続して通信できます。これは、BGX インタラクション用のシンプルな API を提供します。
Simplicity Studio Xpress コンフィギュレータ | プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングおよびネットワーク分析といった高度なツールを使用して、MCU およびワイヤレス・システムを最適化できます。 |
データシート、アプリケーションなどへのアクセス。
すべての Bluetooth トレーニングリソースを検索
データシート、アプリケーションなどへのアクセス。
すべての Wi-Fi トレーニング・リソースを検索
Bluetooth Xpress API 関連資料を検索
Bluetooth Xpress(BGX)デバイスは、別の Bluetooth Xpress モジュール・デバイスまたはスマートフォンに Bluetooth Low Energy (BLE) 接続するホスト・マイクロコントローラを提供するプログラム済みモジュールです。Bluetooth Xpress モジュールは、設計の労力を大幅に削減し、他のBLE 対応デバイスへの BLE 接続を必要とするアプリケーションの製品化までの時間を大幅に短縮するように設計されています。