注目の Zigbee 製品
- ハードウェア
ハードウェア
| 製品名 | 周波数帯域(MHz) | フラッシュ(kB) | RAM(kB) | 出力電力範囲(dBm) | RX 感度(dBm) | TX 電流(mA)0 dBm | RX 電流(mA) | セキュリティ | GPIO | MCU コア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注目商品
SiMG301 シリーズ 3 SoC
Zigbee および Thread SiMG301 SoC(シリーズ 3)
|
2.4 GHz | 0 、 2048 、 3072 、 4096 | 384 、 512 | -32.1 10 | -106.3 | 11.1 、 11.4 | 8.8 、 9 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ | 17 、 20 、 22 、 28 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG26 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG26 SoC(シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 2048 、 3200 | 256 、 512 | -20 19.5 | -105.4 | 5.9 | 6.2 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ | 28 、 32 、 45 、 49 、 64 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG26 シリーズ 2 モジュール
MGM260 モジュール (シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 3200 | 512 | -33 20 | -105.8 | 6.8 | 6.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG29 シリーズ 2 SoC
Zigbee EFR32MG29 SoC(シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 1024 | 256 | -20 8 | -102.2 | — | 4.1 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 25 、 26 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG24 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG24 SoC(シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 1024 、 1536 | 128 、 192 、 256 | -20 19.5 | -104.5 | 5 | 5.1 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ | 26 、 28 、 32 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG27 シリーズ 2 SoC
Zigbee EFR32MG27 SoC(シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 768 | 64 | -20 8 | -105.4 | 4.1 | 4.0 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 18 、 26 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG27 シリーズ 2 モジュール
MGM270 モジュール (シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 768 | 64 | -20 10 | -101.8 | 4.7 | 3.8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 26 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG24 シリーズ 2 モジュール
MGM240 モジュール (シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 1536 | 192 、 256 | -33.7 19.9 | -106.0 、 -105.8 、 -104.5 | 4.6 、 4.8 、 7.4 | 5.2 、 5.9 、 7.7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 12 、 26 、 32 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG22 シリーズ 2 SoC
Zigbee EFR32MG22 SoC(シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 512 | 32 | -28 6 | -102.1 | 4.1 | 3.9 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 18 、 26 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG22 シリーズ 2 モジュール
MGM220 モジュール (シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 512 | 32 | -27 8 | -102.3 | 4.8 | 4.4 | AES-128 ECC SHA-1 SHA-2 | 24 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG21 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG21 SoC(シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 512 、 768 、 1024 | 64 、 96 | -20 20 | -104.3 | 9.9 | 9.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 20 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG21 シリーズ 2 モジュール
MGM210 モジュール (シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 1024 | 96 | -20 20 | -103.9 | 16.1 | 9.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 20 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG12 シリーズ 1 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG12 SoC(シリーズ 1)
|
2.4 GHz サブ GHz | 1024 | 128 、 256 | -30 19 | -120.6 、 -102.7 | 8.5 | 8.4 、 11 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 、 46 、 65 | ARM Cortex-M4 |
|
EFR32MG12 シリーズ 1 モジュール
Zigbee および Thread EFR32MG12ベースのモジュール(シリーズ 1)
|
2.4 GHz サブ GHz | 1024 | 256 | -30 17 | -102 | 10 | 10.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 25 | ARM Cortex-M4 |
|
EFR32MG13 シリーズ 1 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG13 SoC(シリーズ 1)
|
2.4 GHz サブ GHz | 512 | 64 | -30 19 | -102.7 | 8.5 | 10.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 、 31 | ARM Cortex-M4 |
|
EFR32MG13 シリーズ 1 モジュール
Zigbee および Thread EFR32MG13ベースのモジュール(シリーズ 1)
|
512 | 64 | -30 19 | -102.1 | 8.5 | 11 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 25 | ARM Cortex-M4 | |
|
EM359x ワイヤレス Zigbee SoC
ZigBee SoC
|
512 | 32 、 64 | -55 8 | -102 | 29 | 27 | AES-128 | 0 | ARM Cortex-M3 | |
|
EM358x ワイヤレス Zigbee SoC
ZigBee SoC
|
256 、 512 | 32 、 64 | -55 8 | -102 | 30 | 27 | AES-128 | 0 | ARM Cortex-M3 | |
|
EM35x ワイヤレス Zigbee SoC
ZigBee SoC
|
— | 128 、 192 | 12 | -55 8 | -102 | 31 | 25 | AES-128 | 0 | ARM Cortex-M3 |
- キットとボード
キットとボード
Zigbee キットとボード
EFR32xG24 開発キット
EFR32xG24 Pro キット +20 dBm
EFR32xG24 エクスプローラー・キット
EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板
EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm 無線基板
EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm アンテナ・ダイバーシティ無線基板
- ソフトウェアおよびツール
ソフトウェアおよびツール
Zigbee ソフトウェア開発
Silicon LabsのZigbeeソフトウェアには、業界最先端のソフトウェア・スタックとZigbeeアプリケーション用の開発ツールが含まれています。モジュール、SoC および Silicon Labs の Zigbee 用リファレンスデザインと連動して、開発者は Silicon Labs の高速で信頼性の高いソフトウェアとツールを簡単に利用することができます。
- マルチノード・メッシュ・ネットワークの開発
- 複数ノードの同時モニタリングとデバッグ
- システム・パフォーマンスのビジュアル分析
| Zigbee SDK | Silicon Labs EmberZNet PRO Zigbee ネットワーキング・プロトコル・スタックは、Silicon Labs の Ember プラットフォーム上の堅牢で信頼性の高いメッシュ・ネットワーク・アプリケーションに必要なすべての要素が含まれた完全な Zigbee プロトコル・ソフトウェア・パッケージです。Zigbee スタックは、スマート・エネルギー/先端メータリング・インフラストラクチャ (AMI)、ホーム・オートメーション、ホーム・セキュリティ、スマート照明、ビル・オートメーション・システムなどの最も高度なアプリケーションに「プロ級」のネットワークを提供します。 | |
| Unify SDK | Unify SDK は、ゲートウェイ、アクセス・ポイント、ハブ、ブリッジ、アプリケーション・プロセッサー・ベースの最終製品など、IoT インフラ開発を簡素化します。Unify SDK は、Zigbee を含む IoT エコシステム間の接続を容易にする共通のビルディングブロックを提供します。 |
関連資料
-
技術資料
データシート、アプリケーションノートなどを検索する
-
Zigbee トレーニング
文書とビデオモジュールを含む、トレーニングカリキュラムに関する詳細。
-
Zigbee ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
よりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
開発に関する質問は?
-
コミュニティを訪問する
世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。
- アプリケーション
アプリケーション
Zigbee向けセキュアなスマートホームソリューション
スマートホーム
スマート照明
スマート・メータリング
ホーム・セキュリティ
- Zigbee について
Zigbee について
概要
Zigbee とは?
Silicon Labs は、自社製品向けに Zigbee ネットワークを開発する OEM に最適なベンダーです。Silicon Labs 802.15.4 プラットフォームは、現在入手可能な製品の中で最も統合され、完全かつ機能豊富なZigbee ソリューションです。ARM® Cortex® プロセッサと 2.4 GHz トランシーバをベースにしたワイヤレス SoC のファミリで、最も信頼性が高く、スケーラブルかつ高度なソフトウェアと共に、業界最高レベルの開発ツールによってサポートされています。
Zigbee の詳細については、これらのトレーニング資料をご覧ください
注目のZigbee関連リソース
Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング
今年の主要IoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、詳細なトレーニングを、もう一度体験しましょう。つながる未来を形作る知見、イノベーション、インスピレーションを、いつでもどこでも、自分に合った方法でストリーミングできます。
