EFR32MG27 ベースのマルチプロトコル・ワイヤレス・モジュール(MGM270S)

The MGM270S is a secure, high-performance wireless module designed for battery-powered and line-powered IoT devices operating in the 2.4 GHz band. Built on the Series 2 EFR32MG27 SoC, the MGM270S supports both Zigbee and Bluetooth Low Energy connectivity, delivering exceptional RF performance alongside industry-leading energy efficiency. It is a complete system-in-package (SiP) solution, offering robust and fully upgradable software stacks, global regulatory certifications, and comprehensive development and debugging tools. Extensive documentation further simplifies design and accelerates time-to-market for your end products and makes it ideal for a broad range of applications, including home end devices, mesh networking, field and asset monitoring, industrial automation, access control, and power tools.

 

MGM270S Modules Radio Board
Our most advanced modules for Bluetooth, Zigbee, and Multiprotocol devices
実証済みの RF 性能と規制認証により、製品化までの時間を短縮します

EFR32MGM270S モジュールの仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
  • 768 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 64 kB RAM データ・メモリ
  • 2.4 GHz 無線動作

無線性能

  • -101.8 dBm (1% BER) @ 250 kbps O-QPSK DSSS
  • -106.5 dBm の感度 @ 125 kbps GFSK
  • -102.2 dBm の感度 @ 500 kbps GFSK
  • -98.8 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • -95.9 dBm の感度 @ 2 Mbps GFSK
  • TX 電力は最大 +6.5 dBm

低システム消費電力

  • 250 kbps O-QPSK DSSSで4.5 mA RX電流
  • 3.8 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
  • 4.7 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 11.2 mA TX 電流 @ 6.5 dBm 出力パワー
  • 76.8 MHz で29 μA/MHz(アクティブ・モード (EM0))
  • 2.2 μA EM2 DeepSleep current (RTC running from LFXO, full RAM retention)
  • 0.22 μA EM4電流

広範にわたる MCU 周辺機器

  • アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)
    • 12 ビット(1 Msps)
    • 16 ビット(76.9 ksps)
  • アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 最大 26 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 3 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 2 × 32-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32-bit Real Time Counter (SYSRTC/BURTC)
  • 波形生成用 24 ビット 低消費電力タイマー (LETIMER)
  • 1 × Watchdog Timer (WDOG)
  • 2 × Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter (USART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 1 × Enhanced Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART/SPI)
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
  • 32 KHz スリープクリスタルを置きかえる精密低周波数 RC 発振器
  • 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー
  • クーロン・カウンターを DC-DC に統合する

サポートされている変調形式

  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • O-QPSK DSSS

対応プロトコル

  • 802.15.4
  • Zigbee PRO / Green Power
  • Connect
  • 独自規格
  • Bluetooth Low Energy 6.0
  • マルチプロトコル

広範な動作範囲

  • 1.8〜3.8 V
  • -40〜105 °C

規制認定:

  • CE (EU)
  • UKCA (英国)
  • FCC (米国)
  • ISEDC (カナダ)
  • MIC (日本)
  • KC (韓国)

パッケージ

  • LGA 6.5 mm x 6.5 mm 

セキュリティ機能

ステータス

最適なMGM270S モジュールを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM 暗号 Secure Vault™ 出力電力範囲(dBm) GPIO 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ アンテナ パッケージ・サイズ(mm)
1K @ US$4.23 ARM Cortex-M33 76.8 768 64 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 26 -40 105 LGA 6.5x6.5 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software