生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

EM3592

ZigBee SoC

注:新しい設計用には推奨しておりません(NRND)。ホストからワイヤレス IC への USB 接続を必要とする新しい設計に対しては、当社の EFR32MG 付き CP2102N USBXpress ブリッジ IC または EM358x/9x の非 USB バリアントをお勧めします。この EM3592 システム・オン・チップ(SoC)には、ARM® Cortex®-M3 マイクロコントローラ、256 kB のフラッシュ、32 kB の RAM、0 GPIO が含まれ、QFN56 パッケージを採用しています。EM3592 には、Zigbee と Thread のワイヤレス・ソフトウェアが含まれます。

 

主要仕様

 
コア周波数 (MHz)
24
フラッシュ (kB)
256
RAM (kB)
32
デジタル I/O ピン
0
USB
あり
パッケージ・タイプ
QFN56
コア周波数 (MHz)
24
フラッシュ (kB)
256
RAM (kB)
32
デジタル I/O ピン
0
USB
あり
パッケージ・タイプ
QFN56
EM35xx ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

The EM3592 is now End of Life with a last time buy date in 3 月 20 日24. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。