SiMG301M103WIH
- 仕様
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数 (MHz)
150
|
フラッシュ (kB)
3072
|
||
|
RAM (kB)
384
|
Secure Vault™
高
|
最大出力電力
10
|
||
|
GPIO
20
|
最高温度
125
|
パッケージ・タイプ
QFN32
|
||
|
Zigbee 対応
あり
|
Thread 対応
なし
|
Bluetooth Low Energy 対応
あり
|
||
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
|
コア周波数 (MHz)
150
|
|
フラッシュ (kB)
3072
|
|
RAM (kB)
384
|
|
Secure Vault™
高
|
|
最大出力電力
10
|
|
GPIO
20
|
|
最高温度
125
|
|
パッケージ・タイプ
QFN32
|
|
Zigbee 対応
あり
|
|
Thread 対応
なし
|
|
Bluetooth Low Energy 対応
あり
|
SixG301 +10 dBm、4MB Flash Pro Kit
SixG301 Wireless 2.4 GHz +10dBm 4MB Flash Pro Kitは、SixG301 SoCをベースとしたワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートするために設計されています。また、BLE、Bluetooth Mesh、Matter、OpenThread、Zigbeeを含む2.4GHzワイヤレスプロトコルを使用するワイヤレスIoTデバイスの開発にも対応しています。
SixG301 エクスプローラー・キット
SixG301Explorer Kitは、SixG301SoCをベースとしたスモール・フォーム・ファクタの開発・評価プラットフォームです。Explorer Kitは、Bluetooth LE、Bluetooth Mesh、Zigbee、Thread、Matterなどの2.4GHzワイヤレスプロトコルに対応したIoTアプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に重点を置いています。
SixG301 +10 dBm 4 MB Flash無線基板
SixG301Wireless2.4GHz +10dBm 4MB Flash Radio Board**は、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と組み合わせて使用するよう設計されており、BLE、Bluetooth Mesh、Matter、OpenThread、Zigbeeを含む2.4GHzワイヤレスプロトコルを利用するワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートします。リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。
SixG301 +10 dBm, Ext 8 MB Flash無線基板
SixG301Wireless2.4GHz +10dBm Ext 8MB Flash Radio Boardは、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と組み合わせて使用するよう設計されており、BLE、Bluetooth Mesh、Matter、OpenThread、Zigbeeを含む2.4GHzワイヤレスプロトコルを利用するワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートします。リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
SixG301 +10 dBm、4MB Flash Pro Kit
SixG301 Wireless 2.4 GHz +10dBm 4MB Flash Pro Kitは、SixG301 SoCをベースとしたワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートするために設計されています。また、BLE、Bluetooth Mesh、Matter、OpenThread、Zigbeeを含む2.4GHzワイヤレスプロトコルを使用するワイヤレスIoTデバイスの開発にも対応しています。
SixG301 エクスプローラー・キット
SixG301Explorer Kitは、SixG301SoCをベースとしたスモール・フォーム・ファクタの開発・評価プラットフォームです。Explorer Kitは、Bluetooth LE、Bluetooth Mesh、Zigbee、Thread、Matterなどの2.4GHzワイヤレスプロトコルに対応したIoTアプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に重点を置いています。
SixG301 +10 dBm 4 MB Flash無線基板
SixG301Wireless2.4GHz +10dBm 4MB Flash Radio Board**は、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と組み合わせて使用するよう設計されており、BLE、Bluetooth Mesh、Matter、OpenThread、Zigbeeを含む2.4GHzワイヤレスプロトコルを利用するワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートします。リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。
SixG301 +10 dBm, Ext 8 MB Flash無線基板
SixG301Wireless2.4GHz +10dBm Ext 8MB Flash Radio Boardは、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と組み合わせて使用するよう設計されており、BLE、Bluetooth Mesh、Matter、OpenThread、Zigbeeを含む2.4GHzワイヤレスプロトコルを利用するワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートします。リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the SiMG301M103WIH until at least 9 月 20 日35. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。
Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。
検索結果には以下が含まれます。
- 製品情報
- 梱包情報
- 品質システム認証
- 財務情報
- 紛争鉱物(CMRT)
- 環境情報
- RoHS 準拠証明書
- REACH 宣言
- 詳細なデバイス構成 (MDDS)
- MCD/FMD
- RoHS 準拠証明書
- 認定データ
- 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
- サプライチェーン情報
- IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
- ICP テスト・レポート
- ハロゲンフリー準拠証明書
- PFOS 準拠証明書
- 供給保証書 (長期)
- コミュニティとサポート