無線接続
主要なエコシステム向けの IoT シリコンおよびソフトウェアでの実績あるリーダー。
コネクテッド製品の開発は簡単ではありません。タイムラインは厳しいです。組み込み型セキュリティのスキルと技術は不足しています。ハードウェアとソフトウェアの再利用は難しい課題です。そして、真に堅牢な統合型のソリューションを見つけることは困難です。私たちがお手伝いさせていただきます。
Silicon Labs は、すべての主要な IoT エコシステムで実証済みの、業界最先端のサプライヤーであり、IoT 用に 10 億個以上のワイヤレスチップを実装してきています。スマートホーム、商用、コンシューマ用、産業用のアプリケーションをスピーディに開発するためのシリコン、ソフトウエア、およびツールなどがあります。
弊社のエンドノードとゲートウェイ向けのスケーラブルで、セキュリティのアップグレードが可能なアーキテクチャを使用して、厳しい政府の規制を満たし、ライフサイクル全体を通してコネクテッド製品を安全に保護することができます。メッシュ技術やマルチプロトコル共存での弊社の専門性を活かして、高度な IoT 向けの安全なワイヤレス・ソリューションをお届けいたします。
注目の商品
当社の IoT プラットフォームは、プロトコル、テクノロジー、アプリケーション全体で、開発者が世界最大の課題を解決するインテリジェントなコネクテッド・デバイスを開発できるように支援しています。当社は業界で最も人気のあるエコシステムと連携しているため、あらゆるアプリケーションに対応する統合型デバイスを迅速に市場に投入することができます。以下の人気の商品をご覧になって、明るい未来を今すぐ築きましょう。
-
すべて
-
Bluetooth
-
Wi-Fi
-
Wi-SUN
-
独自規格
-
Zigbee
-
Z-Wave
-
マルチプロトコル
-
Thread
-
Matter
-
Amazon Sidewalk
- すべて
- Bluetooth
Bluetooth
高度な LED 照明とホーム・オートメーション向けの次世代ワイヤレス SoC
高度な LED 照明とホーム・オートメーション向けの次世代ワイヤレス SoC
SiBG301 SoC ファミリは、超低消費電力 IoT SoC およびモジュールにおける当社のリーダーシップをさらに拡張する次世代シリーズ 3 プラットフォームに属しています。シリーズ 3 は、新興の IoT 市場に対応するために必要な新しいレベルのコンピューティング、セキュリティ、RF パフォーマンス、電力効率をお届けします。SiBG301 は、LED 照明、プラグ、スイッチなど、コンセントから電源を取るスマートデバイス向けに設計されています。
このマルチコア・デバイスには、アプリケーション開発用に最大 150 MHz で動作する ARM Cortex®-M33 と、無線およびセキュリティ・エンジン専用のコアが搭載されています。シリーズ 3 Secure Vault™は、PSA認証レベル 4を取得しており、PSA 認証による最高レベルの攻撃耐性を確保し、データとデバイスの両方を保護します。最大 4 MB のフラッシュと 512 kB の RAM のメモリオプションにより、Bluetooth LE および Bluetooth メッシュのより要求の厳しいアプリケーションに対応できます。
LED 照明アプリケーション向けに最適化された一部の SiBG301 デバイスは、LED コントローラ IC 用の PIXELRZ シングルワイヤ通信インターフェイスや、低レベルかつ一貫した調光を可能にする LED プリドライバなどの主要な機能を統合し、設計の簡素化、BOM の削減、製品コストの削減を実現します。
スモール・フォーム・ファクタ・デバイス向けの超低消費電力、高メモリ、高セキュリティ
スモール・フォーム・ファクタ・デバイス向けの超低消費電力、高メモリ、高セキュリティ
EFR32BG29 ワイヤレス SoC は、IoT デバイス向けの安全で高性能なワイヤレス・ネットワーキング向けに設計された、高効率、高メモリ、低消費電力、超小型のSoCです。1 MB フラッシュおよび 256 kB RAM、DCDC ブーストにより、複数のバッテリー化学物質に対応し1.2V までの動作ができ、クーロン・カウンターにより、正確なバッテリー・レベルのモニタリングが可能になります。また、高度なセキュリティ機能を提供するSecure Vault℠ High向けに設計されているため、厳格かつ厳重なセキュリティおよびプライバシー基準が適用されるアプリケーションやセクターに最適です。用途によっては、電池式センサー、資産トラッカー、歯のインプラント、CGMS、ウェアラブルが含まれます。
高性能、高メモリ、低消費電力
高性能、高メモリ、低消費電力
EFR32BG26 Bluetooth SoC は、スマートホーム、照明、ポータブル医療製品向けの Bluetooth Low Energy を使用した IoT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHzで動作する ARM Cortex®- M33、最大 3200 kBのフラッシュおよび 512 kBのRAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象となるアプリケーションには、ゲートウェイ/ハブ、センサー、スイッチ、スマートプラグ、LED電球、照明器具などが含まれます。
チャネルサウンディングが最適化された高性能AI/ML SoC
チャネルサウンディングが最適化された高性能AI/ML SoC
チャネルサウンディングおよび Bluetooth LE アプリケーション向けに最適化されたBG24L は、Cortex-M の最大8倍の高速推論機能を備え、消費電力を最大6倍削減するAI/MLハードウェア・アクセラレータを内蔵しており、長い電池寿命でコスト効率の高いインテリジェント・エッジノードを実現するうえで最適です。このデバイスはSecure Vault Midでセキュリティを優先し、リモート攻撃から保護します。このSoCのピン互換性は、Silicon LabsのBluetoothポートフォリオ内の他のデバイスファミリーと互換性があるため、お客様は、拡張メモリ、クロック速度の向上、追加セキュリティを備えたSoCシームレスに移行できます。BG24L は、資産追跡や方向検出などのチャネルサウンディング関連アプリケーションや、AI/ML予知保全などの関連アプリケーションに最適です。
バッテリー駆動デバイスで実現する超低消費電力と低コスト
バッテリー駆動デバイスで実現する超低消費電力と低コスト
BG22L Bluetooth 低エネルギー・ソリューションは、コネクションレス・アプリケーション向けに設計されたコスト効率の高い SoC です。低消費電力の RF テクノロジーと Secure Vault™ Mid を使用して、優れた電池寿命と堅牢なセキュリティを実現し、1 つのコイン型電池で最大 10年間、コネクションレスのタグをシームレスに機能させることができます。このSoCのピン互換性は、Silicon LabsのBluetoothポートフォリオ内の他のデバイスファミリーと互換性があるため、お客様は、拡張メモリ、クロック速度の向上、広範な温度範囲を備えたSoCにシームレスに移行できます。さまざまなアプリケーションに最適なBG22Lは効率と信頼性を提供し、Bluetooth メッシュの低消費電力ノード、資産追跡タグ、個人用の医療デバイスに適しています。
バッテリー駆動またはバッテリーレスデバイスに最適化
バッテリー駆動またはバッテリーレスデバイスに最適化
EFR32BG22 および EFR32BG22E Bluetooth Low Energy(LE)ワイヤレス SoC ソリューションは、ワイヤレス Gecko シリーズ 2 プラットフォームの一部です。このデバイスは、エネルギー効率を重視して設計されており、業界最高の超低送受信電力を提供し、高性能、低消費電力の Arm® Cortex® M33 コアは、コイン型電池の寿命を最大で 10 年にまで延長できる業界最先端のエネルギー効率を提供します。BG22ではエネルギー効率の高いアプリケーションを作成できますが、BG22E (エネルギー節約を表す「E」) では、バッテリーの寿命を延ばし、バッテリーを完全に排除する設計をサポートすることでこれをさらに一歩進めます。BG22 ファミリと BG22Eファミリは、Ambient IoT やエネルギーハーベスティングデバイス向けの市場をリードする理想的な SoC です。対象となるアプリケーションには、Bluetooth メッシュ低電力ノード、スマートドアロック、パーソナル用ヘルスケアおよびフィットネスのデバイスなどがあります。資産追跡タグ、ビーコン、屋内ナビゲーションも、SoC の汎用性が高く、1m 以下の位置情報精度を持つ Bluetooth Angle of Arrival (AoA) 機能とAngle of Departure (AoD) 機能の恩恵を受けています。
超低ジッター、スモール・フォーム・ファクタ
超低ジッター、スモール・フォーム・ファクタ
ワイヤレス SoC の EFR32BG27 ファミリは、ボタン電池で動作可能な超小型 WLCSP パッケージ(2.3 mm x 2.6 mm)を提供することで、新しい可能性を切り開きます。現在デバイスメーカーは、パフォーマンスとセキュリティを犠牲にすることなく、非常に小さなフォーム・ファクタ要件でアプリケーションに対応できるようになりました。BG27 Bluetooth SoC は、最低で 0.8 ボルトでの動作を可能にする DCDC ブーストを内蔵しています。これにより、電池駆動式パッチや連続グルコース・モニタリング(CGM)装置の医療用途で一般的に使用される、単セルアルカリ電池や 1.5 ボルトボタン電池の使用をサポートします。さらに、BG27 のウェイクアップ・ピンにより、倉庫や輸送中の製品を数カ月間オフにしたまま、消費電流を20 nA未満に抑え、バッテリが完全に充電された状態が維持されます。統合クーロン・カウンターにより、電池レベルの正確な監視が可能になり、重要なアプリケーションで予期せぬ電池消耗が発生することを回避できます。対象アプリケーションには、コネクテッド医療機器、ウェアラブル、センサ、スイッチ、スマートロック、商用照明と LED 照明両方が含まれます。
高性能、長距離
高性能、長距離
EFR32BG24 ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ポータブル医療製品向けの Bluetooth Low Energy と Bluetooth メッシュを使用した IOT ワイヤレス接続に最適です。AECQ-100 の認定資格、チャンネルサウンディングのサポート、高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェアアクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz で動作する ARM Cortex®- M33、最大 1.5 MB のフラッシュおよび 256 kB の RAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象となるアプリケーションには、ゲートウェイ/ハブ、センサー、スイッチ、ドアロック、スマートプラグ、LED電球、照明器具、血糖計、パルスオキシメータなどが含まれます。
EFR32BG27 (BGM270S) シリーズ 2 モジュール
EFR32BG27 (BGM270S) シリーズ 2 モジュール
BGM270S は、バッテリー駆動の IoT デバイス向けに最適化された、認定済みの 2.4 GHz ワイヤレスモジュールのファミリです。EFR32BG27 SoCをベースとしたこれらのモジュールは、Bluetooth Low Energyをサポートし、優れたRF性能、高いエネルギー効率、およびSecure Vault®テクノロジーによる業界最高水準のセキュリティを提供します。BGM270S モジュールは、グローバルな規制認証を提供し、開発を簡素化して、製品化までの時間を短縮する高度な開発およびデバッグのツールをサポートします。
- Wi-Fi
Wi-Fi
SiWx917M Wi-Fi 6 に Bluetooth LE 5.4 ワイヤレス SoC が加わった
SiWx917M Wi-Fi 6 に Bluetooth LE 5.4 ワイヤレス SoC が加わった
当社のSiWx917M SoC は、最も低消費電力の Wi-Fi 6 SoC で、Wi-Fi®、Bluetooth、Matter、IP ネットワーキングを使用して安全なクラウド接続を実現する、超低消費電力 IoT ワイヤレスデバイスに最適です。これは、長寿命の電池駆動デバイスの開発に最適です。SiWx917M SoC には、超低消費電力 Wi-Fi 6 とBluetooth Low Energy(LE)5.4 ワイヤレス CPU サブシステム、さらに統合されたマイクロコントローラ(MCU)アプリケーション・サブシステム、セキュリティ、周辺機器、電源管理サブシステムがすべて1つの 7 x 7 mm QFN パッケージに収められています。このワイヤレス・サブシステムは、最大で 160 MHz のマルチスレッド・プロセッサ、ベースバンド・デジタル信号処理、アナログ・フロントエンド、2.4 GHz RF トランシーバ、統合パワーアンプで構成されています。このアプリケーション・サブシステムは、最大 180 MHz で稼働する ARM® Cortex®-M4、組み込み SRAM、FLASH、センサーハブで構成されています。この ARM® Cortex®-M4F は、周辺機器およびアプリケーション関連の処理専用であり、このマルチスレッド・プロセッサは独立したスレッド上でワイヤレスおよびネットワーキング・スタックを実行し、高性能で幅広い組み込みワイヤレス IoT アプリケーションに対応する完全な統合型ソリューションを提供します。
対象となるアプリケーションにはスマートホーム、コンシューマ・ヘルスおよびフィットネス、医療、産業、リテール、スマートビルとスマートシティ、アセットトラッキングなどがあります。
SiWx917Y Wi-Fi 6 に Bluetooth LE 5.4 ワイヤレス・モジュール SoC が加わった
SiWx917Y Wi-Fi 6 に Bluetooth LE 5.4 ワイヤレス・モジュール SoC が加わった
当社の SiWx917Y ワイヤレスモジュールは、エネルギーに敏感な電池駆動の IoT デバイス向けに、超低消費電力 Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy (LE) 5.4 マルチプロトコル 2.4 GHz 接続を提供します。内蔵アンテナと世界的な RF 規制認証により、SiWx917Yワイヤレスモジュールは開発と認証に必要な時間とコストを削減します。ARM® Cortex®-M4 アプリケーション・マイクロコントローラ・サブシステム、Matter サポート、大容量メモリ、センサーハブ、豊富な周辺装置セットにより、SiWx917Y ワイヤレスモジュールはあらゆる IoT ユースケースに対応する汎用性の高いソリューションです。インテリジェントな電力管理は、クラス最小の電力で高性能で長距離の Wi-Fi 6接続を提供し、電池寿命を最大化し、スマート IoT デバイスのエネルギー消費を最小限に抑えます。
当社の SiWx917Y モジュールは、16 x 21 x 2.3 mm 寸法のパッケージに、アンテナ付きの完全に統合されたシールド IoT ワイヤレス・コンピューティング・ソリューションと、世界中の RF 認証が詰まっています。異なるアンテナ、PSRAM、フラッシュ構成と 3 つの動作モードを備えた複数の注文可能部品番号(OPN)があります。ホストレス・システム・オンチップ(SoC)、ネットワーク・コプロセッサ(NCP)、トランシーバ・ラジオ・コプロセッサ(RCP)は、スマートホーム、スマートカメラ、アプライアンス、コンシューマーヘルス、ウェアラブル、臨床医療、産業、スマートビルディング、資産追跡などの IoT アプリケーションに最適なソリューションを提供します。
このワイヤレス・サブシステムは、最大で 160 MHz のマルチスレッド・プロセッサ、ベースバンド・デジタル信号処理、アナログ・フロントエンド、RF トランシーバ、統合パワーアンプで構成されています。アプリケーション・サブシステムは、周辺装置およびアプリケーション処理専用の最大 180 MHz で動作する FPU サブシステムを備えた ARM® Cortex® M4 プロセッサで構成されています。高性能デュアルコア・アーキテクチャは、アプリケーションとワイヤレススタックを別々のコアで実行し、パフォーマンスとスループットを最大化し、時間的制約のあるアプリケーションでもタイムリーな処理を保証します。
SiWx917Y モジュールは、世界中のRF規制認証をサポートしています。米国(FCC)、カナダ(IC/ISED)、MIC(日本)などの国では、モジュラー無線タイプ認証を取得しています。また、EU(CE)および英国(UKCA)の指令および規制に準拠するための関連 EN 規格(EN 300 328 v2.2.2 を含む)にも準拠しています(詳細については、Silicon Labs のセールスにお問い合わせください)。
- Wi-SUN
Wi-SUN
EFR32FG28 サブ GHz ワイヤレス + 2.4 GHz BLE SoC
EFR32FG28 サブ GHz ワイヤレス + 2.4 GHz BLE SoC
EFR32FG28 SoC は、スマートホーム、セキュリティ、照明、ビルオートメーション、メータリングの IoT アプリケーションに最適なデュアルバンド Sub-GHz + 2.4 GHz Bluetooth LE SoC ソリューションです。このデュアルバンド・ソリューションは、長距離性能を提供する高性能サブ GHz 無線と Bluetooth 無線を組み合わせて設計上の柔軟性を高めます。メモリのフットプリントが大きく、IO 数も増加しているため、設計統合が可能で、Secure Vault Nuncは、製品のニーズに合ったセキュリティレベルを柔軟に選択できます。
EFR32FG25 サブ GHz ワイヤレス SoC
EFR32FG25 サブ GHz ワイヤレス SoC
EFR32FG25 ワイヤレス SoC は、スマート・メータリング、照明、都市、ビルディングオートメーションのための長距離、サブ GHz ワイヤレス接続に最適なソリューションです。マルチレート OFDM、FSK、OPSK 変調方式により、2.4 GHz 干渉に対するイミュニティを維持しながら、最大3.6 Mbps のデータレートが可能です。大型のメモリフットプリントとIO数の増加により、設計の統合が可能になり、Secure Vault™ との組み合わせることで、より高いレベルのシステムセキュリティを実現できます。
EFR32FG12 独自規格ワイヤレス SoC - EFR32FG12
EFR32FG12 独自規格ワイヤレス SoC - EFR32FG12
EFR32FG12 ワイヤレス・ソリューションは、エネルギー効率の良いマイクロコントローラ(MCU)を、 OOK、成形 FSK、DSSS 搭載型成形 OQPSK、FEC あり/無しなどの、サブ GHz および 2.4 GHz の独自のワイヤレス・プロトコルおよび独自変調スキームをサポートします。当社のソリューションは、業界トップクラスのエネルギー効率、超高速のウェイクアップ時間、スケーラブルな電力アンプ、統合型 2.4 GHz バランおよび妥協のない MCU 機能を提供します。このデバイスは、どのような電池駆動アプリケーションにも、高性能で低電力消費が必要なその他のシステムにも適しています。
- 独自規格
独自規格
EFR32FG23L 超低消費電力、アプリケーション最適化Sub-Ghz SoC
EFR32FG23L 超低消費電力、アプリケーション最適化Sub-Ghz SoC
EFR32FG23L サブ GHz ソリューションは、さまざまなアプリケーションに最適なフラッシュ・メモリと RAM を備えた、超低消費電力でコスト効率の高い SoC です。シングル・ダイのマルチコア・ソリューションは、業界最高のリンクバジェット、ウェイクアップ時間の短縮による低消費電力、および IoT デバイスの次世代セキュア接続を可能にする統合パワー・アンプを提供します。シングル・ダイのマルチコア・ソリューションFG23L は効率性と信頼性を実現し、家庭および産業用の自動化、キー・フォブ、スマートシティ・センサー・ノードなどのアプリケーションに適しています。
EFR32FG28 サブ GHz ワイヤレス + 2.4 GHz BLE SoC
EFR32FG28 サブ GHz ワイヤレス + 2.4 GHz BLE SoC
EFR32FG28 SoC は、スマートホーム、セキュリティ、照明、ビルオートメーション、メータリングの IoT アプリケーションに最適なデュアルバンド Sub-GHz + 2.4 GHz Bluetooth LE SoC ソリューションです。このデュアルバンド・ソリューションは、長距離性能を提供する高性能サブ GHz 無線と Bluetooth 無線を組み合わせて設計上の柔軟性を高めます。メモリのフットプリントが大きく、IO 数も増加しているため、設計統合が可能で、Secure Vault Nuncは、製品のニーズに合ったセキュリティレベルを柔軟に選択できます。
EFR32FG25 サブ GHz ワイヤレス SoC
EFR32FG25 サブ GHz ワイヤレス SoC
EFR32FG25 ワイヤレス SoC は、スマート・メータリング、照明、都市、ビルディングオートメーションのための長距離、サブ GHz ワイヤレス接続に最適なソリューションです。マルチレート OFDM、FSK、OPSK 変調方式により、2.4 GHz 干渉に対するイミュニティを維持しながら、最大3.6 Mbps のデータレートが可能です。大型のメモリフットプリントとIO数の増加により、設計の統合が可能になり、Secure Vault™ との組み合わせることで、より高いレベルのシステムセキュリティを実現できます。
EFR32FG23 サブ GHz ワイヤレス SoC
EFR32FG23 サブ GHz ワイヤレス SoC
EFR32FG23 SoC は、スマートホーム、セキュリティ、照明、ビルディング・オートメーション、およびメータリングのためのサブ GHz IoT ワイヤレス接続に最適なソリューションです。高性能サブ GHz 無線は長距離対応で、各種テクノロジーからの 2.4 GHz 干渉の影響を受けません。シングル・ダイのマルチコア・ソリューションは、業界をリードするセキュリティ、ウェイクアップ時間の短縮による低消費電力、および IoT デバイスの次世代セキュア接続を可能にする統合パワー・アンプを提供します。
EFR32FG22 (FG22) シリーズ 2 独自規格ワイヤレス 2.4 GHz SoC
EFR32FG22 (FG22) シリーズ 2 独自規格ワイヤレス 2.4 GHz SoC
EFR32FG22 と EFR32FG22Eの独自規格ワイヤレス 2.4 GHz SoC ソリューションは、ワイヤレス Gecko シリーズ 2 プラットフォームの一部です。FG22 SoC は、 38.4 MHz Arm® Cortex®-M33 コアと、TrustZone および -102.3 dBm の受信感度を持つ高性能無線機が統合しています。FG22ではエネルギー効率の高いアプリケーションを作成できますが、FG22E (エネルギー節約を表す「E」) では、バッテリーの寿命を延ばし、バッテリーを完全に排除する設計をサポートすることでこれをさらに一歩進めます。この SoC が持つ、伝送および受信の超低電力(8.2 mA TX @ +6 dBm、3.6 mA RX)、1.2 µA のディープスリープモード電力、RFSense 伝送などの革新的な低電力機能が組み合わせは、制限のある電池やエネルギーハーベスティングオプション(電子シェルフラベルや産業ワイヤレスセンサーノードで使用されるような)を持つ製品の動作寿命を拡張する、業界先進のエネルギー効率をお届けします。
FGM230S サブ GHz SiP モジュール
FGM230S サブ GHz SiP モジュール
FGM230S は、スマートホーム、セキュリティ、照明、ビルディングオートメーション、メータリング用のサブ GHz 接続用のシステム・イン・パッケージ(SiP)モジュールです。EFR32F23 SoC をベースにした本製品は、堅牢な RF 性能、長距離、業界最先端のセキュリティ機能、低消費電流、豊富な MCU 周辺機器セット、十分なメモリ、幅広い動作温度範囲を 6.5 x 6.5 mm パッケージで提供します。さらに、FGM230S は、完全にアップグレード可能なソフトウェア、高度な開発およびデバッグ・ツール、ドキュメントによってサポートされる完全なソリューションで、エンド製品の開発サイクル、認証プロセス、展開を簡素化して最小化し、製品化までの時間を大幅に短縮します。
- Zigbee
Zigbee
SiMG301 シリーズ 3 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
SiMG301 シリーズ 3 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
SiMG301 SoC ファミリは、超低消費電力 IoT SoC およびモジュールにおける当社のリーダーシップをさらに拡張する次世代シリーズ 3 プラットフォームに属しています。シリーズ 3 は、新興の IoT 市場に対応するために必要な新しいレベルのコンピューティング、セキュリティ、RF パフォーマンス、電力効率をお届けします。SiMG301 は、LED 照明、プラグ、スイッチなど、コンセントから電源を取るスマートデバイス向けに設計されています。
マルチコア・デバイスには、アプリケーション開発用に最大 150 MHz で動作する ARM® Cortex®-M33 と、無線およびセキュリティ・エンジン専用のコアが搭載されています。当社のシリーズ 3 Secure Vault™は、PSA 認証レベル4 を取得しており、PSA 認証の最高レベルの耐攻撃性を保証し、データとデバイスの両方を保護します。最大 4 MB のフラッシュと 512 kB の RAM のメモリオプションにより、Zigbee と Matter over Thread を同時に単一デバイスで実行できる同時マルチプロトコル(CMP)のサポートなど、要求の厳しいアプリケーションに対応でき、製品メーカーの SKU 管理が簡素化され、エンドユーザの使いやすさが向上します。
LED 照明アプリケーション向けに最適化された一部の SiMG301 デバイスは、LED コントローラ IC 用の PIXELRZ シングルワイヤ通信インターフェイスや、低レベルかつ一貫した調光を可能にする LED プリドライバなどの主要な機能を統合し、設計の簡素化、BOM の削減、製品コストの削減を実現します。
EFR32MG24 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG24 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG24 ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz で動作する ARM Cortex®- M33、最大 1.5 MB のフラッシュおよび 256 kB の RAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、センサー、スイッチ、ドア・ロック、LED 証明、照明器具、位置情報サービス、予知保全、ガラス破損検出、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFR32MG26 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG26 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG26 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適な最も将来に対応したワイヤレス SoC です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78MHz、最大 3MB のフラッシュと 512kB の RAM で動作するARM Cortex® M33 は、より複雑なアプリケーションを可能にし、Matter over Thread のヘッドルームを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、LED 照明、スイッチ、センサー、ロック、ガラス破損検出、予知保全、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFR32MG29 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC - MG29
EFR32MG29 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC - MG29
EFR32MG29 ワイヤレスSoC は、高度なセキュリティと高メモリを活用できる低消費電力のスモール・フォーム・ファクタ・デバイスに最適です。高性能2.4 GHz RF、低消費電流、 ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ Highなどの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。また、1024 kBのフラッシュと256 kBのRAMが、Zigbeeやマルチプロトコル・アプリケーションに十分なメモリを確保します。さらに、DCDC ブーストは1.2ボルトでの動作を可能にし、複数のバッテリー化学物質に対応できます。
EFR32MG27 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC - MG27
EFR32MG27 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC - MG27
当社の EFR32MG27 SoC は Zigbee ポートフォリオを拡張し、低消費電力、スモール・フォーム・ファクタのエンドデバイス向けに特別に開発されました。この統合型 DCDC ブーストは、IoT デバイス・メーカーに最低で 0.8 ボルトでの動作能力を提供し、単セルのアルカリおよびボタンセルを使用してデバイスのフォーム・ファクタとコストを削減します。
EFR32MG21 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG21 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG21 デバイスは、IoT へ高性能、低消費電力、安全性を提供します。処理能力を向上させ、RF パフォーマンスの向上、アクティブ電流の低減のために設計された EFR32MG21 デバイスは、 コネクテッド照明、ゲートウェイ、音声アシスタント、スマート・メータリングなどの、2.4 GHz ワイヤレス SoC 有線給電型 Zigbee、Thread および Bluetooth メッシュ アプリケーションに最適化されています。
SoC のEFR32MG21 ファミリーには、Secure Vault テクノロジーを活用できる統合セキュリティ・サブシステムとデバイスが含まれています。Secure Vault は、物理的にクローン可能でない機能(PUF)ハードウェア技術を備えた最先端のセキュリティ・ソフトウェア機能を提供し、IoT セキュリティ違反や知的財産の侵害のリスクを大幅に軽減します。
802.15.4 と Bluetooth Long Range 両方に対して -104.3 dBm より良い感度、最大で + 20 dBm の出力電力を備えた、EFR32MG21 は、堅牢な RF リンクを提供して、信頼性のある通信を確保します。EFR32MG21 は、Simplicity Studio 5 開発ツールを使用し、開発キット、SDK モバイル・アプリ、当社の特許取得済みのネットワーク・アナライザーで、簡単な移行と製品化までの時間の迅速化を実現します。
EFR32MG27 (MGM270S) シリーズ 2 モジュール
EFR32MG27 (MGM270S) シリーズ 2 モジュール
MGM270S は、2.4 GHz 帯域で動作するバッテリー駆動およびライン駆動の IoT デバイス向けに設計された、安全で高性能なワイヤレス・モジュールです。Series 2 EFR32MG27 SoC をベースにした MGM270S は、Zigbee と Bluetooth Low Energy 接続の両方をサポートし、業界最先端のエネルギー効率とともに優れた RF 性能を提供します。完全なシステム・イン・パッケージ(SiP)ソリューションであり、堅牢で完全にアップグレード可能なソフトウェア・スタック、グローバルな規制認証、包括的な開発およびデバッグ・ツールを提供します。豊富なドキュメントにより、設計がさらに簡素化され、製品化までの時間を短縮し、ホームエンドデバイス、メッシュネットワーキング、フィールドおよび資産のモニタリング、産業用オートメーション、アクセス制御、電動ツールなど、幅広いアプリケーションに最適です。
- Z-Wave
Z-Wave
EFR32ZG28 SoC
EFR32ZG28 SoC
EFR32ZG28 SoC は、「モノのインターネット」のための理想的なデュアルバンド Sub-GHz + 2.4 GHz BLE SoC ソリューションです。ZG28 は、ZG23 デバイスよりも多くのフラッシュ、RAM、GPIO を必要とする Z-Wave アプリケーションに最適なプラットフォームです。ZG28 は、6x6 QFN48 パッケージの ZG23 とピン互換性があります。Z-Wave は、スマートホーム、セキュリティ、照明、ホスピタリティのアプリケーションに対応します。ZG28 は、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS などの他のプロトコルもサポートできます。
シングル・ダイのマルチコア・ソリューションは、業界をリードするセキュリティ、ウェイクアップ時間の短縮による低消費電力、および IoT デバイスの次なるレベルのセキュアな接続を可能にする統合パワー・アンプを提供します。大容量メモリフットプリントと AI/ML ハードウェアアクセラレータの統合は、スマート・エンド・ノードに最適です。
ZGM230S モジュール
ZGM230S モジュール
ZGM230S は、スマートホームのパフォーマンス、セキュリティ、エネルギー需要のために構築された Z-Wave 接続およびネットワーキング用のシステムインパッケージ(SiP)モジュールです。EFR32ZG23 SoC をベースにした本製品は、堅牢な RF 性能、長距離、業界最先端のセキュリティ機能、低消費電流、豊富な MCU 周辺機器セットを 6.5 x 6.5 mm パッケージで提供します。ZGM230S は、強力で完全にアップグレード可能なソフトウェア、高度な開発およびデバッグ・ツール、ドキュメントによってサポートされる完全なソリューションです。エンド製品の開発サイクル、認証プロセス、展開を簡素化して最小化し、製品化までの時間を大幅に短縮します。
EFR32ZG23 SoC
EFR32ZG23 SoC
Z-Wave 800 モデム SoC は、範囲、性能、デバイスのセキュリティが重要となる、未来のスマートホーム、ホスピタリティおよび MDU IoT 製品の需要を満たすように設計されています。EFR32ZG23 デバイスは Z-Wave に理想的なソリューションですが、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS IoT アプリケーションなどの他のプロトコルもサポートできます。シングル・ダイのマルチコア・ソリューションは、業界をリードするセキュリティ、ウェイクアップ時間の短縮による低消費電力、および IoT デバイスの次世代セキュア接続を可能にする統合パワー・アンプを提供します。
- マルチプロトコル
マルチプロトコル
SiMG301 シリーズ 3 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
SiMG301 シリーズ 3 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
SiMG301 SoC ファミリは、超低消費電力 IoT SoC およびモジュールにおける当社のリーダーシップをさらに拡張する次世代シリーズ 3 プラットフォームに属しています。シリーズ 3 は、新興の IoT 市場に対応するために必要な新しいレベルのコンピューティング、セキュリティ、RF パフォーマンス、電力効率をお届けします。SiMG301 は、LED 照明、プラグ、スイッチなど、コンセントから電源を取るスマートデバイス向けに設計されています。
マルチコア・デバイスには、アプリケーション開発用に最大 150 MHz で動作する ARM® Cortex®-M33 と、無線およびセキュリティ・エンジン専用のコアが搭載されています。当社のシリーズ 3 Secure Vault™は、PSA 認証レベル4 を取得しており、PSA 認証の最高レベルの耐攻撃性を保証し、データとデバイスの両方を保護します。最大 4 MB のフラッシュと 512 kB の RAM のメモリオプションにより、Zigbee と Matter over Thread を同時に単一デバイスで実行できる同時マルチプロトコル(CMP)のサポートなど、要求の厳しいアプリケーションに対応でき、製品メーカーの SKU 管理が簡素化され、エンドユーザの使いやすさが向上します。
LED 照明アプリケーション向けに最適化された一部の SiMG301 デバイスは、LED コントローラ IC 用の PIXELRZ シングルワイヤ通信インターフェイスや、低レベルかつ一貫した調光を可能にする LED プリドライバなどの主要な機能を統合し、設計の簡素化、BOM の削減、製品コストの削減を実現します。
EFR32MG27 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC - MG27
EFR32MG27 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC - MG27
当社の EFR32MG27 SoC は Zigbee ポートフォリオを拡張し、低消費電力、スモール・フォーム・ファクタのエンドデバイス向けに特別に開発されました。この統合型 DCDC ブーストは、IoT デバイス・メーカーに最低で 0.8 ボルトでの動作能力を提供し、単セルのアルカリおよびボタンセルを使用してデバイスのフォーム・ファクタとコストを削減します。
EFR32MG26 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG26 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG26 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適な最も将来に対応したワイヤレス SoC です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78MHz、最大 3MB のフラッシュと 512kB の RAM で動作するARM Cortex® M33 は、より複雑なアプリケーションを可能にし、Matter over Thread のヘッドルームを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、LED 照明、スイッチ、センサー、ロック、ガラス破損検出、予知保全、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFR32MG24 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG24 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG24 ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz で動作する ARM Cortex®- M33、最大 1.5 MB のフラッシュおよび 256 kB の RAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、センサー、スイッチ、ドア・ロック、LED 証明、照明器具、位置情報サービス、予知保全、ガラス破損検出、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFR32MG21 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG21 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG21 デバイスは、IoT へ高性能、低消費電力、安全性を提供します。処理能力を向上させ、RF パフォーマンスの向上、アクティブ電流の低減のために設計された EFR32MG21 デバイスは、 コネクテッド照明、ゲートウェイ、音声アシスタント、スマート・メータリングなどの、2.4 GHz ワイヤレス SoC 有線給電型 Zigbee、Thread および Bluetooth メッシュ アプリケーションに最適化されています。
SoC のEFR32MG21 ファミリーには、Secure Vault テクノロジーを活用できる統合セキュリティ・サブシステムとデバイスが含まれています。Secure Vault は、物理的にクローン可能でない機能(PUF)ハードウェア技術を備えた最先端のセキュリティ・ソフトウェア機能を提供し、IoT セキュリティ違反や知的財産の侵害のリスクを大幅に軽減します。
802.15.4 と Bluetooth Long Range 両方に対して -104.3 dBm より良い感度、最大で + 20 dBm の出力電力を備えた、EFR32MG21 は、堅牢な RF リンクを提供して、信頼性のある通信を確保します。EFR32MG21 は、Simplicity Studio 5 開発ツールを使用し、開発キット、SDK モバイル・アプリ、当社の特許取得済みのネットワーク・アナライザーで、簡単な移行と製品化までの時間の迅速化を実現します。
- Thread
Thread
SiMG301 シリーズ 3 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
SiMG301 シリーズ 3 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
SiMG301 SoC ファミリは、超低消費電力 IoT SoC およびモジュールにおける当社のリーダーシップをさらに拡張する次世代シリーズ 3 プラットフォームに属しています。シリーズ 3 は、新興の IoT 市場に対応するために必要な新しいレベルのコンピューティング、セキュリティ、RF パフォーマンス、電力効率をお届けします。SiMG301 は、LED 照明、プラグ、スイッチなど、コンセントから電源を取るスマートデバイス向けに設計されています。
マルチコア・デバイスには、アプリケーション開発用に最大 150 MHz で動作する ARM® Cortex®-M33 と、無線およびセキュリティ・エンジン専用のコアが搭載されています。当社のシリーズ 3 Secure Vault™は、PSA 認証レベル4 を取得しており、PSA 認証の最高レベルの耐攻撃性を保証し、データとデバイスの両方を保護します。最大 4 MB のフラッシュと 512 kB の RAM のメモリオプションにより、Zigbee と Matter over Thread を同時に単一デバイスで実行できる同時マルチプロトコル(CMP)のサポートなど、要求の厳しいアプリケーションに対応でき、製品メーカーの SKU 管理が簡素化され、エンドユーザの使いやすさが向上します。
LED 照明アプリケーション向けに最適化された一部の SiMG301 デバイスは、LED コントローラ IC 用の PIXELRZ シングルワイヤ通信インターフェイスや、低レベルかつ一貫した調光を可能にする LED プリドライバなどの主要な機能を統合し、設計の簡素化、BOM の削減、製品コストの削減を実現します。
EFR32MG24 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG24 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG24 ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz で動作する ARM Cortex®- M33、最大 1.5 MB のフラッシュおよび 256 kB の RAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、センサー、スイッチ、ドア・ロック、LED 証明、照明器具、位置情報サービス、予知保全、ガラス破損検出、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFR32MG26 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG26 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG26 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適な最も将来に対応したワイヤレス SoC です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78MHz、最大 3MB のフラッシュと 512kB の RAM で動作するARM Cortex® M33 は、より複雑なアプリケーションを可能にし、Matter over Thread のヘッドルームを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、LED 照明、スイッチ、センサー、ロック、ガラス破損検出、予知保全、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFR32MG27 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC - MG27
EFR32MG27 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC - MG27
当社の EFR32MG27 SoC は Zigbee ポートフォリオを拡張し、低消費電力、スモール・フォーム・ファクタのエンドデバイス向けに特別に開発されました。この統合型 DCDC ブーストは、IoT デバイス・メーカーに最低で 0.8 ボルトでの動作能力を提供し、単セルのアルカリおよびボタンセルを使用してデバイスのフォーム・ファクタとコストを削減します。
EFR32MG21 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG21 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG21 デバイスは、IoT へ高性能、低消費電力、安全性を提供します。処理能力を向上させ、RF パフォーマンスの向上、アクティブ電流の低減のために設計された EFR32MG21 デバイスは、 コネクテッド照明、ゲートウェイ、音声アシスタント、スマート・メータリングなどの、2.4 GHz ワイヤレス SoC 有線給電型 Zigbee、Thread および Bluetooth メッシュ アプリケーションに最適化されています。
SoC のEFR32MG21 ファミリーには、Secure Vault テクノロジーを活用できる統合セキュリティ・サブシステムとデバイスが含まれています。Secure Vault は、物理的にクローン可能でない機能(PUF)ハードウェア技術を備えた最先端のセキュリティ・ソフトウェア機能を提供し、IoT セキュリティ違反や知的財産の侵害のリスクを大幅に軽減します。
802.15.4 と Bluetooth Long Range 両方に対して -104.3 dBm より良い感度、最大で + 20 dBm の出力電力を備えた、EFR32MG21 は、堅牢な RF リンクを提供して、信頼性のある通信を確保します。EFR32MG21 は、Simplicity Studio 5 開発ツールを使用し、開発キット、SDK モバイル・アプリ、当社の特許取得済みのネットワーク・アナライザーで、簡単な移行と製品化までの時間の迅速化を実現します。
- Matter
Matter
SiMG301 シリーズ 3 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
SiMG301 シリーズ 3 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
SiMG301 SoC ファミリは、超低消費電力 IoT SoC およびモジュールにおける当社のリーダーシップをさらに拡張する次世代シリーズ 3 プラットフォームに属しています。シリーズ 3 は、新興の IoT 市場に対応するために必要な新しいレベルのコンピューティング、セキュリティ、RF パフォーマンス、電力効率をお届けします。SiMG301 は、LED 照明、プラグ、スイッチなど、コンセントから電源を取るスマートデバイス向けに設計されています。
マルチコア・デバイスには、アプリケーション開発用に最大 150 MHz で動作する ARM® Cortex®-M33 と、無線およびセキュリティ・エンジン専用のコアが搭載されています。当社のシリーズ 3 Secure Vault™は、PSA 認証レベル4 を取得しており、PSA 認証の最高レベルの耐攻撃性を保証し、データとデバイスの両方を保護します。最大 4 MB のフラッシュと 512 kB の RAM のメモリオプションにより、Zigbee と Matter over Thread を同時に単一デバイスで実行できる同時マルチプロトコル(CMP)のサポートなど、要求の厳しいアプリケーションに対応でき、製品メーカーの SKU 管理が簡素化され、エンドユーザの使いやすさが向上します。
LED 照明アプリケーション向けに最適化された一部の SiMG301 デバイスは、LED コントローラ IC 用の PIXELRZ シングルワイヤ通信インターフェイスや、低レベルかつ一貫した調光を可能にする LED プリドライバなどの主要な機能を統合し、設計の簡素化、BOM の削減、製品コストの削減を実現します。
SiWx917M Wi-Fi 6 に Bluetooth LE 5.4 ワイヤレス SoC が加わった
SiWx917M Wi-Fi 6 に Bluetooth LE 5.4 ワイヤレス SoC が加わった
当社のSiWx917M SoC は、最も低消費電力の Wi-Fi 6 SoC で、Wi-Fi®、Bluetooth、Matter、IP ネットワーキングを使用して安全なクラウド接続を実現する、超低消費電力 IoT ワイヤレスデバイスに最適です。これは、長寿命の電池駆動デバイスの開発に最適です。SiWx917M SoC には、超低消費電力 Wi-Fi 6 とBluetooth Low Energy(LE)5.4 ワイヤレス CPU サブシステム、さらに統合されたマイクロコントローラ(MCU)アプリケーション・サブシステム、セキュリティ、周辺機器、電源管理サブシステムがすべて1つの 7 x 7 mm QFN パッケージに収められています。このワイヤレス・サブシステムは、最大で 160 MHz のマルチスレッド・プロセッサ、ベースバンド・デジタル信号処理、アナログ・フロントエンド、2.4 GHz RF トランシーバ、統合パワーアンプで構成されています。このアプリケーション・サブシステムは、最大 180 MHz で稼働する ARM® Cortex®-M4、組み込み SRAM、FLASH、センサーハブで構成されています。この ARM® Cortex®-M4F は、周辺機器およびアプリケーション関連の処理専用であり、このマルチスレッド・プロセッサは独立したスレッド上でワイヤレスおよびネットワーキング・スタックを実行し、高性能で幅広い組み込みワイヤレス IoT アプリケーションに対応する完全な統合型ソリューションを提供します。
対象となるアプリケーションにはスマートホーム、コンシューマ・ヘルスおよびフィットネス、医療、産業、リテール、スマートビルとスマートシティ、アセットトラッキングなどがあります。
EFR32MG24 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG24 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG24 ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz で動作する ARM Cortex®- M33、最大 1.5 MB のフラッシュおよび 256 kB の RAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、センサー、スイッチ、ドア・ロック、LED 証明、照明器具、位置情報サービス、予知保全、ガラス破損検出、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFR32MG26 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG26 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG26 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適な最も将来に対応したワイヤレス SoC です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78MHz、最大 3MB のフラッシュと 512kB の RAM で動作するARM Cortex® M33 は、より複雑なアプリケーションを可能にし、Matter over Thread のヘッドルームを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、LED 照明、スイッチ、センサー、ロック、ガラス破損検出、予知保全、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFR32MG21 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG21 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC
EFR32MG21 デバイスは、IoT へ高性能、低消費電力、安全性を提供します。処理能力を向上させ、RF パフォーマンスの向上、アクティブ電流の低減のために設計された EFR32MG21 デバイスは、 コネクテッド照明、ゲートウェイ、音声アシスタント、スマート・メータリングなどの、2.4 GHz ワイヤレス SoC 有線給電型 Zigbee、Thread および Bluetooth メッシュ アプリケーションに最適化されています。
SoC のEFR32MG21 ファミリーには、Secure Vault テクノロジーを活用できる統合セキュリティ・サブシステムとデバイスが含まれています。Secure Vault は、物理的にクローン可能でない機能(PUF)ハードウェア技術を備えた最先端のセキュリティ・ソフトウェア機能を提供し、IoT セキュリティ違反や知的財産の侵害のリスクを大幅に軽減します。
802.15.4 と Bluetooth Long Range 両方に対して -104.3 dBm より良い感度、最大で + 20 dBm の出力電力を備えた、EFR32MG21 は、堅牢な RF リンクを提供して、信頼性のある通信を確保します。EFR32MG21 は、Simplicity Studio 5 開発ツールを使用し、開発キット、SDK モバイル・アプリ、当社の特許取得済みのネットワーク・アナライザーで、簡単な移行と製品化までの時間の迅速化を実現します。
- Amazon Sidewalk
Amazon Sidewalk
Amazon Sidewalk 向け EFR32SG28 デュアルバンド・ワイヤレス SoC
Amazon Sidewalk 向け EFR32SG28 デュアルバンド・ワイヤレス SoC
EFR32SG28 は、Bluetooth Low Energy およびサブ GHz FSK をサポートする Amazon Sidewalk デバイス向けのセキュアで低消費電力のデュアルバンド SoC です。Bluetooth LE を使用して家庭内で、またサブ GHz FSK を使用して分離された建物、プール、スパをカバーし、フロントドアを越えて信頼性の高い接続を提供します。このマルチコア・デバイスには、最大 78 MHz の高効率 ARM Cortex®-M33 と 1024 kB のフラッシュおよび256 kB の RAM が搭載されています。低アクティブ電流と低スリープ電流により、ドア、ウィンドウ、温度センサー・デバイスなどのバッテリー駆動のエンドデバイスに最適です。また、128.6dBm のリンク・バジェットは、長距離で信頼性の高い通信を提供します。この専用のセキュリティコアは、当社の Secure Vault™ High をサポートし、デバイスに業界をリードする IoT セキュリティをもたらし、リモートとローカルでの攻撃両方からワイヤレスデータとデバイスを保護します。
Amazon Sidewalk の EFR32SG23 サブ GHz FSK ワイヤレス SoC
Amazon Sidewalk の EFR32SG23 サブ GHz FSK ワイヤレス SoC
EFR32SG23 は、サブ GHz FSK をサポートする Amazon Sidewalk デバイス向けの安全で低消費電力のワイヤレス SoC で、玄関から出て、分離された建物、プール、スパまでカバーする信頼性の高い範囲を提供します。このマルチコア・デバイスには、最大 78 MHz の高効率 ARM Cortex®-M33 と 512 kB のフラッシュおよび64 kB の RAM が搭載されています。低アクティブ電流と低スリープ電流により、ドア、ウィンドウ、温度センサー・デバイスなどのバッテリー駆動のエンドデバイスに最適です。また、129.5dBm のリンク・バジェットは、長距離で信頼性の高い通信を提供します。この専用のセキュリティコアは、Secure Vault™ High をサポートし、業界をリードする IoT セキュリティをデバイスにもたらし、リモートおよびローカルでの攻撃の両方からワイヤレスデータとデバイスを保護します。
Simplicity Studio
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングおよびネットワーク分析といった高度なツールを使用して、MCU およびワイヤレス・システムを最適化できます。
Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング
今年の主要IoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、詳細なトレーニングを、もう一度体験しましょう。つながる未来を形作る知見、イノベーション、インスピレーションを、いつでもどこでも、自分に合った方法でストリーミングできます。