概要
WGM110 Wi-Fi ソフトウェアには、Wi-Fi IoT アプリケーションを開発するためのソフトウェア開発キット一式が含まれています。スケジュールどおりのアプリケーション提供に必要なすべてのソフトウェア・ツールが備わっています。無料の SDK、柔軟性が高く使いやすい API、およびデバイス・ファームウェアのアップグレード機能をご利用ください。 この SDK には、お客様独自のアプリケーションの出発点として使用するのに最適ないくつかのアプリケーションと BGScript のサンプルが含まれています。スムーズに開始していただくために、広範な API 資料とユーザ・ガイドが含まれています。
Wi-Fi ソフトウェアの機能とメリット
機能 | メリット | |
---|---|---|
柔軟性が高く使いやすいAPI | スタンドアロン操作用の BGScript スクリプト、ホスト MCU 付きネットワーク・コプロセッサ・モード、SW API対応 WF121 Wi-Fi モジュール、および API マニュアルとユーザーガイド | |
無料の SDK およびツール | アプリケーションとスクリプトの例、ネットワーク・コプロセッサ・モード用 BGLib ANSI C ソースコード API ライブラリ、BGScript 開発ツール、および BGAPI コマンド用 BGTool PC アプリケーション | |
デバイス・ファームウェアのアップグレード | 最新機能で最先端を行きましょう |
ダウンロード
Simplicity Studio のダウンロードとインストール
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングやネットワーク分析といった高度なツールを使用して、ワイヤレス・システムを最適化できます。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
GitHub
Silicon Labs のワイヤレス IoT SDK とコード例は、GitHub でダウンロードすることもできます。
VS コード IDE サポート
Simplicity Studio IDE に加え、独自の開発ツールすべてと組み合わせて使用できる VS Code もサポートしています。
技術文書
コミュニティ& サポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。