Matter:IoT デバイス開発への統一アプローチ

Matter は、主要なスマートホーム IoT エコシステム間の統合を推進し、簡単で信頼性が高く、安全な1つのワイヤレス・プロトコルを作成して、家庭のすべての IoT デバイスとネットワークを接続します。

Bluetooth SoC およびモジュール・セレクター・ガイド

当社の Matter SoC およびモジュール・セレクター・ガイドは、当社ポートフォリオの簡単な比較の概要を提供し、お客様の次となるプロジェクトに最適な SoC またはモジュールの選択を支援します。

Matter 開発者体験を始める

当社は、主要なエコシステムプロバイダーの道筋を案内するなど、プロジェクトの各段階においてお客様を支援することで、Matter デバイスの開発を加速することができます。

Matter に関する FAQ(よくある質問)

Matter 標準、それが開発者にとってどのような意味か、その可能性を最大限に引き出す方法について、最も一般的な質問を集めました。

Wi-Fi 6 SoC とモジュール 条件を選択
列を選択
周波数帯域 アプリケーション MCU オンボード IP サポート 主な周辺装置
SiWx915 ワイヤレス SoC
Wi-Fi 6 plus と Bluetooth LE 5.4
シングルバンド(2.4) SDIOUART、 SPI、 SDIO
SiWx917 ワイヤレス SoC
Wi-Fi 6 plus と Bluetooth LE 5.4
シングルバンド(2.4) SDIOSDIO、 SPISDIO、 SPI、 UART

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

Thread SoC およびモジュール 条件を選択
列を選択
スレッド認証 周波数帯域(MHz) フラッシュ(kB) RAM(kB) 出力電力範囲(dBm) MCU コア TX 電流(mA)0 dBm RX 電流(mA) RX 感度(dBm) セキュリティ GPIO
新着
EFR32MG26 シリーズ 2 SoCs 新着
EFR32MG26 シリーズ 2 SoC
2.4 GHz 3200 512 -20 19.5 ARM Cortex-M33 6 6.2 -105.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ 28324964
EFR32MG24 シリーズ 2 SoC
EFR32MG24 シリーズ 2 SoC
2.4 GHz 10241536 128192256 -2010、19.5 ARM Cortex-M33 5.0 5.1 -105.4 (802.15.4) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ 262832
EFR32MG24 シリーズ 2 モジュール
MGM240 モジュール
2.4 GHz 1536 192256 -33.7、-29.1、-24、-23.8 10、19.9 ARM Cortex-M33 4.5 -106 (802.15.4) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 122632
EFR32MG21 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG21 SoC(シリーズ 2)
2.4 GHz 5127681024 6496 -2010、10.5、20 ARM Cortex-M33 10.4 9.4 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 20
EFR32MG21 シリーズ 2 モジュール
Zigbee および Thread EFR32MG21ベースのモジュール(シリーズ 2)
2.4 GHz 1024 96 -2010、12.5、20 ARM Cortex-M33 9.3 -104 (802.15.4) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 20

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

Wi-Fi 4 SoC とモジュール 条件を選択
列を選択
周波数帯域 アプリケーション MCU オンボード IP サポート 主な周辺装置
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
シングルバンド(2.4) UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC
RS9116 Wi-Fi NCP モジュール
RS9116 Wi-Fi NCP モジュール
デュアルバンド (2.4/5)シングルバンド(2.4) UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC
WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバー・モジュール
WFM200 Wi-Fi トランシーバーモジュール(シリーズ 2)
シングルバンド(2.4) SDIO/SPI
WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバー SoC
Wi-Fi トランシーバーSoC(シリーズ 2)
シングルバンド(2.4) SDIO、 SPI

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

Matter 開発キット

Silicon Labs は、コンパクトで機能満載の低コスト・プロトタイピング・プラットフォームから、堅牢で安全なメッシュネットワーク用のマルチノード高度マルチプロトコル・キットに至るまで、さまざまなThreadおよびWi-Fi向けのMatterに準拠する開発キットを提供しています。あなたのニーズに最適なキットをこちらでご覧ください。

シリーズ 2 Matter Over Thread エンドデバイスとボーダールーター用開発キット

EFR32xG24 開発キットは、お客様の開発ニーズに合わせて最適化されたさまざまなハードウェアオプションを提供します。 Explorer キットを使用したラピッド・プロトタイピングであっても、開発キットを使用した概念実証と高度な機能開発、Pro キットを使用した高度な RF および消費電力テストなどの完全な開発でも、Silicon Labs は Matter over Thread 開発のニーズを満たすために適切な開発ハードウェアを提供します。


 シリーズ 2 OpenThread ボーダー・ルーター用開発キット

EFR32xG21 開発キットは、高度な RF 開発およびデバッグ機能を可能にする Pro キットを使用して、強化された RF 開発を可能にします。パケット・トレースを含む、オープン・スレッド・ボーダー・ルーター向けの堅牢な RF ソリューション。

Wi-Fi over Matter 用開発キット

フル機能のアプリケーション開発キット

WF200 Raspberry Pi 搭載 Wi-Fi 拡張キット

SLEXP8022C WF200 Wi-Fi 拡張キット + Raspberry Pi には、Linux 開発をすぐに始めることができる、内蔵 Raspberry Pi コネクタと Silicon Labs の MCU とワイヤレス MCU の開発を可能にする EXP コネクタが含まれています。

MSRP$230.23

WFM200S Raspberry Pi 搭載 Wi-Fi 拡張キット

SLEXP8023C WFM200S Wi-Fi 拡張キット + Raspberry Pi には、Linux 開発をすぐに始めることができる、内蔵 Raspberry Pi コネクタと Silicon Labs の MCU とワイヤレス MCU の開発を可能にする EXP コネクタが含まれています。

MSRP$99.00

Matter Over Thread ブリッジング:
Zigbee と Z-Wave

Matter Over Wi-Fi および Thread 

注目の Matter アプリケーション

Matter 内での IP ネットワークのサポートだけでなく、ビルディング・オートメーションスマートホーム産業用 IoT、スマート市場にまたがる Silicon Labs の幅広い IoT ワイヤレス専門知識を活用することで、開発者は基盤となるネットワーク・プロトコルに関係なく、幅広いネットワークやデバイスを接続できます。

LED 照明

HVAC

ドアロック

商業用照明

IoT デバイス開発への統一アプローチ

Matter は、主要なスマートホーム IoT エコシステム間の統合を推進し、1 つの簡単で信頼性が高く、安全なワイヤレス・プロトコルを作成して、家庭のすべての IoT デバイスとネットワークを接続します。


Matter、開発者と消費者のメリット

Matter は Wi-FiThread などの既存の IP テクノロジーを活用して、統一型ワイヤレス接続エコシステムを構築し、IP ベースのネットワーキングにより、メーカーは開発を簡素化しながら、消費者のデバイスの互換性を改善できます。Connectivity Standards Alliance(CSA)は、コネクテッド・エクスペリエンスがより信頼性が高く、安全で、効果的に連携するべきであるという信念に動機づけられており、デバイスメーカーが Amazon の Alexa、Apple® Siri®、Google Assistant™ など、スマートホームや音声サービスに対応するデバイスを簡単に構築できるように、Matter(旧 Connected Home over IP プロジェクト)を立ち上げました。

また、「セキュリティ・バイ・デザイン」と「ゼロ・トラスト」に基づくセキュリティ・アーキテクチャにより、さまざまな脅威に対する防御機能も構築されています。その一環として、Matter はすべてのメッセージが保護されるようにセキュリティ対策を構築します。

開発者のメリット:

  • アプリケーション・レイヤーの統合

    開発の簡素化、開発および運用コストの削減

  • オープンソース

    コミュニティのコラボレーションにより、品質の向上、プロセスの迅速な処理、より広範なユースケースをキャプチャ

  • 実証済みのテクノロジー

    開発者が既存の実装を活用できるため、製品化までの時間を短縮

  • IP クラス・セキュリティ

    適切に保護されたキーを使用したオープンソースで信頼できる標準の暗号化アルゴリズム

消費者のメリット:

  • Simplicity

    Matter 製品は、購入、設定、使用が簡単であるべきである

  • 互換性

    複数のブランドのデバイスがネイティブに連動

  • プライバシー

    消費者が、デバイスとの対話に関するプライバシーと許可を管理する

開発者体験

Silicon Labs は、Matter 開発者体験のあらゆるステップでお客様をサポートします。

当社は、主要なエコシステムプロバイダーの道筋を案内するなど、プロジェクトの各段階においてお客様を支援することで、Matter デバイスの開発を加速することができます。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software