SLWRB4181C

MSRP$49.00

EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き

Wireless Gecko SLWRB4181C ワイヤレス無線基板は、Wireless Gecko スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。このスターター・キットには、Zigbee、Thread、Bluetooth のソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。このモジュラー設計はさまざまな無線基板に対応しており、開発者は Zigbee、Thread、独自規格ワイヤレス・アプリケーションを Secure Vault が提供する最高レベルの IoT セキュリティで開発できます。ツールの 5Simplicity Studio スイートのサポートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。

MSRP$49.00

ステータス
SLWRB4181C 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
1024 96 10.5

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4181C EFR32xG21B 2.4 GHz + 10 dBm 無線基板
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。
EFR32xG21 Bluetooth スターターキットは Bluetooth をサポートし 5.1 Silicon Labs の Bluetooth LE モバイル アプリを介して携帯電話に接続する準備ができています。このキットは、Secure Element 2.4 GHz ワイヤレス SOC EFR32xG21A が付属しており、接続された照明、スマートプラグ、ゲートウエイ、音声アシスタントなどの、ライン給電型 BLE と Bluetooth メッシュアプリケーション向けに最適化されています。オプションとして、EFR32xG21B を Secure Vault を使用して評価したい場合は、xG21B モジュール(SLWRB4181C +10 dBm)を別に購入できます。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software