概要
現場での作業では、極端な環境条件や集中した身体的な負担にさらされることがあります。これは、非効率、ボトルネック、そして作業事故につながり、人員と機器の安全と生産性を危険にさらす可能性があります。従業員を常につなぐようにすることで、従業員の状態とその周囲を監視し、それによって重要なセンサーデータを収集し、情報に基づいた意思決定を改善し、現場での事故を防止します。ヘルメット、身体に装着するカメラ、テーザーなどのウェアラブルテクノロジーに基づくソリューションは、この目標の達成に役立ちます。
電池給電型コネクテッド・ウェアラブルデバイス
緊急救援隊員、医療従事者、重工業に携わる労働者は、ワイヤレス接続のメリットを享受できます。接続されたウェアラブルデバイスにより、音声やビデオ通信が可能となり、現場の場所、機器の近接性アラート、移動パターンなど、作業員の状態をリアルタイムで把握できます。さらに、接続により、使用中の機器の構成可能性を大幅に高めることができます。
収集したデータを統合して分析するために、ウェアラブル接続デバイスデータをクラウドアプリケーションに送信し、ワイヤレス・ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)を介して視覚化できるようにします。近い将来的には、ウェアラブルデバイス上のAI (人工知能)とML (機械学習) が重要になり、クラウドへの往来を回避することでレイテンシーを削減しながら、よりインテリジェントなアプリケーションとデバイス上のコンピューティングを可能にします。
Silicon Labs が提供する製品
Silicon Labs では、高性能、堅牢、安全な RF 性能のための幅広いサブ GHz、Bluetooth、 Wi-Fi ワイヤレス・ソリューションを提供しています。大手デバイスメーカー各社は、スモール・フォーム・ファクタでの設計の将来性、エネルギー消費の最適化、電池寿命の最大化、システム BOM の簡素化などの理由で Silicon Labs を選択しています。
Silicon Labs は、EFR32 製品でインテリジェント・アプリケーションを実現します。EFR32xG24 は、内蔵のAI/ML ハードウェア アクセラレータを使用してさらに多くのことを実行でき、ARM M33 コア自体と比較して 1/6 の消費電力で4倍高速な ML 推論を提供し、中央プロセッサを起動して実行する必要がなくなり、省電力が可能になります。
工業用ウェアラブルデバイスの設計上の考慮事項:
スモール・フォーム・ファクタ
ウェアラブルデバイスのトラッカーと組み込みセンサーでは、通常、RF 要件の妥協なしでコンパクトな設計を求めます。Silicon Labs は、コンパクトなサイズの前提条件を満たすべく、デバイスメーカーを支援します。
低消費電力
電池駆動の工業用ウェアラブルを設計する際は、電力効率を最適化することが不可欠です。Bluetooth Low Energy 接続の場合、Silicon Labs は、BG22 SoC と BG27 SoC 内で、高性能 Cortex M33 を使用して業界最高の超低送受信電力を提供します。Wi-Fi の場合、デバイスメーカーは、市場をリードする電力効率、Bluetooth LE の共存、Bluetooth Classic (デュアルモード) で RS9116 と SiWx917 を選択します。
ワイヤレス性能
緊急救援隊員は、安定した信頼性のあるセキュアなワイヤレス接続を求めています。ダウンタイムは現場にとって非常に大きなコストとなります。Silicon Labs の SoC と認定モジュールのワイヤレス・ポートフォリオを使えば、リモート制御、監視、構成のための信頼性の高い通信を開発できます。
測定精度
最も過酷な RF 環境でも、接続されたウェアラブルは、Silicon Lab の高度な AoA や AoD 位置決め技術により、サブメーターの位置精度を達成できます。さらに精度を高めるには、当社の HADM ソリューションがあります。
工業用ウェアラブルのブロック図
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
LTSSS は、堅牢なセキュリティと最新のソフトウェアおよびデバイスの認証を、最大で 10 年間維持できます。
リソース
Tech Talk
カタログ
追加のリソースとドキュメント
コミュニティ
技術サポートフォーラム、ナレッジベース記事、サンプルコードを閲覧します。
ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
よりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
GitHub
Silicon Labs からリポジトリとサンプル・コード・ライブラリを検索