EFR32BG22 シリーズ 2 Bluetooth® ワイヤレス SoC

EFR32BG22 および EFR32BG22E Bluetooth Low Energy(LE)ワイヤレス SoC ソリューションは、ワイヤレス Gecko シリーズ 2 プラットフォームの一部です。このデバイスは、エネルギー効率を重視して設計されており、業界最高の超低送受信電力を提供し、高性能、低消費電力の Arm® Cortex® M33 コアは、コイン型電池の寿命を最大で 10 年にまで延長できる業界最先端のエネルギー効率を提供します。BG22ではエネルギー効率の高いアプリケーションを作成できますが、BG22E (エネルギー節約を表す「E」) では、バッテリーの寿命を延ばし、バッテリーを完全に排除する設計をサポートすることでこれをさらに一歩進めます。BG22 ファミリと BG22Eファミリは、Ambient IoT やエネルギーハーベスティングデバイス向けの市場をリードする理想的な SoC です。対象となるアプリケーションには、Bluetooth メッシュ低電力ノード、スマートドアロック、パーソナル用ヘルスケアおよびフィットネスのデバイスなどがあります。資産追跡タグ、ビーコン、屋内ナビゲーションも、SoC の汎用性が高く、1m 以下の位置情報精度を持つ Bluetooth Angle of Arrival (AoA) 機能とAngle of Departure (AoD) 機能の恩恵を受けています。

EFR32BG22 ブロック図
Bluetooth 5.4 および Bluetooth メッシュ対応
超低消費電力バッテリ駆動型またはバッテリーレス IoT デバイスに最適

EFR32BG22 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
  • 最大 512 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 32 kB RAM データ・メモリ
  • 2.4 GHz 無線動作

無線性能

  • -106.7 dBm の感度 @ 125 kbps GFSK
  • -98.9 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • -96.2 dBm の感度 @ 2 Mbit/s GFSK
  • TX 電力は最大 +6 dBm
  • 2.5 mA 無線受信電流
  • 3.4 mA 無線伝送電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 7.5 mA 無線伝送電流 @ 6 dBm 出力パワー

低システム消費電力

  • 3.6 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
  • 4.1 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 8.2 mA TX 電流 @ 6 dBm 出力パワー
  • 76.8 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 27 μA/MHz
  • 1.40 μA EM2 ディープスリープ電流(32 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
  • 1.75 μA EM2 ディープスリープ電流(32 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
  • 0.17 μA EM4電流

広範にわたる MCU 周辺機器

  • 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(ADC)
  • 最大 26 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 1 × 監視タイマ
  • 2 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
  • 1× 強化型ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (EUART)
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
  • 32 KHz スリープクリスタルを置きかえる精密低周波数 RC 発振器
  • 選択的 OOK モードを携えた RFSENSE
  • 単一ポイントキャリブレーション後、+/-1.5 °C
    精度を備えたダイ温度センサー

サポートされている変調形式

  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK

対応プロトコル

  • Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.4)
  • 到達角度(AoA)および発信角度(AoD)を使用した方向探知
  • Bluetooth メッシュ低電力ノード
    (512 kB 部品のみ)
  • 独自規格

広範な動作範囲

  • 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
  • -40 °C ~ 125 °C

パッケージ

  • QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
    • (AEC-Q100 認定オプションあり)
  • QFN32 4 mm ×4 mm × 0.85 mm
    • (AEC-Q100 認定オプションあり)
  • TQFN32 4 mm × 4 mm × 0.30 mm

セキュリティ機能

ステータス

最適なEFR32BG22 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM AEC-Q100 グレード 1 Bluetooth Bluetooth メッシュ 暗号 出力電力範囲(dBm) 受信感度 GPIO RX 電流(mA) UART USART LEUART I²C SPI I²S 周囲電力 タイマ(16 ビット) 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
1K @ US$1.2 ARM Cortex-M33 38.4 352 32 いいえ 5.4 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 0 -98.9(1 Mbit/s GFSK) 18 3.6 3 2 0 2 2 2 いいえ 4 -40 85 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$1.37 ARM Cortex-M33 76.8 352 32 いいえ 5.4 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -98.9(1 Mbit/s GFSK) 18 3.6 3 2 0 2 2 2 いいえ 4 -40 85 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$1.46 ARM Cortex-M33 76.8 352 32 いいえ 5.4 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -98.9(1 Mbit/s GFSK) 26 3.6 3 2 0 2 2 2 いいえ 4 -40 85 QFN40 5x5 —
1K @ US$1.44 ARM Cortex-M33 76.8 352 32 いいえ 5.4 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -98.9(1 Mbit/s GFSK) 18 3.6 3 2 0 2 2 2 いいえ 4 -40 85 TQFN32 4x4 —
1K @ US$1.55 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 いいえ 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -98.9(1 Mbit/s GFSK) 18 3.6 3 2 0 2 2 2 いいえ 4 -40 85 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$1.62 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 いいえ 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -98.9(1 Mbit/s GFSK) 26 3.6 3 2 0 2 2 2 いいえ 4 -40 85 QFN40 5x5 —
1K @ US$1.62 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 いいえ 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -98.9(1 Mbit/s GFSK) 18 3.6 3 2 0 2 2 2 いいえ 4 -40 85 TQFN32 4x4 —
1K @ US$1.62 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 はい 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -98.9(1 Mbit/s GFSK) 18 3.6 3 2 0 2 2 2 いいえ 4 -40 125 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$1.7 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 はい 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -98.9(1 Mbit/s GFSK) 26 3.6 3 2 0 2 2 2 いいえ 4 -40 125 QFN40 5x5 —
1K @ US$1.64 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 はい 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -98.9(1 Mbit/s GFSK) 18 3.6 3 2 0 2 2 2 はい 4 -40 125 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$1.71 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 はい 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -98.9(1 Mbit/s GFSK) 26 3.6 3 2 0 2 2 2 はい 4 -40 125 QFN40 5x5 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software