スマートホーム

IoT ゲートウェイ向けワイヤレス・ソリューション

当社のマルチプロトコル・ソリューションで、あらゆるスマートホーム・エコシステムのためにエネルギー効率が高く、インテリジェントで安全なワイヤレス・ゲートウェイ、ハブ、ブリッジを構築します。

概要

Wi-Fiゲートウェイ、ハブ、ブロードバンドルーターは、スマートホームのバックボーンであり、すべてのWi-Fiデバイスを接続しています。Silicon Labsを活用すると、高性能マルチプロトコル・ワイヤレス IoT 技術によりレガシー Wi-Fi 専用ゲートウェイを強化し、顧客への価値提案を拡大し、顧客維持率を向上させ、収益を増やすことができます。

当社のワイヤレス IoT ゲートウェイ・ソリューションにより、安全で先進的かつ効率的なスマートホーム・ソリューションの開発が可能になります。事前検証済みのソリューションは、主要なワイヤレス規格(Thread、Zigbee、Bluetooth、Z-Wave、Wi-Fi)やAmazon Alexa、Apple Home、Google Home、Samsung SmartThings、Matterなどのエコシステムとの互換性を保証します。

Wi-Fiゲートウェイをスマートホーム向けIoTインフラストラクチャに変換

Silicon Labs マルチプロトコル IoT ゲートウェイ・ソリューションを選ぶ理由

包括的なワイヤレス IoT プロトコルのサポート

当社のポートフォリオには、スマートホームゲートウェイに必要なすべてのワイヤレス IoT プロトコルが含まれています。MR21MG21MG24は、Thread、Zigbee、Bluetooth LE、および Matter プロトコルが同じパッケージに含まれたシングルチップ・ソリューションです。さらに、 Z-Wave 製品ラインは、サブ GHz スマートホームのためのいくつかのソリューションも提供します。


最適なバランスの Wi-Fi 共存技術

Silicon Labs のマルチプロトコル・ワイヤレス IoT ゲートウェイ・ソリューションは、Wi-Fi と 802.15.4 スループットの最適なバランスを提供する特許取得済みの信号識別子など、Wi-Fi 共存のためのいくつかの代替手段を提供します。


ゲートウェイアンテナのカバレッジの向上

当社の最先端のデュアルアンテナの多様性を活用して、通常最も困難な RF 環境である家庭でのゲートウェイ・アンテナのカバレッジを改善してください。


自動ゲートウェイ電源管理

Wake-on-Thread/Matter テクノロジーで Wi-Fi ゲートウェイのエネルギー効率を最適化します。この革新的なソリューションにより、スマートホーム・デバイスはThreadとMatterを使用して、接続ニーズに基づいてゲートウェイのオン/オフを自動的に切り替えることができます。その結果は? 省エネ、ユーザ体験の向上、セキュリティカメラなどの重要なスマートホーム・アプリケーションの中断の回避、および顧客とブランドの両方にとっての付加価値を実現します。


卓越した RF 性能

当社のワイヤレス IoT ソリューションは、追加のパワーアンプなしで最大(+20 dBm)の高送信電力を実現し、再送信と遅延を最小限に抑える卓越した受信感度を備えた、優れた RF 性能で広く知られています。


業界最高のセキュリティ

PSA レベル3 まで認定された Silicon Labs の Secure Vault は、California SB 327/NIST 8259A や EU 303645などの規制に準拠する高度なセキュリティ機能を提供します。Secure Vaultを搭載することで、ゲートウェイは、進化する脅威に対して耐性を持つよう設計されたものとなります。最後に、Secure Vault を使用すると、外部 Secure Element IC が不要になり、コストを削減できます。


エッジ処理用統合AI/MLアクセラレータ

MG24に専用の AI/ML ハードウェア・アクセラレーターがあると、ゲートウェイでの高速かつ低消費電力のAI/ML処理と推論が可能になります。


製品化までの時間を短縮

世界中の RF 認証を取得したMGM240や統合アンテナなどの Silicon Labs の RF 認定モジュールは、IoT ゲートウェイの導入を加速し、開発コストを削減できます。

IoT ゲートウェイのブロック図

適切な製品を見つける

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software