スマート産業

IoT 対応電池駆動式ツール

よりスマートで安全な電池駆動式ツールのための、高性能で低電力のワイヤレス・ソリューション。

商業施設、家の周り、工業施設など、あらゆる種類の仕事のために設計された電動ツールは、生活をより快適にしてくれます。しかし、最も耐久性の高いツールストレージや最高の性能を誇る現場でも、コスト、盗難、生産性の課題に直面しています。ユーザのニーズに合わないデフォルト設定、サイト全体でのツールの配置ミス、未検出の低パフォーマンス、高い購入コストと修理コストなど、すべてが収益に影響を与えます。

IoT 対応次世代電池駆動式ツール

電池駆動式ツールを接続することで、イノベーションを引き出し、さまざまなアプリケーションにおける生産性、安全性、コンプライアンスの問題に取り組むことを支援します。モバイルアプリとクラウドを介して完全に接続された体験は、プロアクティブな意思決定、予知保全、最適なパフォーマンスにつながります。ユーザは、履歴およびリアルタイムのパフォーマンスデータ、場所、ツールの使用、電池の状態にアクセスできます。

革新的な動力工具メーカーは、内蔵接続を埋め込むか、既存のツールを改良することで、高度な新機能を導入できます。

  • 資産タグ - リアルタイム位置情報サービス(RTLS)技術を使用した、短距離 Bluetooth ワイヤレス接続による正確な資産管理、トレーサビリティ、認証。
  • 既存のツールの改良 - 既存のツール群に追加された Bluetooth LE 接続によるリアルタイムのパフォーマンス診断と予知保全アラート。
  • 次世代の統合設計 - 新しいパワーツール設計で普及しており、プラットフォームの中核に接続性を組み込むことで、実装コストの削減、電池寿命の改善、簡単なツール構成につながります。


Silicon Labs が電池駆動式ツール向けのワイヤレス・ソリューションを提供

Silicon Labs は、業界をリードする電池駆動式ツールのメーカーによって選ばれており、範囲を拡大する、あるいは電池寿命を延ばすサブ GHz、Bluetooth、Wi-Fi ワイヤレス・ソリューションを幅広く提供しています。業界最高の RF 性能と高度なセキュリティにより、当社の SoC はエネルギー消費を最適化し、電池寿命を最大化し、EMI/EMC 要件を満たし、お持ちの電池駆動式でスペースに制約のある電源ツールシステムの BOM を簡素化します。


電池駆動式ツールの設計上の考慮事項

パワーツール向けの堅牢で信頼性の高いワイヤレス接続

低信号や不正確な伝送など、電池駆動式ツールの接続の問題は、ツールのダウンタイムや盗難の問題につながる可能性があり、これは現場にとってコストがかかる可能性があります。世界最高の 20dBm の TX 電力と究極のレシーバ感度を備えた EFR32BG22 や FR32BG24 SoC などの Silicon Labs のワイヤレス・ハードウェアと、BGM220および BGM240 認定モジュールにより、リモート制御、監視、構成のための信頼性の高い通信を開発できます。

電池寿命性能

ユーザ体験から、ランタイムやメンテナンスコストに影響を与えることなく、電池駆動機器に追加された機能が必要です。当社のワイヤレスソリューションは、現在市販されている他の製品と比較して、アクティブ電流とスリープ電流が最小であるため、電池駆動式ツールの電池交換の頻度とコストを大幅に削減できます。

電池駆動式ツールに最適なセキュリティ

ツールメーカーの知的財産の窃盗、小売店での組織犯罪、現場での機器の窃盗に関する数々の懸念は、改ざん検出、署名入りファームウェア、安全なブートローダをサポートするワイヤレスモジュールを選ぶことで対処できます。Silicon Labs のチップセットは、ARM PSA 認定レベル 3 で認定された最初のチップセットで、世界最高のサイバーセキュリティ保護を備えています。

フットプリントサイズ

携帯型電池駆動式ツールのユーザは、通常、コンパクトな設計を好みます。このようなツールの設計者は、各国のさまざまな RF 認証要件を満たしながら、コンパクトにすることに努めています。Silicon Labs は、電池駆動式ツールのコンパクトなサイズ要件を満たす SoC および認定モジュール・オプションを提供しています。

 

スマート電池駆動式ツールのブロック図

車載診断

電池構築ツール

ハンドヘルド測定

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software