- 概要
概要
資産トラッキング
モバイル資産を扱う際には、追跡、人的ミスの軽減、コストのかかる機器の盗難からの保護が不可欠です。ワイヤレス接続は、工業サイトや商業サイト全体の商品の位置と健全性、さらには人員を追跡および監視するための手頃な価格の手段です。資産追跡は、アセットタグやデータロガーなどのバッテリー駆動トラッカーで実装できます。これは、サプライチェーンとコールドチェーンの監視、貨物と物流の追跡、工場および倉庫のアプリケーション、臨床医療環境、さらには家畜の監視と農業にまで及びます。
長距離産業資産モニタリング
RTLS 車両と建設車両の追跡
リアルタイム位置情報サービス (RTLS) でフリートの効率を改善します。車載ゲートウェイは、近くの多数のセンサーからのデータを集約し、クラウドにバックホールし、無線(OTA)で更新を受け取るのに最適です。
スマートコンテナ
低消費電力 IoT を使用して、貨物ヤード、港湾、鉄道駅のコンテナにインテリジェンスを追加します。Silicon Labs の Bluetooth および サブ GHz デバイスは、コンテナ内の位置決めや、厚い金属壁での動作に最適です。複数のコンテナを組み合わせることで、幅広い範囲のメッシュネットワークを構築できます。
スマートパレット
スマートパレットは、従来のパレットに取り付けられた従来の資産追跡ロガーを使用します。温度と衝撃を記録するために、短距離と長距離の両方のワイヤレス技術を活用しています。パレットは、Silicon Labs の高度な AoA 位置決め技術 の恩恵を受けることができます。
データロガー (コールドチェー))
温度に敏感な資産 (食品チェーン、コールドチェーン) の状態と健康状態を記録します。温度センサーは車両の資産の近くに配置され、最終目的地でアクセスポイントが利用できるまで、走行中にデータを保存します。
短期的な商業資産の追跡
スマート病院における人材と資産の追跡
スマート病院で重要な資産を見つけ、紛失または置き忘れた機器を特定し、建物内の患者と従業員を追跡するのに費やす時間を最適化します。
リテール損失防止
損失防止には、小売環境内の貴重な資産の位置と移動を監視するための追跡デバイスの使用が含まれます。これらの資産には、高価値の製品、電子機器、衣服、あるいは盗難の可能性が高いその他の品目が含まれます。
屋内ナビゲーション
GPS の精度が低い場合、Bluetooth LE や Wi-Fi のウェイファインディング技術は、スーパーマーケット、空港、モールなどの屋内環境のナビゲーションに役立ちます。Silicon Labs の AoD 技術により、屋内ナビゲーションを効率的に行うことができます。
商業ロジスティクス
小売商品や医薬品、機器などの商用製品の移動を追跡します。
Silicon Labs が提供する製品
ワイヤレス産業オートメーションの専門家は、幅広いサブ GHz、Bluetooth、Wi-Fi、Amazon Sidewalk ワイヤレス・ソリューションと位置情報テクノロジーのオプションを提供する Silicon Labs の製品に信頼を寄せています。
方向検知
Bluetooth AoA および AoD を使用して、RTLS および屋内測位ソリューションを設計し、サブメーターの精度を確保します。厳しい RF 環境では、HADM は高い信頼性を備えています。
機械学習
エッジでの推論により、帯域幅要件を削減し、電力を節約し、デバイスのよりスマートな意思決定能力を高めます。
業界最高のセキュリティ
IoT エコシステムのセキュリティ侵害や知的財産の侵害、または偽造による収益損失のリスクを低減します。
- 適切な製品を見つける
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
重要なセキュリティパッチとバグ修正を最大 10 年間サポートすることで、ソフトウェア開発コストを削減します。
- リソース