EFR32BG24L 共通仕様
低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ
- DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 78.0 MHz ARM Cortex®-M33
- 最大 768 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 最大 96 kB RAM データ・メモリ
- 2.4 GHz 無線動作
無線性能
- -97.6 dBm RX sensitivity @ 1 Mbit/s GFSK
- TX 電力は最大 +10 dBm
低システム消費電力
- 39.0 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 33.4 μA/MHz
- 1.3 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行))
- 4.4 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
- 5 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
- 19.1 mA TX 電流 @ 10 dBm 出力パワー
広範にわたる MCU 周辺機器
- アナログ-デジタル・コンバータ (IADC)
- 12-ビット @ Msps または 16 ビット @ 76.9 ksps
- 一部の OPN は、高速モード (最大 2 Msps) および高精度モード (最大 16 ビット、3.8 ksps で ENOB) をサポートします。
- 2xアナログコンパレータ(ACMP)
- 2xデジタル-アナログコンバータ(VDAC)
- 最大 26 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
- 8 チャンネル DMA コントローラ (LDMA)
- 16 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 3 x 16-ビット タイマー/カウンタ、3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き (TIMER2/3/4)
- 2 x 32-ビット タイマー/カウンタ、3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き (TIMER0/1)
- 2x32-ビット 32-ビット リアルタイムカウンタ (SYSRTC/BURTC)
- 波形生成用 24 ビット 低消費電力タイマー (LETIMER)
- 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
- 2 x ウォッチドッグ・タイマー (WDOG)
- 1 x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (USART)、UART/SPI/スマートカード (ISO 7816)/IrDA/I2S をサポート
- 2 x 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (EUSART)、UART/SPI/DALI/IrDA をサポート
- 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
- 32 KHz スリープ・クリスタルの代替として使用する、精密モードを搭載した精密低周波数 RC 発振器 (LFRCO)
- 最大 6x8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
- 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー
サポートされている変調形式
- 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
- (G)MSK
対応プロトコル
- Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.4)
- 到達角度(AoA)および発信角度(AoD)を使用した方向探知
- Bluetooth メッシュ
- チャネルサウンディング
広範な動作範囲
- 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
- -40 °C ~ 125 °C
パッケージ
- QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
セキュリティ機能
- Secure Vault™ Mid
最適なEFR32BG24L デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | MCU コア | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | Secure Vault™ | AI/ML アクセラレーション | AEC-Q100 グレード 1 | Bluetooth | Bluetooth メッシュ | 暗号 | 出力電力範囲(dBm) | GPIO | I²C | タイマ(16 ビット) | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM Cortex-M33 | 78 | 768 | 96 | 中 | いいえ | いいえ | 6.0 | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5x5 — | |
| ARM Cortex-M33 | 78 | 768 | 96 | 中 | はい | いいえ | 6.0 | はい | AES-128 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5x5 — |
EFR32xG24 チャネルサウンディング Pro キット
xG24-PK6036A、EFR32xG24チャネル・サウンディング Pro キットは、Bluetooth LE 接続での距離推定にチャネルサウンディングを使用する製品の開発とプロトタイピングをサポートするように設計されています。
EFR32xG24 Pro キット +10 dBm
EFR32xG24 +10 dBm Pro Kitは、EFR32xG24 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG24 チャネルサウンディング Dev キット
EFR32xG24 チャネルサウンディング Dev Kit は、Bluetooth LE 接続での距離推定にチャネルサウンディングを使用する製品の開発とプロトタイピングをサポートするように設計されています。
EFR32xG24 エクスプローラー・キット
EFR32xG24 エクスプローラー・キットは、EFR32MG24 System-on-Chip をベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価プラットフォームです。EFR32xG24 エクスプローラー・キットは、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコル用 IoT アプリケーションのプロトタイピング迅速化とコンセプト作成に焦点を当てています。
EFR32xG24 開発キット
EFR32xG24 開発キットは、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。この開発プラットフォームは、最大 +10 dBm の出力電力をサポートし、20 ビット の ADC およびその他の主要機能もサポートします。
EFR32xG24 チャンネルサウンディング無線基板
xG24-RB4198A、EFR32xG24 Channel Sounding Radio Board(無線基盤)は、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と組み合わせて使用するよう設計されており、Bluetooth LE接続による距離推定のためのChannel Soundingを利用する製品の開発およびプロトタイピングをサポートします。